(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CS-BF4U-01
補助機器クリーンシステム機器TAC継手 ウレタンチューブ用継手シリーズ【10個入り】 KOGANEI TACツギテ CS

補助機器クリーンシステム機器TAC継手 ウレタンチューブ用継手シリーズ CS-BF4U-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,635円
税込単価
1,799円

【特長】・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。・小形ながら豊富なバ...

詳細情報を確認する

型番

CS-BF4U-01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CS-BF4U-01 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番CS-BF 4UCS-BF 6U
配管接続口M5×0.8(おねじ)
適用チューブ材質ウレタン
外径×内径 mm4×2.56×4
有効断面積 mm22.03.2
材質黄銅(ニッケルめっき)
質量 g4.5
備考付属品ガスケット1個付

型番リスト

型番
ねじの呼び
適用チューブ外径(φ)
ねじの種類
材質
表面処理
ねじ ピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS-BF4U-01

1/8
4
Rc
黄銅
ニッケルめっき
-

1パック

10個入り

1,635( 1,799円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
・小形ながら豊富なバリエーションを誇っています。

カタログ

 

CS-BF4U-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器クリーンシステム機器TAC継手 ウレタンチューブ用継手シリーズの型番CS-BF4U-01のページです。
型番CS-BF4U-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器クリーンシステム機器TAC継手 ウレタンチューブ用継手シリーズ

補助機器クリーンシステム機器TAC継手 ウレタンチューブ用継手シリーズ

    補助機器 ウレタンチューブ用TAC継手 クランプ継手・バーブ継手

    補助機器 ウレタンチューブ用TAC継手 クランプ継手・バーブ継手

      補助機器TAC継手BF Nシリーズ

      補助機器TAC継手BF Nシリーズ

        補助機器 TAC継手 EXFシリーズ

        補助機器 TAC継手 EXFシリーズ

          補助機器TAC継手SF 旋回継手

          補助機器TAC継手SF 旋回継手

            クイック継手 ハイロータリタイプ おねじ-おねじ TBRHシリーズ

            クイック継手 ハイロータリタイプ おねじ-おねじ TBRHシリーズ

              テラピンコネクター マイクロカップリングソケット

              テラピンコネクター マイクロカップリングソケット

                補助機器TAC継手RBFシリーズ

                補助機器TAC継手RBFシリーズ

                  ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ホースニップル 10-MS-5H-4,-6

                  ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ホースニップル 10-MS-5H-4,-6

                    補助機器 ナイロンチューブ用TAC継手 バーブ継手

                    補助機器 ナイロンチューブ用TAC継手 バーブ継手

                      回転部配管 ハイロータリジョイント ニップル

                      回転部配管 ハイロータリジョイント ニップル

                        ウレタンチューブ用 TAC継手 BF2BUシリーズ

                        ウレタンチューブ用 TAC継手 BF2BUシリーズ

                          クイック継手スタンダード BBDシリーズ 違径延長ソケット

                          クイック継手スタンダード BBDシリーズ 違径延長ソケット

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ 千代田通商 コガネイ SMC コガネイ 日本ピスコ コガネイ コガネイ
                            通常価格 1,635円 685円 897円 1,000円 2,142円 6,989円 1,286円 82円 580円 685円 5,488円 3,697円 2,086円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            接続種類 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続
                            ねじ・チューブ接続形状 ストレート(クランプ継手) - ストレート(クランプ継手) - - - マイクロカップリングソケット - ホースニップル ストレート(バーブ継手) - ストレート -
                            クリーン仕様 クリーン仕様 - - - - - - - - - - - -

                            補助機器クリーンシステム機器TAC継手 ウレタンチューブ用継手シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CS-BF6U-SUS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び 適用チューブ外径
                            (φ)
                            ねじの種類 材質 表面処理 ねじ ピッチ
                            (mm)

                            2,615円

                            ( 2,877円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            3日目

                            M56Mステンレスなし0.8

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました