(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T-TBDA16X40
低速 ガイド付ツインロッドシリンダ T-TBDAシリーズ KOGANEI ガイドツキシリンダ T

低速 ガイド付ツインロッドシリンダ T-TBDAシリーズ T-TBDA16X40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,786円
税込単価
16,265円

Φ10~25(シリンダ径10~25mm)のツインロッドシリンダ。【特長】・2本...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

T-TBDA16X40 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

T-TBDA16X40 の仕様・寸法情報

商品情報

使用例

推奨回路

基本回路 クイック継手付スピードコントローラ低速制御タイプ(メータアウト) メータアウトのスピードコントローラを使用。

基本回路
クイック継手付スピードコントローラ低速制御タイプ(メータアウト)
メータアウトのスピードコントローラを使用。

飛び出し防止用回路 クイック継手付スピードコントローラ低速制御タイプ(メータン)、標準スピードコントローラSC1(推奨)(メータアウト) ※上図のようにスピードコントローラを組み合わせて使用すると速度制御と同時に飛び出し防止に効果的。

飛び出し防止用回路
クイック継手付スピードコントローラ低速制御タイプ(メータン)、標準スピードコントロ
ーラSC1(推奨)(メータアウト)
※上図のようにスピードコントローラを組み合わせて使用すると速度制御と同時に飛び
出し防止に効果的。

商品特長詳細

  • 1mm/sから安定して作動が可能。
  • 豊富な対応機種(6種類、10サイズ)。

注:ガイド付ジグシリンダは除く。

性能・試験情報

速度波形と変位波形

速度波形と変位波形の表

平均速度はストロークをピストンロッド移動時間で割ったもの。
平均速度はコガネイ社実験上の数値で製品の保証値ではない。
速度は作動方向アウトを正としている。

注意・禁止事項

低速シリンダに使用しているグリスに触れた後は、必ず手洗いを十分に行う。グリスが付着した手で煙草を吸うと、煙草に付着したグリスが燃焼し、有害ガスが発生する恐れがある。
(低速シリンダに使用しているグリスは常温では化学的に非常に安定しているが、250℃を超えると有害ガスが発生する。)

一般注意事項

  1. 1.配管する前に、必ず配管内のフラッシング(圧縮空気の吹き流し)を十分に行う。配管作業中に発生した切屑やシールテープ、サビなどが混入すると、空気漏れなどの作業不良の原因となる。
  2. 2.使用流体は空気を使用し、それ以外の流体の使用は要相談。
  3. 3.シリンダに使用される空気は、劣化したコンプレッサ油などを含まない清浄な乾燥空気を使用すること。シリンダやバルブの近くにエアフィルタ(ろ過度40μm以下)を取り付けてドレンやゴミを取り除く。またエアフィルタのドレン抜きは定期的に行う。ドレンやゴミなどがシリンダ内に入ると作業不良の原因となる。

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
環境・用途
センサスイッチ
リード線長さ
センサスイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-TBDA16X40

40
16
微低速 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
なし
-
-

1個

14,786( 16,265円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Φ10~25(シリンダ径10~25mm)のツインロッドシリンダ。
【特長】
・2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
・スローで滑らかな低速搬送に最適。
・各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
・不回転装置の設計コスト、部品点数などを大幅に削減。
・スティックスリップの少ない滑らかな作動。
・破損しやすいワークの低速搬送に最適。
・低速制御用スピードコントローラも同時対応。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

T-TBDA16X40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低速 ガイド付ツインロッドシリンダ T-TBDAシリーズの型番T-TBDA16X40のページです。
型番T-TBDA16X40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低速 ガイド付ツインロッドシリンダ T-TBDAシリーズ

低速 ガイド付ツインロッドシリンダ T-TBDAシリーズ

    潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 デュアルロッドシリンダ CXSシリーズ

    潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 デュアルロッドシリンダ CXSシリーズ

      ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ 耐水性向上タイプ

      ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ 耐水性向上タイプ

        デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ CXSJシリーズ

        デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ CXSJシリーズ

          デュアルロッドシリンダ 戻り側エンドロック付 CXSシリーズ

          デュアルロッドシリンダ 戻り側エンドロック付 CXSシリーズ

            デュアルロッドシリンダ クリーン・低発塵 10/11/12/20/21/22-CXSシリーズ

            デュアルロッドシリンダ クリーン・低発塵 10/11/12/20/21/22-CXSシリーズ

              デュアルロッドシリンダ 基本タイプ 二次電池対応 25A-CXSシリーズ

              デュアルロッドシリンダ 基本タイプ 二次電池対応 25A-CXSシリーズ

                ガイド付 アクシスシリンダ XDAシリーズ

                ガイド付 アクシスシリンダ XDAシリーズ

                  デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ クリーン・低発塵 11/12/21/22-CXSJシリーズ

                  デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ クリーン・低発塵 11/12/21/22-CXSJシリーズ

                    駆動機器低速シリンダ ガイド付ジグシリンダシリーズ

                    駆動機器低速シリンダ ガイド付ジグシリンダシリーズ

                      駆動機器ガイド付ジグシリンダシリーズ

                      駆動機器ガイド付ジグシリンダシリーズ

                        ガイド付ツインロッドシリンダ(αシリーズ) ATBDAシリーズ

                        ガイド付ツインロッドシリンダ(αシリーズ) ATBDAシリーズ

                          複合機能付ガイド付シリンダ STSシリーズ

                          複合機能付ガイド付シリンダ STSシリーズ

                            メーカー コガネイ SMC SMC SMC SMC SMC SMC コガネイ SMC コガネイ コガネイ コガネイ CKD
                            通常価格 13,185円 11,389円 19,039円 5,926円 10,624円 7,734円 9,902円 15,357円 7,267円 16,713円 12,871円 14,328円 -
                            通常出荷日 7日目   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   19日目~   8日目~   19日目   11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ - ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド - 片ロッド
                            本体形状 ガイド付 ガイド付 ガイド付 - ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付
                            付加機能 高剛性・高精度高級ガイド / ロッド回り止め機能付 / ストローク調整付 ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付 標準 - 高剛性・高精度高級ガイド / シリンダ推力倍力機能付 標準 高剛性・高精度高級ガイド / シリンダ推力倍力機能付 高剛性・高精度高級ガイド / ロッド回り止め機能付 標準 高剛性・高精度高級ガイド / ロッド回り止め機能付 / ストローク調整付 - 高剛性・高精度高級ガイド / ストローク調整付 -

                            低速 ガイド付ツインロッドシリンダ T-TBDAシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 動作させるために、本体以外何を用意すれば良いですか。
                            A
                            スピードコントローラ、チューブ、エアバルブ、継手等をご用意ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T-TBDA10X20-ZE155A2
                            T-TBDA10X20-ZE235A1
                            T-TBDA10X30-ZE102B2
                            T-TBDA16X40-ZE135A1
                            T-TBDA16X40-ZE135A2
                            T-TBDA16X40-ZE135B2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            環境・用途 センサスイッチ リード線長さ センサスイッチ数

                            18,057円

                            ( 19,863円 )
                            1個 -

                            7日目

                            2010微低速 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)ZE1551000mm2個付

                            14,685円

                            ( 16,154円 )
                            1個 -

                            7日目

                            2010微低速 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)ZE2351000mm1個付

                            17,228円

                            ( 18,951円 )
                            1個 -

                            7日目

                            3010微低速 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)ZE1023000mm2個付

                            17,913円

                            ( 19,704円 )
                            1個 -

                            7日目

                            4016微低速 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)ZE1351000mm1個付

                            19,460円

                            ( 21,406円 )
                            1個 -

                            7日目

                            4016微低速 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)ZE1351000mm2個付

                            21,771円

                            ( 23,948円 )
                            1個 -

                            7日目

                            4016微低速 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)ZE1353000mm2個付

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました