(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T-CDA12X5
低速 薄型シリンダ T-CDAシリーズ KOGANEI ジグシリンダC T

低速 薄型シリンダ T-CDAシリーズ T-CDA12X5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,389円
税込単価
3,728円

Φ12~50(シリンダ径12~50mm)のジグシリンダ。【特長】・トータルな省...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    薄型シリンダ
  • シリンダ作動方式:
    複動
  • ロッド作動方式:
    片ロッド
  • 本体形状:
    角形
  • 付加機能:
    標準
  • 環境・用途:
    微低速
  • 周囲温度(℃):
    0::60
  • エンドロック:
    なし
  • バルブ:
    なし
  • 取付形式:
    基本形
  • 給油:
    不可
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.0

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

T-CDA12X5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

T-CDA12X5 の仕様・寸法情報

商品情報

商品特長詳細

  • 1mm/sから安定して作動が可能。
  • 豊富な対応機種(6種類、10サイズ)。

注:ガイド付ジグシリンダは除く。

性能・試験情報

速度波形と変位波形

速度波形と変位波形の表

平均速度はストロークをピストンロッド移動時間で割ったもの。
平均速度はコガネイ社実験上の数値で製品の保証値ではない。
速度は作動方向アウトを正としている。

注意・禁止事項

低速シリンダに使用しているグリスに触れた後は、必ず手洗いを十分に行う。グリスが付着した手で煙草を吸うと、煙草に付着したグリスが燃焼し、有害ガスが発生する恐れがある。
(低速シリンダに使用しているグリスは常温では化学的に非常に安定しているが、250℃を超えると有害ガスが発生する。)

一般注意事項

1.配管する前に、必ず配管内のフラッシング(圧縮空気の吹き流し)を十分に行う。配管作業中に発生した切屑やシールテープ、サビなどが混入すると、空気漏れなどの作業不良の原因となる。
2.使用流体は空気を使用し、それ以外の流体の使用は要相談。
3.シリンダに使用される空気は、劣化したコンプレッサ油などを含まない清浄な乾燥空気を使用すること。シリンダやバルブの近くにエアフィルタ(ろ過度40μm以下)を取り付けてドレンやゴミを取り除く。またエアフィルタのドレン抜きは定期的に行う。ドレンやゴミなどがシリンダ内に入ると作業不良の原因となる。

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
センサ仕様
ロッド先端仕様
センサスイッチ
リード線長さ
センサスイッチ数
バンパ
インロー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-CDA12X5

5
12
なし
めねじ
なし
-
-
なし
なし

1個

3,389( 3,728円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Φ12~50(シリンダ径12~50mm)のジグシリンダ。
【特長】
・トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。
・ワイドな機能とΦ12~Φ50まで揃ったシリンダ径で、多様なニーズに対応。
・ステンレスチューブ採用の小・中形シリンダのスタンダード。
・スローで滑らかな低速搬送に最適。
・各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
・スティックスリップの少ない滑らかな作動。
・破損しやすいワークの低速搬送に最適。
・低速制御用スピードコントローラも同時対応。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

T-CDA12X5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低速 薄型シリンダ T-CDAシリーズの型番T-CDA12X5のページです。
型番T-CDA12X5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低速 薄型シリンダ T-CDAシリーズ

低速 薄型シリンダ T-CDAシリーズ

    ハイジェニックデザインシリンダ 基本形 HYQシリーズ

    ハイジェニックデザインシリンダ 基本形 HYQシリーズ

      低速シリンダ 複動:片ロッド CUXシリーズ

      低速シリンダ 複動:片ロッド CUXシリーズ

        耐横荷重形薄形シリンダ 二次電池対応 25A-CQ2□Sシリーズ

        耐横荷重形薄形シリンダ 二次電池対応 25A-CQ2□Sシリーズ

          薄型シリンダ ACQシリーズ(ロングストローク形)

          薄型シリンダ ACQシリーズ(ロングストローク形)

            フリーマウントシリンダ 単動 押出し・引込み CUシリーズ

            フリーマウントシリンダ 単動 押出し・引込み CUシリーズ

              ISO規格準拠 薄形シリンダ 複動 片ロッド C55シリーズ

              ISO規格準拠 薄形シリンダ 複動 片ロッド C55シリーズ

                ミニビットシリンダ MBDA・MBSAシリーズ

                ミニビットシリンダ MBDA・MBSAシリーズ

                  薄形シリンダ ロングストロークタイプ 複動・片ロッド CQ2シリーズ

                  薄形シリンダ ロングストロークタイプ 複動・片ロッド CQ2シリーズ

                    エアクッション付 フリーマウントシリンダ CUシリーズ

                    エアクッション付 フリーマウントシリンダ CUシリーズ

                      【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

                      【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

                        ATEX指令 薄形シリンダ 標準形 複動 片ロッド 55-CQ2シリーズ ATEXカテゴリー2

                        ATEX指令 薄形シリンダ 標準形 複動 片ロッド 55-CQ2シリーズ ATEXカテゴリー2

                          潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

                          潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

                            メーカー コガネイ SMC SMC SMC AirTAC(エアタック) SMC SMC コガネイ SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 3,389円 10,411円 4,844円 9,690円 - 2,251円 4,724円 2,685円 10,157円 6,011円 - 5,185円 8,499円
                            通常出荷日 15日目   19日目   6日目~   19日目   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目~  
                            種類 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ - 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 複動形 - 複動 - - 複動 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 角形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 角形 ブロック形 ブロック形 角形 - ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形
                            付加機能 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準 - 標準 - 標準 標準

                            低速 薄型シリンダ T-CDAシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 動作させるために、本体以外何を用意すれば良いですか。
                            A
                            スピードコントローラ、チューブ、エアバルブ、継手等をご用意ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T-CDA12X15-B
                            T-CDA12X15-B-R
                            T-CDA12X20
                            T-CDA12X5-B
                            T-CDA12X5-B-R
                            T-CDA16X10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            センサ仕様 ロッド先端仕様 センサスイッチ リード線長さ センサスイッチ数 バンパ インロー

                            4,800円

                            ( 5,280円 )
                            1個 -

                            15日目

                            1512なしおねじなし--なしなし

                            6,057円

                            ( 6,663円 )
                            1個 -

                            15日目

                            1512なしおねじなし--ありなし

                            5,184円

                            ( 5,702円 )
                            1個 -

                            15日目

                            2012なしめねじなし--なしなし

                            3,457円

                            ( 3,803円 )
                            1個 -

                            15日目

                            512なしおねじなし--なしなし

                            4,714円

                            ( 5,185円 )
                            1個 -

                            15日目

                            512なしおねじなし--ありなし

                            4,471円

                            ( 4,918円 )
                            1個 -

                            15日目

                            1016なしめねじなし--なしなし

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました