(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T-BDA6X5
低速 薄型マルチマウントシリンダ T-BDAシリーズ KOGANEI マルチマウトシリンダ T-BDA

低速 薄型マルチマウントシリンダ T-BDAシリーズ T-BDA6X5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,397円
税込単価
3,737円

Φ6~16(シリンダ径6~16mm)のマルチマウントシリンダ。【特長】・取扱い...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    薄型シリンダ
  • シリンダ作動方式:
    複動
  • ロッド作動方式:
    片ロッド
  • 本体形状:
    角形
  • 付加機能:
    標準
  • 環境・用途:
    標準 / 微低速
  • 周囲温度(℃):
    0::60
  • エンドロック:
    なし
  • バルブ:
    なし
  • 最高速度:
    200mm/s
  • 給油:
    不可
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.7

型番

T-BDA6X5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

T-BDA6X5 の仕様・寸法情報

商品情報

商品特長詳細

  • 1mm/sから安定して作動が可能。
  • 豊富な対応機種(6種類、10サイズ)。

注:ガイド付ジグシリンダは除く。

性能・試験情報

速度波形と変位波形

速度波形と変位波形の表

平均速度はストロークをピストンロッド移動時間で割ったもの。
平均速度はコガネイ社実験上の数値で製品の保証値ではない。
速度は作動方向アウトを正としている。

注意・禁止事項

低速シリンダに使用しているグリスに触れた後は、必ず手洗いを十分に行う。グリスが付着した手で煙草を吸うと、煙草に付着したグリスが燃焼し、有害ガスが発生する恐れがある。(低速シリンダに使用しているグリスは常温では化学的に非常に安定しているが、250℃を超えると有害ガスが発生する。)

一般注意事項

1.配管する前に、必ず配管内のフラッシング(圧縮空気の吹き流し)を十分に行う。配管作業中に発生した切屑やシールテープ、サビなどが混入すると、空気漏れなどの作業不良の原因となる。
2.使用流体は空気を使用し、それ以外の流体の使用はコガネイ社に要相談。
3.シリンダに使用される空気は、劣化したコンプレッサ油などを含まない清浄な乾燥空気を使用すること。シリンダやバルブの近くにエアフィルタ(ろ過度40μm以下)を取り付けてドレンやゴミを取り除く。またエアフィルタのドレン抜きは定期的に行う。ドレンやゴミなどがシリンダ内に入ると作業不良の原因となる。
4.低速シリンダに使用しているグリスに触れた後は、必ず手洗いを十分に行う。グリスが付着した手で煙草を吸うと、煙草に付着したグリスが燃焼し、有害ガスが発生する恐れがある。(低速シリンダに使用しているグリスは常温では化学的に非常に安定しているが、250℃を超えると有害ガスが発生する。)

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
センサ仕様
取付形式
センサスイッチ
リード線長さ
センサスイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-BDA6X5

5
6
なし
サイドマウント
なし
-
-

1個

3,397( 3,737円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Φ6~16(シリンダ径6~16mm)のマルチマウントシリンダ。
【特長】
・取扱いが容易な小形□4mmセンサスイッチが搭載可能。
・スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。
・スローで滑らかな低速搬送に最適。
・各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
・スティックスリップの少ない滑らかな作動。
・破損しやすいワークの低速搬送に最適。
・低速制御用スピードコントローラも同時対応。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

カタログ

 

T-BDA6X5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低速 薄型マルチマウントシリンダ T-BDAシリーズの型番T-BDA6X5のページです。
型番T-BDA6X5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低速 薄型マルチマウントシリンダ T-BDAシリーズ

低速 薄型マルチマウントシリンダ T-BDAシリーズ

    低速 薄型シリンダ T-CDAシリーズ

    低速 薄型シリンダ T-CDAシリーズ

      薄型マルチマウントシリンダ BDA・BSA・BTA・BDAVシリーズ

      薄型マルチマウントシリンダ BDA・BSA・BTA・BDAVシリーズ

        低速シリンダ 複動:片ロッド CUXシリーズ

        低速シリンダ 複動:片ロッド CUXシリーズ

          低速シリンダ 標準形 複動 片ロッド CQ2Xシリーズ

          低速シリンダ 標準形 複動 片ロッド CQ2Xシリーズ

            ベーシックシリンダ 両ロッド形 BCDシリーズ

            ベーシックシリンダ 両ロッド形 BCDシリーズ

              低速シリンダ 複動 片ロッド CQSXシリーズ

              低速シリンダ 複動 片ロッド CQSXシリーズ

                フリーマウントシリンダ 単動 押出し・引込み CUシリーズ

                フリーマウントシリンダ 単動 押出し・引込み CUシリーズ

                  薄型シリンダ ACQシリーズ(大口径タイプ)

                  薄型シリンダ ACQシリーズ(大口径タイプ)

                    薄型シリンダ Cシリーズ

                    薄型シリンダ Cシリーズ

                      大口径薄形シリンダ 複動・両ロッド CQ2Wシリーズ

                      大口径薄形シリンダ 複動・両ロッド CQ2Wシリーズ

                        薄形シリンダ ガイドロッド形 CQMシリーズ

                        薄形シリンダ ガイドロッド形 CQMシリーズ

                          薄型シリンダ

                          薄型シリンダ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ SMC SMC コガネイ SMC SMC AirTAC(エアタック) コガネイ SMC SMC ミスミ
                            通常価格 3,257円 3,389円 2,484円 4,844円 6,289円 4,854円 3,611円 2,251円 - 2,514円 - 4,989円 2,840円
                            通常出荷日 7日目~   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   3日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ - 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ - 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 - 複動 複動 複動 複動 - - - 複動 複動 複動タイプ
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド - 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド - - 両ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 角形 角形 角形 ブロック形 ブロック形 角形 ブロック形 ブロック形 - 角形 ブロック形 ブロック形 角形
                            付加機能 標準 標準 - 標準 標準 標準 標準 標準 - - 標準 標準 標準

                            低速 薄型マルチマウントシリンダ T-BDAシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 動作させるために、本体以外何を用意すれば良いですか。
                            A
                            スピードコントローラ、チューブ、エアバルブ、継手等をご用意ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T-BDA10X15-3A
                            T-BDA10X20
                            T-BDA10X20-3A
                            T-BDA6X5-3A
                            T-BDAS10X10
                            T-BDAS10X10-1A-ZC130A2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            センサ仕様 取付形式 センサスイッチ リード線長さ センサスイッチ数

                            3,657円

                            ( 4,023円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1510なしフランジAマウントなし--

                            3,897円

                            ( 4,287円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            2010なしサイドマウントなし--

                            3,757円

                            ( 4,133円 )
                            1個 -

                            7日目

                            2010なしフランジAマウントなし--

                            3,419円

                            ( 3,761円 )
                            1個 -

                            7日目

                            56なしフランジAマウントなし--

                            4,997円

                            ( 5,497円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1010ありサイドマウントなし--

                            11,914円

                            ( 13,105円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1010ありフートAマウントZC1301000m2個付

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました