(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:50VZ-01
調質機器FRZシリーズ 残圧排気弁 50VZ KOGANEI チョウシツキキ

調質機器FRZシリーズ 残圧排気弁 50VZ 50VZ-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,889円
税込単価
4,278円

圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁。【特長】・3ポート弁により、ライン中...

詳細情報を確認する

  • レギュレータユニット組合せ:
    その他関連部品
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 使用環境:
    空気動工具 / 計測機器 / 食品・医薬品 / 乾燥室 / 発塵防止
  • 配管接続口径3(R):
    3/8
  • ポジション数:
    2
  • ポート数:
    3

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

50VZ-01 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

50VZの寸法図

50VZの表示記号

製品仕様

50VZの外観

50VZの外観

項目型番
50VZ-0150VZ-0250VZ-0350VZ-04
使用流体空気
配管接続口径Rc1(P)・2(A)1/81/43/81/2
3(R)3/8
最高使用圧力 MPa1.0
保証耐圧力 MPa1.5
使用温度範囲(雰囲気および使用流体) ℃5~60
操作方式手動方式ノブ形
ポジション数・ポート数2ポジション・3ポート
ノブ操作力 N・m1.0
ノブ操作角度90°
流量特性1(P)→2(A)音速コンダクタンス Cdm3(s・bar)4.288.6012.4613.36
臨界圧力比 b0.230.380.210.31
有効断面積〔Cv値〕mm221.38〔1.19〕43.01〔2.39〕62.28〔3.46〕66.81〔3.71〕
2(A)→3(R)音速コンダクタンス Cdm3(s・bar)7.8711.00
臨界圧力比 b0.890.32
有効断面積〔Cv値〕mm239.36〔2.19〕54.99〔3.06〕
主要部材質本体アルミ合金ダイカスト
ノブポリアセタール
質量 kg0.220.220.210.20
オプションブラケット〈鋼板(無電解ニッケルめっき)〉

注1 有効断面積の値は計算値であり、実測値ではない。
備考1 仕様値は当社試験規格による。
備考2 排気時鍵穴付OSHA(米国労働安全衛生局 : 作業者の安全に関する規格)準拠

給気流量

50VZ - 01

50VZ - 01

50VZ - 02

50VZ - 02

50VZ - 03

50VZ - 03

50VZ - 04

50VZ - 04

排気流量

50VZ - 01

50VZ - 01

50VZ - 02、03、04

50VZ - 02、03、04

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、
厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
配管接続口径1(P)・2(A)
ブラケット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50VZ-01

1/8
なし

1個

3,889( 4,278円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁。
【特長】
・3ポート弁により、ライン中の圧力を排気可能。
・残圧排気状態で、鍵がかけられる(鍵穴付)構造により安全性を向上。
・操作ハンドルは視認性の良い赤色ハンドルを採用。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

50VZ-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

調質機器FRZシリーズ 残圧排気弁 50VZの型番50VZ-01のページです。
型番50VZ-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

調質機器FRZシリーズ 残圧排気弁 50VZ

調質機器FRZシリーズ 残圧排気弁 50VZ

    調質機器FRZシリーズ 圧力スイッチモジュール

    調質機器FRZシリーズ 圧力スイッチモジュール

      調質機器FRZシリーズ 圧力計

      調質機器FRZシリーズ 圧力計

        鍵穴付残圧抜き3ポート弁(ダブルアクションタイプ) VHS2510・3510・4510・5510

        鍵穴付残圧抜き3ポート弁(ダブルアクションタイプ) VHS2510・3510・4510・5510

          フィルタレギュレータ FRZシリーズ

          フィルタレギュレータ FRZシリーズ

            エアコントロールユニット MKL2シリーズ

            エアコントロールユニット MKL2シリーズ

              フィルタレギュレータ FRNシリーズ

              フィルタレギュレータ FRNシリーズ

                調質機器 FRZシリーズ 一体形圧力計

                調質機器 FRZシリーズ 一体形圧力計

                  F.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※060シリーズ

                  F.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※060シリーズ

                    F.F.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※070シリーズ

                    F.F.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※070シリーズ

                      ソフトスタートアップバルブ AV2000・3000・4000・5000シリーズ

                      ソフトスタートアップバルブ AV2000・3000・4000・5000シリーズ

                        フィルタレギュレータ AW20~60-B・逆流機能付フィルタレギュレータ AW20K~60K-B

                        フィルタレギュレータ AW20~60-B・逆流機能付フィルタレギュレータ AW20K~60K-B

                          F.M.Rコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※030・C2530シリーズ

                          F.M.Rコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※030・C2530シリーズ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ SMC コガネイ TAIYO(太陽鉄工) コガネイ コガネイ CKD CKD SMC SMC CKD
                            通常価格 3,889円 4,599円 1,068円 5,579円 3,742円 15,617円 3,415円 1,497円 - - 368円 3,528円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            レギュレータユニット組合せ その他関連部品 その他関連部品 その他関連部品 その他FRL複合機器 フィルタ+レギュレータ フィルタレギュレータ+ルブリケータ フィルタレギュレータ その他関連部品 フィルタ+ミストフィルタ フィルタ+ミストフィルタ+マイクロミストフィルタ - フィルタレギュレータ フィルタ+マイクロミストフィルタ+レギュレータ
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 - 1 1 0.93 1 - 1 1 - 1 1
                            使用環境 空気動工具 / 計測機器 / 食品・医薬品 / 乾燥室 / 発塵防止 空気動工具 / 計測機器 / 食品・医薬品 / 乾燥室 / 発塵防止 - 空気動工具 空気動工具 / 計測機器 / 食品・医薬品 / 乾燥室 / 発塵防止 空気動工具 空気動工具 / 計測機器 / 食品・医薬品 / 乾燥室 / 発塵防止 空気動工具 / 計測機器 / 食品・医薬品 / 乾燥室 / 発塵防止 - - - - -
                            配管接続口径3(R) 3/8 - - - - - - - - - - - -
                            ポジション数 2 - - - - - - - - - - - -

                            調質機器FRZシリーズ 残圧排気弁 50VZのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            外販品空圧配管に使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/05/28
                            シリンダー部付帯の空圧配管に対する残圧排気に使用しています。残圧排気状態で、鍵がかけられる(鍵穴付)構造やOSHA規格に準拠、また視認性を高めた操作ハンドルなど安全面に配慮された商品でありメンテナンス時等の人為的な事故防止に繋がる良い商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 特長は
                            A
                            視認性が良い赤ハンドル。鍵付にて限られた人だけが操作可能。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            50VZ-01-B
                            50VZ-02
                            50VZ-02-B
                            50VZ-03
                            50VZ-03-B
                            50VZ-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            配管接続口径1(P)・2(A) ブラケット

                            4,189円

                            ( 4,608円 )
                            1個 -

                            10日目

                            1/8あり

                            4,003円

                            ( 4,403円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/4なし

                            4,189円

                            ( 4,608円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/4あり

                            3,889円

                            ( 4,278円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/8なし

                            4,189円

                            ( 4,608円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/8あり

                            3,889円

                            ( 4,278円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/2なし

                            FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました