(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PVPR20BP-SJ
クリーンルーム対応プレインベア PVPRシリーズ プレインベア PVPR

クリーンルーム対応プレインベア PVPRシリーズ PVPR20BP-SJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,577円
税込単価
12,735円

位置決め時の微妙なワークのズレを防止し正確な位置決定を実現するクリーンルーム対...

詳細情報を確認する

PVPR20BP-SJ の仕様・寸法情報

商品情報

プレインベア独自の大ボールロック機構

エアロックOFF時 : ボールのロックが解除され、ガラスの進行方向に合わせボールが回転。※バキュームによりゴミ吸引(排出)が可能(ゴミ吸引穴付タイプのみ)。 エアロックON時 : ボールがロックされることでガラス位置決めをすることができる。※機構上ボールロック時に全高が高くなる(最大0.3mm)。

エアロックOFF時 : ボールのロックが解除され、ガラスの進行方向に合わせボールが回転。※バキュームによりゴミ吸引(排出)が可能(ゴミ吸引穴付タイプのみ)。
エアロックON時 : ボールがロックされることでガラス位置決めをすることができる。※機構上ボールロック時に全高が高くなる(最大0.3mm)。

PVPR10BJ-SJの外観

PVPR10BJ-SJの外観

PVPR10BJ-SJの寸法図

PVPR10BJ-SJの寸法図

PVPR16BJ-SJの外観

PVPR16BJ-SJの外観

PVPR16BJ-SJの寸法図

PVPR16BJ-SJの寸法図

PVPR20BJ-JJの外観

PVPR20BJ-JJの外観

PVPR20BJ-JJの寸法図

PVPR20BJ-JJの寸法図

PVPR20BJ-JJ-Hの外観

PVPR20BJ-JJ-Hの外観

PVPR20BJ-JJ-Hの寸法図

PVPR20BJ-JJ-Hの寸法図

型番リスト

型番
種類
本体材質
大ボール材質
負荷容量(N)
外径(φ)
ボール径(φ)
負荷容量範囲(N)
本体材質詳細[ボール受け]
本体材質詳細[カバー]
小ボール(内部ボール)材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PVPR20BP-SJ

標準
[樹脂] 樹脂
[樹脂] PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
14.7
24
15.875
10.1~20.0
POM(ポリアセタール)
POM(ポリアセタール)
SUS304
10

1個

11,577( 12,735円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

位置決め時の微妙なワークのズレを防止し正確な位置決定を実現するクリーンルーム対応プレインベア。
【特長】
・大ボールロック機構(PAT.P)によりワークの位置ズレを防止し、正確な位置決めを実現。
【用途】
・医療・食品装置。
・ワークの方向転換。
・ワークの位置決め。

カタログ

 

PVPR20BP-SJで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム対応プレインベア PVPRシリーズの型番PVPR20BP-SJのページです。
型番PVPR20BP-SJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンルーム対応プレインベア PVPRシリーズ

クリーンルーム対応プレインベア PVPRシリーズ

    ボールローラユニット エア浮上式

    ボールローラユニット エア浮上式

      ボールベアー ISR-38型

      ボールベアー ISR-38型

        ボールベアー ISR-22T型

        ボールベアー ISR-22T型

          T溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット AFU-2544

          T溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット AFU-2544

            エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-7570-7

            エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-7570-7

              プレインベア PV-BCシリーズ スプリングクッションタイプ

              プレインベア PV-BCシリーズ スプリングクッションタイプ

                エアー浮上式フリーベアユニット T溝挿入型 AFU-1625シリーズ

                エアー浮上式フリーベアユニット T溝挿入型 AFU-1625シリーズ

                  T溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット AFU-1932

                  T溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット AFU-1932

                    フリーベア J-type

                    フリーベア J-type

                      エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5057Dシリーズ

                      エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5057Dシリーズ

                        プレインベア PV-C・PV-CFシリーズ スプリングクッション埋め込みタイプ

                        プレインベア PV-C・PV-CFシリーズ スプリングクッション埋め込みタイプ

                          エアボールリフタ ISR-C38型

                          エアボールリフタ ISR-C38型

                            メーカー エイテック ミスミ 井口機工製作所 井口機工製作所 フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション エイテック フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション エイテック 井口機工製作所
                            通常価格 9,793円 34,270円 13,723円 25,028円 85,401円 124,543円 5,297円 59,899円 93,177円 801円 94,899円 388円 305,649円
                            通常出荷日 9日目~   3日目~   5日目~   5日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            形状 丸形おねじ ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット フランジ ユニット ユニット フランジ ユニット - ユニット
                            使用方向 上向き - - - - - 上向き - - - - - -

                            クリーンルーム対応プレインベア PVPRシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PVPR10BJ-SJ
                            PVPR20BJ-JJ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 本体材質 大ボール材質 負荷容量
                            (N)
                            外径
                            (φ)
                            ボール径
                            (φ)
                            負荷容量範囲
                            (N)
                            本体材質詳細[ボール受け] 本体材質詳細[カバー] 小ボール(内部ボール)材質

                            9,793円

                            ( 10,772円 )
                            1個 あり

                            35日目

                            10標準[樹脂] 樹脂 [樹脂] POM(ポリアセタール)4.9219.5251.0~10.0POM(ポリアセタール)POM(ポリアセタール)SUS304

                            11,135円

                            ( 12,249円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            10標準[樹脂] 樹脂 [樹脂] POM(ポリアセタール)14.72415.87510.1~20.0POM(ポリアセタール)POM(ポリアセタール)POM(ポリアセタール)

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました