(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PVL50T-20
エア駆動式プレインベアリフター PVL-Tシリーズ T溝挿入タイプ プレインベアリフタ PVL-T

エア駆動式プレインベアリフター PVL-Tシリーズ T溝挿入タイプ PVL50T-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
174,184円
税込単価
191,602円

搬送物をテーブル面から持ち上げ、360°自由方向に移動位置決めできる省力化機器...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    エア駆動式
  • 形状:
    ユニット
  • 本体材質:
    アルミ
  • 大ボール材質:
    SUJ2
  • 使用方向:
    上向き・下向き兼用
  • 本体材質詳細[ボール受け]:
    SCM415
  • 小ボール(内部ボール)材質:
    SUJ2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

PVL50T-20 の仕様・寸法情報

商品情報

PVL - Tシリーズの仕様

PVL13T-☐の外観

PVL13T-☐の外観

PVL13T-☐の寸法図

PVL13T-☐の寸法図

型式
Model
押し上げ能力 Upward Force
*推奨使用圧力範囲 Recommended Pressure Range 0.4MPa~0.6MPa 
(耐圧 Withstand Pressure 0.9MPa) 
ボール
Main Ball
ボール受け
Support Cup
本体
Body
使用方向
Use Direction
使用圧力
Supplied
Air Pressure
0.4MPa0.5MPa0.6MPa
PVL13T-□1ピストン
1 Piston
137N(14kgf)176N(18kgf)216N(22kgf)SUJ2SCM415Al上下兼用
Upward·Downward

型番リスト

型番
負荷容量(N)
ボール径(φ)
負荷容量範囲(N)
全長 L(mm)
ボールローラ数(個)
ボールローラ負荷容量(1個当り)(0.5MPa時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PVL50T-20

11760
19.05
10000.1~20000
1050
20
588
10

1個

174,184( 191,602円 )

45日目

Loading...

詳細情報

基本情報

搬送物をテーブル面から持ち上げ、360°自由方向に移動位置決めできる省力化機器。
【特長】
・プレス機等の既存のT溝を使用し、金型等の位置決めをスムーズに軽く行うことができます
・本体はアルミボディの採用により従来型より軽く、抜き差し使用時による作業の負担が少なくなりました
【用途】
・プレス金属の位置決め
・金型ワーク搬送、収納
・ワークの方向転換
・ワークの位置決め

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

PVL50T-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア駆動式プレインベアリフター PVL-Tシリーズ T溝挿入タイプの型番PVL50T-20のページです。
型番PVL50T-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エア駆動式プレインベアリフター PVL-Tシリーズ T溝挿入タイプ

エア駆動式プレインベアリフター PVL-Tシリーズ T溝挿入タイプ

    ボールベアー ISR-22T型

    ボールベアー ISR-22T型

      ボールローラユニット エア浮上式

      ボールローラユニット エア浮上式

        ボールベアー IBU型

        ボールベアー IBU型

          ボールベアー ISR-38型

          ボールベアー ISR-38型

            ボールベアー ISR-28T型

            ボールベアー ISR-28T型

              ローラトラックシステム RLTボールエレメント(RLT-E)

              ローラトラックシステム RLTボールエレメント(RLT-E)

                ボールベアー ISR-50S型

                ボールベアー ISR-50S型

                  ボールベアー ISR-50D型

                  ボールベアー ISR-50D型

                    ボールベアー ISR-C50D型

                    ボールベアー ISR-C50D型

                      ボールキャスターユニット TU-9/TU18

                      ボールキャスターユニット TU-9/TU18

                        フリーベアユニット(ゴミ対策対応品)

                        フリーベアユニット(ゴミ対策対応品)

                          フリーベアユニット(5Lタイプ)

                          フリーベアユニット(5Lタイプ)

                            メーカー エイテック 井口機工製作所 ミスミ 井口機工製作所 井口機工製作所 井口機工製作所 イマオコーポレーション 井口機工製作所 井口機工製作所 井口機工製作所 トラスコ中山 フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション
                            通常価格 50,042円 25,028円 34,270円 19,317円 13,723円 28,830円 1,589円 16,532円 31,043円 64,835円 9,601円 5,025円 8,650円
                            通常出荷日 45日目   5日目   3日目~   3日目   5日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   3日目   3日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 標準 エア駆動式 エア駆動式 標準 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 標準 ゴミ排出 標準
                            形状 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット - ユニット ユニット
                            本体材質 アルミ アルミ SCM415 スチール アルミ アルミ ポリアミド アルミ アルミ アルミ スチール スチール SS400相当
                            大ボール材質 SUJ2 スチール SUJ2 スチール スチール スチール ポリアセタール スチール スチール ステンレス スチール スチール SUJ2
                            使用方向 上向き・下向き兼用 - - - - - - - - - - - -

                            エア駆動式プレインベアリフター PVL-Tシリーズ T溝挿入タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PVL13T-6
                            PVL20T-20
                            PVL20T-30
                            PVL30T-19
                            PVL30T-9
                            PVL50T-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?負荷容量
                            (N)
                            ボール径
                            (φ)
                            負荷容量範囲
                            (N)
                            全長 L
                            (mm)
                            ボールローラ数
                            (個)
                            ボールローラ負荷容量(1個当り)(0.5MPa時)
                            (N)

                            50,042円

                            ( 55,046円 )
                            1個 あり

                            45日目

                            1010569.525500.1~50001856176

                            127,857円

                            ( 140,643円 )
                            1個 あり

                            45日目

                            10450012.7500.1~500063020225

                            220,510円

                            ( 242,561円 )
                            1個 あり

                            45日目

                            10675012.75000.1~1000093030225

                            194,566円

                            ( 214,023円 )
                            1個 あり

                            45日目

                            10912015.8755000.1~1000080019480

                            114,893円

                            ( 126,382円 )
                            1個 あり

                            45日目

                            10432015.875500.1~50004009480

                            90,336円

                            ( 99,370円 )
                            1個 あり

                            45日目

                            10352819.05500.1~50003506588

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました