(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレインベア PV-BCシリーズ スプリングクッションタイプ

プレインベア PV-BCシリーズ スプリングクッションタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
5,297円 ~ 6,997円  特別価格 
税込価格
5,827円 ~ 7,697円  特別価格 

スプリングにより、設置レベル差などに起因するプレインベアへの集中荷重を防ぐボー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプリング付
  • 形状:
    フランジ
  • 本体材質:
    スチール
  • 大ボール材質:
    SUJ2
  • 使用方向:
    上向き
  • 本体材質詳細[ボール受け]:
    SCM415
  • 本体材質詳細[カバー]:
    SUM
  • 小ボール(内部ボール)材質:
    SUJ2

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

PV - BCシリーズの仕様

PV50BCの外観

PV50BCの外観

PV50BCの寸法図

PV50BCの寸法図

PV120BCの外観

PV120BCの外観

PV120BCの寸法図

PV120BCの寸法図

型式
Model
セット荷重
Setting Pressure Weight
最大荷重
Maximum Pressure Weight
自重
Weight
使用方向
Use Direction
大ボール
Main Ball
小ボール
Small Balls
ボール受け
Body
カバー
Cover
PV50BC490N(50kgf)548N(56kgf)405g上下兼用
Upward·Downward
SUJ2SUJ2SCM415SUM
PV120BC1,176N(120kgf)1,372N(140kgf)940g上下兼用
Upward·Downward
SUJ2SUJ2SCM415SUM

型番リスト

型番
負荷容量(N)
外径(φ)
ボール径(φ)
負荷容量範囲(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
490
70
19.05
100.1~500.0
10

1個

5,297( 5,827円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1176
88
25.4
500.1~5000
10

1個

6,997円

2,099

( 2,309円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スプリングにより、設置レベル差などに起因するプレインベアへの集中荷重を防ぐボールローラ。
【特長】
・フランジ取付タイプのスプリングクッション式プレインベアです
・内部スプリングによりプレインベアに集中荷重がかからなくなり、簡単かつスピーディーに治具・金型交換・位置決めに威力を発揮し、重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます
・作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れる
【用途】
・レーザー加工機
・パンチングマシン

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレインベア PV-BCシリーズ スプリングクッションタイプ

プレインベア PV-BCシリーズ スプリングクッションタイプ

    フリーベア S-type

    フリーベア S-type

      ボールキャスター K-143

      ボールキャスター K-143

        フリーベア K-type

        フリーベア K-type

          フリーベア 8Y-SL4タイプ

          フリーベア 8Y-SL4タイプ

            ボールローラ プレス品オールステンレス

            ボールローラ プレス品オールステンレス

              ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ

              ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ

                フリーベア Z-type

                フリーベア Z-type

                  ボールベアー IB-S型(本体材質 ステンレス)

                  ボールベアー IB-S型(本体材質 ステンレス)

                    ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ

                    ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ

                      プレインベア PVシリーズ プレス成形品

                      プレインベア PVシリーズ プレス成形品

                        プレインベア PV-Fシリーズ 切削品フランジタイプ

                        プレインベア PV-Fシリーズ 切削品フランジタイプ

                          ボールキャスター 鋼鈑ケース付

                          ボールキャスター 鋼鈑ケース付

                            メーカー エイテック フリーベアコーポレーション タキゲン製造 フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション ミスミ ミスミ フリーベアコーポレーション 井口機工製作所 ミスミ エイテック エイテック ロームヘルドハルダー
                            通常価格 5,297円 338円 1,848円 2,497円 454円 2,010円 4,920円 5,189円 3,704円 230円 240円 5,297円 3,292円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            種類 スプリング付 スプリング内蔵 標準 標準 ゴミ排出 標準 標準 スプリング内蔵 標準 標準 標準 標準 標準
                            形状 フランジ - - フランジ フランジ フランジ取付タイプ フランジ取付タイプ フランジ フランジ - - フランジ 円筒
                            本体材質 スチール - - - - SUS304 SCM415 スチール ステンレス - - - -
                            大ボール材質 SUJ2 - - - - SUS440C SUJ2 スチール ステンレス SWRM12 - - -
                            使用方向 上向き - - - - - - - - - 上向き - -

                            プレインベア PV-BCシリーズ スプリングクッションタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました