(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
精密レギュレータ省エアタイプ RPEシリーズ

精密レギュレータ省エアタイプ RPEシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
10,091円 ~ 11,748円
税込価格
11,100円 ~ 12,923円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
エア消費量70%ダウン。環境にやさしい、新タイプの精密レギュレータ。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

精密レギュレータ省エアタイプ RPEシリーズのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー

高評価レビュー

エアーブローの圧力調整用として使用
評価 4.0満足度:4.02021/12/21
社内で使用しているエアーブロー用のレギュレータに高度な調整をしたく、この商品を使用しています。この商品は、低い圧力での高度な調整ができ、思った通りの成果を出すことができました。急いでいたのでミスミから購入しました。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    エアーブローの圧力調整用として使用
    評価 4.0満足度:4.02021/12/21
    社内で使用しているエアーブロー用のレギュレータに高度な調整をしたく、この商品を使用しています。この商品は、低い圧力での高度な調整ができ、思った通りの成果を出すことができました。急いでいたのでミスミから購入しました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密レギュレータ省エアタイプ RPEシリーズ

精密レギュレータ省エアタイプ RPEシリーズ

    調質機器 GPRシリーズ 精密レギュレータ

    調質機器 GPRシリーズ 精密レギュレータ

      フィルタ付減圧弁 1301シリーズ

      フィルタ付減圧弁 1301シリーズ

        フィルタ付減圧弁 IWシリーズ

        フィルタ付減圧弁 IWシリーズ

          直動精密レギュレータ ARP20~ARP40 逆流機能付 ARP20K~ARP40K

          直動精密レギュレータ ARP20~ARP40 逆流機能付 ARP20K~ARP40K

            精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ

            精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ

              レギュレータ IR1200-A/2200-A/3200-Aシリーズ

              レギュレータ IR1200-A/2200-A/3200-Aシリーズ

                ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 プレッシャコントローラ エルボ

                ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 プレッシャコントローラ エルボ

                  小形ピストンレギュレータRA800シリーズ

                  小形ピストンレギュレータRA800シリーズ

                    SDRシリーズレギュレータ

                    SDRシリーズレギュレータ

                      水用レギュレータ WR1・WR2シリーズ

                      水用レギュレータ WR1・WR2シリーズ

                        レギュレータ 大容量ねじ込みシリーズ BN-3R01

                        レギュレータ 大容量ねじ込みシリーズ BN-3R01

                          クリーンレギュレータ RC2000シリーズ

                          クリーンレギュレータ RC2000シリーズ

                            メーカー CKD AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC SMC SMC 日本ピスコ CKD AirTAC(エアタック) CKD 日本精器 CKD
                            通常価格 10,091円 4,406円 5,789円 5,779円 5,481円 6,417円 5,779円 1,622円 - 888円 6,467円 6,318円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~  
                            レギュレータ/増圧弁 レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ 圧力制御弁 レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 / 水 空気 空気 / 窒素
                            レギュレータ種類 精密制御 標準 フィルタレギュレータ フィルタレギュレータ 精密制御 - - 逆止弁付 標準 標準 フィルタレギュレータ 標準 標準
                            形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 ワンタッチ継手形エルボ 標準 標準 標準 標準 標準
                            使用環境 標準 標準 高温環境用 / 低温環境用 - 標準 - - 標準 標準 標準 標準 標準 -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。