(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダブルエッジクランプ(長尺仕様) (MBDE-LB,MBDE-LW)

ダブルエッジクランプ(長尺仕様) (MBDE-LB,MBDE-LW)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
7,837円 ~ 55,290円
税込価格
8,621円 ~ 60,819円

【特長】・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シ...

詳細情報を確認する

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ダブルエッジクランプ(長尺仕様) (MBDE-LB,MBDE-LW) 外形図

製品仕様

■材質

  • MBDE-LB(本体):A7075
  • MBDE-LW(クサビ):SUM24L
 

■本体

型番定寸クランプ力
(kN)
許容締付トルク
(N・m)
質量
(g)
MBDE02LB5080.80.726
MBDE025LB1.31.550
MBDE04LB2.23.476
MBDE06LB6.614.3167
MBDE08LB8.814.5283
MBDE12LB1538.4612
MBDE16LB2674.61,072
 

■クサビ

型番定寸質量(g)適用する本体型番
MBDE02LW50872MBDE02LB
MBDE025LW158MBDE025LB
MBDE04LW307MBDE04LB
MBDE06LW598MBDE06LB
MBDE08LW1,058MBDE08LB
MBDE12LW2,375MBDE12LB
MBDE16LW4,250MBDE16LB
 

■推奨するクランプ用六角穴付きボルト

型番推奨ボルト
MBDE02LBMBDE02LWM2×0.4
MBDE025LBMBDE025LWM2.5×0.45
MBDE04LBMBDE04LWM4×0.7
MBDE06LBMBDE06LWM6×1
MBDE08LBMBDE08LWM8×1.25
MBDE12LBMBDE12LWM12×1.75
MBDE16LBMBDE16LWM16×2

規格表

■本体

型番L1H2H1L2H
min.max.
MBDE02LB6.16.73.66.45.36.9
MBDE025LB9.1104.79.57.99.7
MBDE04LB12.313.25.612.710.414.5
MBDE06LB18.620.39.519.116.119
MBDE08LB24.826.912.725.420.825.9
MBDE12LB37.339.91938.130.838.6
MBDE16LB49.75325.450.841.251.5

注意・禁止事項

  • 破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。
  • クランプ用六角穴付きボルトはお客様にてご用意ください。

型番リスト

型番
種類
クランプ力(kN)
適用ワーク間距離(mm)
適用する本体品番
クランプ仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体
0.8
6.1~6.7
-
本体
10

1個

17,521( 19,273円 )

3日目

付属品
-
-
MBDE02LB
クサビ
10

1個

18,568( 20,425円 )

3日目

本体
2.2
12.3~13.2
-
本体
10

1個

7,837( 8,621円 )

3日目

付属品
-
-
MBDE04LB
クサビ
10

1個

8,586( 9,445円 )

3日目

本体
6.6
18.6~20.3
-
本体
10

1個

9,897( 10,887円 )

3日目

付属品
-
-
MBDE06LB
クサビ
10

1個

11,102( 12,212円 )

3日目

本体
8.8
24.8~26.9
-
本体
10

1個

12,740( 14,014円 )

3日目

付属品
-
-
MBDE08LB
クサビ
10

1個

17,521( 19,273円 )

3日目

本体
1.3
9.1~10.0
-
本体
10

1個

20,865( 22,952円 )

3日目

付属品
-
-
MBDE025LB
クサビ
10

1個

21,854( 24,039円 )

3日目

本体
15
37.3~39.9
-
本体
10

1個

33,546( 36,901円 )

3日目

付属品
-
-
MBDE12LB
クサビ
10

1個

46,325( 50,958円 )

3日目

本体
26
49.7~53.0
-
本体
10

1個

43,544( 47,898円 )

3日目

付属品
-
-
MBDE16LB
クサビ
10

1個

55,290( 60,819円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブルエッジクランプ(長尺仕様) (MBDE-LB,MBDE-LW)

ダブルエッジクランプ(長尺仕様) (MBDE-LB,MBDE-LW)

    ダブルエッジクランプ(セルフカット、長尺仕様) (MBDES-LB,MBDES-LW)

    ダブルエッジクランプ(セルフカット、長尺仕様) (MBDES-LB,MBDES-LW)

      スペーサージョー

      スペーサージョー

        アングルパラレルセット

        アングルパラレルセット

          マルチレール ストッパー(セルフカット)

          マルチレール ストッパー(セルフカット)

            マルチレール ライザーブロック(スナップタイプ)

            マルチレール ライザーブロック(スナップタイプ)

              マルチレール ライザーブロック

              マルチレール ライザーブロック

                OKバイス(プルダウン用プレート)(BK2,DK2,FK2)

                OKバイス(プルダウン用プレート)(BK2,DK2,FK2)

                  パラレル(MVCL150P)

                  パラレル(MVCL150P)

                    マルチレール ストッパー(垂直V溝)

                    マルチレール ストッパー(垂直V溝)

                      TRIG用ジョー(スターターキット)

                      TRIG用ジョー(スターターキット)

                        パラレル(MCCL-P)

                        パラレル(MCCL-P)

                          セルフカットジョー(スチール製)(MCCL-J-ST-N)

                          セルフカットジョー(スチール製)(MCCL-J-ST-N)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 7,837円 3,355円 42,230円 230,002円 23,121円 7,856円 7,589円 4,730円 28,049円 31,449円 45,545円 18,795円 14,790円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   4日目   3日目   3日目  

                            ダブルエッジクランプ(長尺仕様) (MBDE-LB,MBDE-LW)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            治具部品
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/28
                            以前から使用していた治具にこれが付いていてそれが割れたので交換しました。もっと短いものがあるといいなと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エッジクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました