(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CAF8-065FBL
キャスタ(F8シリーズ) (CAF8) キャスタ(F8シリーズ)

キャスタ(F8シリーズ) (CAF8) CAF8-065FBL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,297円
税込単価
1,427円

【特長】・ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロック...

詳細情報を確認する

CAF8-065FBL の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

キャスタ(F8シリーズ) (CAF8) 外形図

製品仕様

タイプ車輪、ホイール軸受ブラケット
CAF8ポリアミド
ホワイト
スチール(チューブ)
亜鉛メッキ
SPHD
亜鉛メッキ
CAF8-SUSSUS304

規格表

CAF8-PBL CAF8-PBL-SUS(固定)

キャスタ(F8シリーズ) (CAF8) CAF8-PBL CAF8-PBL-SUS(固定)規格表

CAF8-SBL CAF8-SBL-SUS(旋回、プレート)

キャスタ(F8シリーズ) (CAF8) CAF8-SBL CAF8-SBL-SUS(旋回、プレート)規格表

CAF8-SBF CAF8-SBF-SUS(旋回、プレート、ストッパー付き)

キャスタ(F8シリーズ) (CAF8) CAF8-SBF CAF8-SBF-SUS(旋回、プレート、ストッパー付き)規格表

注)干渉しないための必要寸法です。

CAF8-FBL CAF8-FBL-SUS(旋回、通し穴)

キャスタ(F8シリーズ) (CAF8) CAF8-FBL CAF8-FBL-SUS(旋回、通し穴)規格表

CAF8-FBF CAF8-FBF-SUS(旋回、通し穴、ストッパー付き)

キャスタ(F8シリーズ) (CAF8) CAF8-FBF CAF8-FBF-SUS(旋回、通し穴、ストッパー付き)規格表

注)干渉しないための必要寸法です。

型番リスト

型番
タイプ
ブラケット材質
許容荷重範囲(daN)
H(mm)
D(φ)
ストッパー
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
取付穴種類
許容荷重(daN)
プレート長さ L(mm)
プレート幅 W(mm)
T(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CAF8-065FBL

旋回,通し穴
SPHD
80.01~140.00
100
65
なし
-
-
-
120
-
-
30
10

1個

1,297( 1,427円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。

カタログ

 

CAF8-065FBLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスタ(F8シリーズ) (CAF8)の型番CAF8-065FBLのページです。
型番CAF8-065FBLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスタ(F8シリーズ) (CAF8)

キャスタ(F8シリーズ) (CAF8)

    キャスタ(E3シリーズ) (CAE3)

    キャスタ(E3シリーズ) (CAE3)

      キャスタ(F5シリーズ) (CAF5)

      キャスタ(F5シリーズ) (CAF5)

        キャスタ(G1シリーズ) (CAG1)

        キャスタ(G1シリーズ) (CAG1)

          キャスタ(FFシリーズ) (CAFF)

          キャスタ(FFシリーズ) (CAFF)

            キャスタ(E2シリーズ) (CAE2)

            キャスタ(E2シリーズ) (CAE2)

              キャスタ(C7シリーズ) (CAC7)

              キャスタ(C7シリーズ) (CAC7)

                PT-S型自在車プレート式(ストッパー付)

                PT-S型自在車プレート式(ストッパー付)

                  ステンレス製キャスター JAB型ストッパー付旋回金具(サイズ130mm)

                  ステンレス製キャスター JAB型ストッパー付旋回金具(サイズ130mm)

                    中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

                    中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

                      ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ130mm

                      ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ130mm

                        重荷重用キャスター 旋回(回転ストッパ付)JMBtype サイズ100mm~130mm

                        重荷重用キャスター 旋回(回転ストッパ付)JMBtype サイズ100mm~130mm

                          PT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

                          PT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ユーエイキャスター 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) ユーエイキャスター
                            通常価格 940円 1,018円 3,289円 993円 1,173円 911円 834円 288円 10,838円 2,792円 7,545円 4,921円 388円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目~   5日目   5日目   5日目   3日目~  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            車輪材質 ポリアミド 二トリルゴム(NBR) ウレタン(熱硬化性) 熱可塑性エラストマー(非移行性) ウレタン(熱可塑性) 二トリルゴム(NBR) 加硫ゴム(非移行性) ナイロン - - - - ナイロン
                            車輪特性 耐磨耗性 なし 耐磨耗性 なし 耐磨耗性 なし なし 耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 - - - - 耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性

                            キャスタ(F8シリーズ) (CAF8)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            メンテナンスや修理時の交換部品として
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/30
                            海外メーカー品のメンテナンスや修理時の交換部品として利用しています。取り付けネジ位置や高さが規格と合致していたため利用しました。性能や使い勝手も良好で満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CAF8-065PBL
                            CAF8-065SBL
                            CAF8-080FBF
                            CAF8-080FBF-SUS
                            CAF8-080FBL
                            CAF8-080FBL-SUS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?タイプ ブラケット材質 許容荷重範囲
                            (daN)
                            H
                            (mm)
                            D
                            (φ)
                            ストッパー 取付穴ピッチ 長手方向
                            (mm)
                            取付穴ピッチ 短手方向
                            (mm)
                            取付穴種類 許容荷重
                            (daN)
                            プレート長さ L
                            (mm)
                            プレート幅 W
                            (mm)
                            T
                            (mm)

                            940円

                            ( 1,034円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10固定SPHD80.01~140.0010065なし45(60)75(80)長穴1208510030

                            1,348円

                            ( 1,483円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10旋回,プレートSPHD80.01~140.0010065なし45(60)75(80)長穴1208510030

                            2,589円

                            ( 2,848円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10旋回,通し穴SPHD140.01~220.0010780ストッパー付き---180--30

                            5,997円

                            ( 6,597円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10旋回,通し穴SUS304140.01~220.0010780ストッパー付き---180--30

                            1,489円

                            ( 1,638円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10旋回,通し穴SPHD140.01~220.0010780なし---180--30

                            4,189円

                            ( 4,608円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10旋回,通し穴SUS304140.01~220.0010780なし---180--30

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました