(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
水滴・ドレン除去完了後のラインに最適な新世代フィルタレギュレータ。【特長】・ド...
FRZ30/31/32
FRZ40/41
FRZ50/51
FRZ30/31/32
型番 | 標準 | FRZ30 | FRZ40 | FRZ50 |
---|---|---|---|---|
低圧用 | FRZ31 | FRZ41 | FRZ51 | |
チェック機構内蔵 | FRZ32 | - | - | |
使用流体 | 空気 | |||
配管接続口径 | M5×0.8、Rc1/8、Rc1/4 | Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8 | Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2 | |
最高使用圧力(MPa) | 1.0 | |||
保証耐圧力(MPa) | 1.5 | |||
使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体) | 5~60(ただし結露なきこと) | |||
ろ過度(μm) | 5 | |||
調圧方式 | 直動形・リリーフタイプ | 内部パイロット形・リリーフタイプ | ||
設定圧力範囲(MPa) | 標準・チェック機構内蔵 | 0.05~0.85 | ||
低圧用 | 0.05~0.40 | |||
リリーフ始動圧力(MPa) | 設定圧力+0.05以下 | |||
主要部材質 | 本体 | アルミ合金ダイカスト | ||
ボンネット・アダプタ | ポリアセタール | |||
ダイヤフラム | 基布+合成ゴム | |||
ボウル | ポリカーボネート | |||
フィルタエレメント | 不織布 | |||
ブラケット | 鋼板(無電解ニッケルめっき) | |||
質量(kg) (標準仕様・最大配管接続口径の場合) | 0.16 | 0.20 | 0.29 | |
標準装備品 | 取付リング | |||
オプション | □30一体形圧力計(組込み)、その他各種圧力計(部品添付)、ブラケット(部品添付) |
備考:FRZ4□、FRZ5□は内部パイロット形のため、2次側が調圧された状態では、少量のエアが消費されます。
FRZ3□
FRZ4□・FRZ5□
Loading...
水滴・ドレン除去完了後のラインに最適な新世代フィルタレギュレータ。
【特長】
・ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由
・流量特性向上による小形化(短い面間寸法を実現)
・ハンドルの操作性が向上、ボウルの脱着も容易
・30角の一体形圧力計や各種圧力計、圧力スイッチに対応
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
FRZ30-M5で型番確定
フィルタレギュレータ FRZシリーズの型番FRZ30-M5のページです。
型番FRZ30-M5に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
FRZ30-01-G1C-B |
FRZ30-02 |
FRZ30-02-G1C |
FRZ30-M5-G1C-B |
FRZ31-01-G3-B |
FRZ31-02 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 接続口径 | 圧力計 | 設定圧力範囲 (MPa) | ボディサイズ | 仕様 | 調圧方式 | ブラケット | 圧力計仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,697円 ( 6,267円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | Rc1/8 | あり(インジケータなし) | 0.05~0.85 | 30 | 標準 | 直動形・リリーフタイプ | ブラケット付 | 1MPa仕様 □30一体形圧力計 | |
3,742円 ( 4,116円 ) | 1個 | - | 3日目 | Rc1/4 | なし(圧力ポートプラグなし) | 0.05~0.85 | 30 | 標準 | 直動形・リリーフタイプ | ブラケットなし | 圧力計なし(圧力計接続口付 Rc1/4) | |
5,199円 ( 5,719円 ) | 1個 | - | 3日目 | Rc1/4 | あり(インジケータなし) | 0.05~0.85 | 30 | 標準 | 直動形・リリーフタイプ | ブラケットなし | 1MPa仕様 □30一体形圧力計 | |
5,485円 ( 6,034円 ) | 1個 | - | 3日目 | M5 | あり(インジケータなし) | 0.05~0.85 | 30 | 標準 | 直動形・リリーフタイプ | ブラケット付 | 1MPa仕様 □30一体形圧力計 | |
5,385円 ( 5,924円 ) | 1個 | - | 3日目 | Rc1/8 | あり(インジケータなし) | 0.05~0.40 | 31 | 低圧用 | 直動形・リリーフタイプ | ブラケット付 | 0.3MPa仕様 Φ40圧力計 | |
3,929円 ( 4,322円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | Rc1/4 | なし(圧力ポートプラグなし) | 0.05~0.40 | 31 | 低圧用 | 直動形・リリーフタイプ | ブラケットなし | 圧力計なし(圧力計接続口付 Rc1/4) |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針