未確定6件の候補があります。
Loading...
単位:mm
単位:mm
型番 | ホイール寸法 外径D×幅W×軸穴d×ボスb | 使用軸 | フレーム形状 h×W1 | 機高 H | 全長 L | ホイール間隔 P | ホイール1個当りの耐荷重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WA25G-25BS | 25×9×6.2×16 | ※M6×25L | 25×20 | 46 | 1,000~3,000 500とび | 30・35 | 30 |
機長 | ホイール間隔 | 等分数 | 取出し |
---|---|---|---|
L | P | n | A |
1,000 | 30 | 32 | 20 |
35 | 27 | 27.5 | |
1,500 | 30 | 49 | 15 |
35 | 42 | 15 | |
2,000 | 30 | 65 | 25 |
35 | 56 | 20 | |
2,500 | 30 | 82 | 20 |
35 | 70 | 25 | |
3,000 | 30 | 99 | 15 |
35 | 85 | 12.5 |
品番 | 品名 | 材質 | 備考 |
---|---|---|---|
101 | 削リ出シホイール | スチール | W-25BS |
102 | 六角穴付ボタンボルト | SCM | M6×25L(メッキ付) |
103 | 歯付座金 | バネ鋼 | M6(メッキ付) |
104 | ピッチ決メ用バーナット | AL | A6063S-T5 |
105 | フレーム | AL | A6063S-T5(アルマイト処理) |
型番 |
ローラ/ホイールピッチ P(mm) |
搬送長さ L(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
30 ~ 35
|
1000 ~ 3000
| 1個 | -( -
) | 7日目 | |
30 ~ 35
|
1010 ~ 1490
| 1個 | -( -
) | 7日目 | |
30 ~ 35
|
150 ~ 990
| 1個 | -( -
) | 7日目 | |
30 ~ 35
|
1510 ~ 1990
| 1個 | -( -
) | 7日目 | |
30 ~ 35
|
2010 ~ 2490
| 1個 | -( -
) | 7日目 | |
30 ~ 35
|
2510 ~ 2990
| 1個 | -( -
) | 7日目 |
Loading...
溝にはM6ナット及び六角ボルトが入る仕様 アルミフレームキットホイールコンベヤ。
【特長】
・φ25(外径25mm)/幅9mmのスチール製削り出しホイール。
・スチール製削り出しホイールと溝付のアルミフレームを組み合わせたコンベヤ。
・定尺は1,000L~3,000Lの500とびだが端尺対応も可能。
【用途】
・ローラーコンベヤのガイドとして使用。
・2列に並べて搬送コンベヤとして使用。