未確定6件の候補があります。
Loading...
単位:mm
品番 | 品名 | 材質 | 一台分個数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
101 | ゴム巻ホイール | 合成ゴム | - | W-30RB |
102 | 六角穴付ボタンボルト | SCM | - | M6×25L(メッキ付) |
103 | 歯付座金 | バネ鋼 | - | M6(メッキ付) |
104 | ピッチ決メ用バーナット | AL | - | A6063S-T5 |
105 | フレーム | AL | 1 | A6063S-T5(アルマイト処理) |
単位:mm
型番 | ホイール寸法 外径D×幅W×軸穴d×ボスb | 使用軸 | フレーム形状 h×W1×W3 | 機高 H | 全長 L | ホイール間隔 P | ホイール1個当りの耐荷重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WA25S-30RB | 30×9×6.2×16 | ※M6 ×25L | 25×20×41 | 32 | 1,000~3,000 500とび | 35 | 25 |
型番 | ストレート1,000Lの重量目安(kg) |
---|---|
35P | |
WA25S-30RB | 1.83 |
機長 | ホイール間隔 | 等分数 | 取出し |
---|---|---|---|
L | P | n | A |
1,000 | 35 | 27 | 27.5 |
1,500 | 35 | 42 | 15 |
2,000 | 35 | 56 | 20 |
2,500 | 35 | 70 | 25 |
3,000 | 35 | 84 | 30 |
型番 |
搬送長さ L(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1000 ~ 3000
| 1個 | -( -
) | 11日目 | |
1010 ~ 1490
| 1個 | -( -
) | 11日目 | |
150 ~ 990
| 1個 | -( -
) | 11日目 | |
1510 ~ 1990
| 1個 | -( -
) | 11日目 | |
2010 ~ 2490
| 1個 | -( -
) | 11日目 | |
2510 ~ 2990
| 1個 | -( -
) | 11日目 |
Loading...
用途に合わせアルミフレームとホイールを組み合わせたホイールコンベヤ。
【特長】
・φ30(外径30mm)/幅9mmの合成ゴム巻ホイールと溝付のアルミフレームを使用。
・定尺は1,000L~3,000Lの500とびで、端尺対応も可能。
・溝にはM6ナット及び六角ボルトが入る仕様。
【用途】
・ローラーコンベヤのガイドとして使用。
・2列に並べて搬送コンベヤとして使用。