(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミフレームキットホイールコンベヤ 単列型 WA25S-2015BS

アルミフレームキットホイールコンベヤ 単列型 WA25S-2015BS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

溝にはM6ナット及び六角ボルトが入る仕様 アルミフレームキットホイールコンベヤ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    スチール
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    15
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    20
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    30
  • 用途:
    軽搬送小物用/中荷重
  • ホイール表面処理:
    クロメート
  • フレーム形状:
    アルミフレーム型
  • フレーム材質:
    アルミニウム
  • フレーム表面処理:
    アルマイト
  • 外形高さ H(mm):
    27

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm

アルミフレームキットホイールコンベヤ φ20(外径20mm)×15mm幅 単列型(WA25S-2015BS) 寸法図(1)
アルミフレームキットホイールコンベヤ φ20(外径20mm)×15mm幅 単列型(WA25S-2015BS) 寸法図(2)

製品仕様

アルミフレームキットホイールコンベヤ φ20(外径20mm)×15mm幅 単列型(WA25S-2015BS) 商品イメージ(1)
アルミフレームキットホイールコンベヤ φ20(外径20mm)×15mm幅 単列型(WA25S-2015BS) 商品イメージ(2)
  • ※ 連結バーナット・固定金具はオプションです。
品番品名材質一台分個数備考
101削リ出シホイールスチール-W-2015BS
102六角穴付ボタンボルトSCM-M6×25L(メッキ付)
103歯付座金バネ鋼-M6(メッキ付)
104ピッチ決メ用バーナットAL-A6063S-T5
105フレームAL1A6063S-T5(アルマイト処理)
  • ※ 注)切断面にはアルマイト処理がされていません。

仕様

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸フレーム形状
h×W1×W3
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
WA25S-2015BS20×15×6.1×17※M6×25L25×20×42271,000~3,000
500とび
25・30・3530
  • ※ ボタン

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
25P30P35P
WA25S-2015BS1.971.771.63

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,000253912.5
303220
352727.5
1,500255912.5
304915
354215
2,000257912.5
306525
355620
2,500259912.5
308220
357025
3,0002511912.5
309915
358512.5

型番リスト

型番
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25 ~ 35
1000 ~ 3000

1個

-( - )

8日目

25 ~ 35
1010 ~ 1490

1個

-( - )

8日目

25 ~ 35
150 ~ 990

1個

-( - )

8日目

25 ~ 35
1510 ~ 1990

1個

-( - )

8日目

25 ~ 35
2010 ~ 2490

1個

-( - )

8日目

25 ~ 35
2510 ~ 2990

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溝にはM6ナット及び六角ボルトが入る仕様 アルミフレームキットホイールコンベヤ。
【特長】
・φ20(外径20mm)/幅15mmのスチール製削り出しホイール。
・スチール製削り出しホイールと溝付のアルミフレームを組み合わせたコンベヤ。
・定尺は1,000L~3,000Lの500とびだが端尺対応も可能。
【用途】
・ローラーコンベヤのガイドとして使用。
・2列に並べて搬送コンベヤとして使用。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミフレームキットホイールコンベヤ 単列型 WA25S-2015BS

アルミフレームキットホイールコンベヤ 単列型 WA25S-2015BS

    アルミフレームキットホイールコンベヤ 千鳥型 WA25W-2015BS

    アルミフレームキットホイールコンベヤ 千鳥型 WA25W-2015BS

      アルミフレームキットホイールコンベヤ 千鳥型 WA25W-2015TS

      アルミフレームキットホイールコンベヤ 千鳥型 WA25W-2015TS

        アルミフレームキットホイールコンベヤ 単列型 WA25S-2015TS

        アルミフレームキットホイールコンベヤ 単列型 WA25S-2015TS

          アルミフレームキットホイールコンベヤ 単列型 WA25S-25BS

          アルミフレームキットホイールコンベヤ 単列型 WA25S-25BS

            アルミフレームキットホイールコンベヤ 千鳥型 WA25W-25TS

            アルミフレームキットホイールコンベヤ 千鳥型 WA25W-25TS

              アルミフレームキットホイールコンベヤ 千鳥型 WA25W-25BS

              アルミフレームキットホイールコンベヤ 千鳥型 WA25W-25BS

                アルミフレームキットホイールコンベヤ ガイド型 WA25G-25BS

                アルミフレームキットホイールコンベヤ ガイド型 WA25G-25BS

                  アルミフレームキットホイールコンベヤ 単列型 WA25S-25TS ホイール外径 25mm

                  アルミフレームキットホイールコンベヤ 単列型 WA25S-25TS ホイール外径 25mm

                    アルミフレームキットホイールコンベヤ 千鳥型 WA45W-36BW-6

                    アルミフレームキットホイールコンベヤ 千鳥型 WA45W-36BW-6

                      アルミフレームキットホイールコンベヤ ガイド型 WA25G-25TS

                      アルミフレームキットホイールコンベヤ ガイド型 WA25G-25TS

                        アルミフレームキットホイールコンベヤ 単列型 WA45S-36BW-6

                        アルミフレームキットホイールコンベヤ 単列型 WA45S-36BW-6

                          アルミフレームキットホイールコンベヤ 単列型 WA25S-30RB

                          アルミフレームキットホイールコンベヤ 単列型 WA25S-30RB

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 8日目   7日目   7日目   8日目   7日目   10日目   7日目   7日目   7日目   7日目   9日目   7日目   8日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート 千鳥 千鳥 ストレート ストレート 千鳥 千鳥 ストレート ストレート 千鳥 ストレート ストレート ストレート
                            ローラ/ホイール表面材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール 樹脂 スチール スチール スチール スチール スチール 合成ゴム
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 15 15 15 15 9 10 9 9 10 9 10 9 9
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 20 20 20 20 25 25 25 25 25 36 25 36 30

                            アルミフレームキットホイールコンベヤ 単列型 WA25S-2015BSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました