フレームはスチール製 樹脂ニードルホイールコンベヤ。【特長】・φ38(外径38...
単位:mm
W-3850NPS-[150-1790/10]L-[50,75,100,150]P/W-3850NPS-[1800,2400,3000]L-[50,75,100,150]P/W-3850NPS-[1810-2390/10]L-[50,75,100,150]P/W-3850NPS-[2410-2990/10]L-[50,75,100,150]P(1)
W-3850NPS-[150-1790/10]L-[50,75,100,150]P/W-3850NPS-[1800,2400,3000]L-[50,75,100,150]P/W-3850NPS-[1810-2390/10]L-[50,75,100,150]P/W-3850NPS-[2410-2990/10]L-[50,75,100,150]P(2)
品番 | 品名 | 材質 | 一台分個数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
101 | 樹脂製ホイール | POM | - | W-3850NPS |
102 | 十字穴付ナベ小ネジ | SWCH | - | M8×70L(メッキ付) |
103 | バネ座金 | SWRH | - | M8(メッキ付) |
104 | 六角ナット 3種 | SWCH | - | M8(メッキ付) |
105 | フレーム | SPHC | 1組 | t2.3(焼付け塗装) |
単位:mm
型番 | ホイール寸法 外径D×幅W×軸穴d×ボスb | 使用軸 |
---|---|---|
W-3850NPS | 38×50×8.2×55 | ※M8×70L |
フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t | 機高 H | 全長 L | ホイール間隔 P | カーブ中心径 R | ホイール1個当りの耐荷重(kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
45×59.6×10×75×2.3 | 52 | 1,800・2,400 3,000 | 50・75 100・150 | 1,000 1,200 | 15 | 幅広型 アセタール製 |
型番 | ストレート1,000Lの重量目安(kg) | |||
---|---|---|---|---|
W-3850NPS | 50P | 75P | 100P | 150P |
3.12 | 2.67 | 2.48 | 2.28 |
機長 | ホイール間隔 | 等分数 | 取出し |
---|---|---|---|
L | P | n | A |
1,800 | 50 | 35 | 25 |
75 | 23 | 37.5 | |
100 | 17 | 50 | |
150 | 11 | 75 | |
2,400 | 50 | 47 | 25 |
75 | 31 | 37.5 | |
100 | 23 | 50 | |
150 | 15 | 75 | |
3,000 | 50 | 59 | 25 |
75 | 39 | 37.5 | |
100 | 29 | 50 | |
150 | 19 | 75 |
Loading...
フレームはスチール製 樹脂ニードルホイールコンベヤ。
【特長】
・φ38(外径38mm)/幅50mmのニードルタイプの幅広型樹脂製ホイールを使用。
・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lで、端尺対応も可能。
・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に使用。
・軽中荷重搬送用。
・静音性を求められる現場で使用。