単位:mm
ストレート
品番 | 品名 | 材質 | 一台分個数 | 製作個数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
101 | ゴム巻ホイール | ウレタンゴム | - | - | W-40RUW-AO |
102 | 十字穴付ナベ小ネジ | SWCH | - | - | M8×55L (メッキ付) |
103 | バネ座金 | SWRH | - | - | M8 (メッキ付) |
104 | 六角ナット 3種 | SWCH | - | - | M8 (メッキ付) |
105 | フレーム | SPHC | 1組 | - | t1.6、t2.3 (焼付け塗装) |
単位:mm
型番 | ホイール寸法 外径(D)×幅(W)×軸穴(d)×ボス(b) | 使用軸 |
---|---|---|
W-40RUW-AO | 40×9×8.2×14 | +ナベ(+)M8×55L |
フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t | 機高H | 全長L | ホイール間隔P | カーブ中心径R | ホイール1個当りの耐荷重(kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
46.3×60×33×71×1.6 46.3×60×33×71×2.3 | 54.3 | 1,800・2,400 3,000 | 50・75 100・150 | 1,000 1,200 | 30 | 千鳥型 芯金:削り出し |
型番 | ストレート1,000Lの重量目安(kg) | |||
---|---|---|---|---|
W-40RUW-AO | 50P | 75P | 100P | 150P |
3.26 | 2.75 | 2.53 | 2.31 |
機長 | ホイール間隔 | 等分数 | 取出し |
---|---|---|---|
L | P | n | A |
1,800 | 50 | 35 | 25 |
75 | 23 | 37.5 | |
100 | 17 | 50 | |
150 | 11 | 75 | |
2,400 | 50 | 47 | 25 |
75 | 31 | 37.5 | |
100 | 23 | 50 | |
150 | 15 | 75 | |
3,000 | 50 | 59 | 25 |
75 | 39 | 37.5 | |
100 | 29 | 50 | |
150 | 19 | 75 |
型番 |
ローラ/ホイールピッチ P(mm) |
搬送長さ L(mm) |
フレーム種類 |
カーブ中心径R |
カーブ角度(°) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
50 ~ 150
|
-
|
カーブ
|
1000 ~ 1200
|
90
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
50 ~ 150
|
150 ~ 1790
|
ストレート
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
50 ~ 150
|
1800 ~ 3000
|
ストレート
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 8日目 | |
50 ~ 150
|
1810 ~ 2390
|
ストレート
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
50 ~ 150
|
2410 ~ 2990
|
ストレート
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 9日目 |
Loading...
ホイール1個あたりの耐荷重は約30kg ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ (W-40RUW-AO)。
【特長】
・削り出しホイールにウレタンゴム(青)をライニング。
・φ40(外径40mm)/幅9mmのウレタンゴム(青)巻ホイールを使用した千鳥型のコンベヤ。
・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lだが端尺対応も可能。
【用途】
・製品底面にキズを付けたくない場合に使用。
・軽中荷重搬送。
・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。