(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RW

合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ホイール1個あたりの耐荷重は約20kg合成ゴム巻きホイールコンベヤ 標準型(W...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    千鳥
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    9
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    40
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    20
  • 用途:
    軽搬送小物用
  • ホイール表面処理:
    クロメート
  • フレーム形状:
    ハット型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 外形高さ H(mm):
    54.3

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品仕様

外形図

合成ゴム巻ホイールコンベヤW-40RW-KRの寸法図

ストレート

製品仕様

W-40RW-KR単品のイメージ

単品のイメージ

仕様

型番ホイール寸法
外径(D)×幅(W)×軸穴(d)×ボス(b)
使用軸
W-40RW-KR40×9×8.2×14(+)M8×55L
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高H全長Lホイール間隔Pカーブ中心径Rホイール1個当りの耐荷重(kg)備考
□46.3×60×33×71×1.6
□46.3×60×33×71×2.3
54.31,800・2,400
3,000
50・75
100・150
1,000
1,200
20千鳥型
芯金:削り出し
品番品名材質一台分個数製作個数備考
101ゴム巻ホイール合成ゴム--W-40RW-KR
102十字穴付ナベ小ネジSWCH--M8×55L (メッキ付)
103バネ座金SWRH--M8 (メッキ付)
104六角ナット 3種SWCH--M8 (メッキ付)
105フレームSPHC1組-t1.6、t2.3 (焼付け塗装)
機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,800503525
752337.5
1001750
1501175
2,400504725
753137.5
1002350
1501575
3,000505925
753937.5
1002950
1501975

型番リスト

型番
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
フレーム種類
カーブ中心径R
カーブ角度(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50 ~ 150
-
カーブ
1000 ~ 1200
90

1個

-( - )

9日目

50 ~ 150
150 ~ 1790
ストレート
-
-

1個

-( - )

9日目

50 ~ 150
1800 ~ 3000
ストレート
-
-

1個

-( - )

8日目

50 ~ 150
1810 ~ 2390
ストレート
-
-

1個

-( - )

9日目

50 ~ 150
2410 ~ 2990
ストレート
-
-

1個

-( - )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホイール1個あたりの耐荷重は約20kg合成ゴム巻きホイールコンベヤ 標準型(W-40RW-KR)。
【特長】
・削り出しホイールに合成ゴム(黒)をライニング。
・φ40(外径40mm)/幅9mmの合成ゴム(黒)巻ホイールを使用したスチール製の千鳥型コンベヤ。
・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lだが端尺対応も可能。
【用途】
・製品底面にキズを付けたくない場合に使用。
・軽中荷重搬送用。
・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RW

合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RW

    合成ゴム巻きホイールコンベヤ WB-40RS

    合成ゴム巻きホイールコンベヤ WB-40RS

      合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RS

      合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RS

        ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ (W-40RUW-AO)

        ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ (W-40RUW-AO)

          ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ W-40PU

          ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ W-40PU

            合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-3812R

            合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-3812R

              合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-45RS

              合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-45RS

                合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-30RB

                合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-30RB

                  合成ゴム巻きホイールコンベヤ SW-45RS

                  合成ゴム巻きホイールコンベヤ SW-45RS

                    プレスホイールコンベヤ W-40WH

                    プレスホイールコンベヤ W-40WH

                      樹脂ニードルホイールコンベヤ W-5020NPS

                      樹脂ニードルホイールコンベヤ W-5020NPS

                        プレスホイールコンベヤ W-36PBW

                        プレスホイールコンベヤ W-36PBW

                          ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ W-60PU

                          ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ W-60PU

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 8日目~   7日目   6日目~   8日目~   8日目~   6日目   6日目~   7日目~   6日目~   6日目   6日目~   9日目   6日目~  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 千鳥 ストレート - 千鳥 - ストレート - - - 千鳥 - 千鳥 -
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 スチール 樹脂 スチール 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 9 9 9 9 9 28 12 9 12 20 20 9 14.5
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 40 40 40 40 40 38 45 30 45 40 50 36 60

                            合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました