未確定4件の候補があります。
Loading...
単位:mm
W-2523SUS-[1000,1500,2000]L-[30,35]P/W-2523SUS-[1010-1490/10]L-[30,35]P/W-2523SUS-[150-990/10]L-[30,35]P/W-2523SUS-[1510-1990/10]L-[30,35]P(1)
W-2523SUS-[1000,1500,2000]L-[30,35]P/W-2523SUS-[1010-1490/10]L-[30,35]P/W-2523SUS-[150-990/10]L-[30,35]P/W-2523SUS-[1510-1990/10]L-[30,35]P(2)
型番 | ホイール寸法 外径D×幅W×軸穴d×ボスb | 使用軸 |
---|---|---|
W-2523SUS | 25×23×8.2×25 | ※M8×35L |
フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t | 機高 H | 全長 L | ホイール間隔 P | カーブ中心径 R | ホイール1個当りの耐荷重 (kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
25×28×9×40×1.5 | 29.5 | 1,000・1,500 2,000 | 30・35 | 1,000 1,200 | 50 | 削り出しホイール |
品番 | 品名 | 材質 | 一台分個数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
101 | 削リ出しホイール | ステンレス | - | W-2523SUS |
102 | 六角穴付ボタンボルト | SUS×M7 | - | M8×35L |
103 | バネ座金 | SUS304 | - | M8 |
104 | 六角ナット 3種 | SUS304 | - | M8 |
105 | フレーム | SUS304HL | 1組 | t1.5 |
型番 | ストレート1,000Lの重量目安(kg) | |
---|---|---|
W-2523SUS | 30P | 35P |
2.99 | 2.65 |
機長 | ホイール間隔 | 等分数 | 取出し |
---|---|---|---|
L | P | n | A |
1,000 | 30 | 32 | 20 |
35 | 27 | 27.5 | |
1,500 | 30 | 49 | 15 |
35 | 42 | 15 | |
2,000 | 30 | 65 | 25 |
35 | 56 | 20 |
型番 |
搬送種類 |
ローラ/ホイールピッチ P(mm) |
搬送長さ L(mm) |
カーブ中心径R |
カーブ角度(°) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
ストレート
|
30 ~ 35
|
1000 ~ 2000
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 7日目 | |
ストレート
|
30 ~ 35
|
1010 ~ 1490
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 7日目 | |
ストレート
|
30 ~ 35
|
150 ~ 990
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 7日目 | |
ストレート
|
30 ~ 35
|
1510 ~ 1990
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 7日目 |
Loading...
ステンレス製の為、耐水性に優れた ホイールコンベヤ。
【特長】
・φ25(外径25mm)/幅23mm。
・定尺は1,000L/1,500L/2,000Lだが端尺対応も可能。
【用途】
・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。
・底面がフラットなワーク搬送に最適。
・軽/中重荷重搬送用。
・製品に汚れ付着を嫌う現場に使用。
・サビを嫌う現場に使用。