(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

削り出しホイールコンベヤ W-36WW

削り出しホイールコンベヤ W-36WW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

内輪、外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工した ホイールコンベヤ。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    千鳥
  • ローラ/ホイール表面材質:
    スチール
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    9
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    36
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    40
  • 用途:
    軽搬送小物用/中荷重
  • ホイール表面処理:
    クロメート
  • フレーム形状:
    外曲げ型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 外形高さ H(mm):
    45

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm

W-36WW-[1000,2000,3000]L-[30,40,50,75]P/W-36WW-[1010-1990/10]L-[30,40,50,75]P/W-36WW-[150-990/10]L-[30,40,50,75]P/W-36WW-[2010-2990/10]L-[30,40,50,75]P 寸法図(1)

W-36WW-[1000,2000,3000]L-[30,40,50,75]P/W-36WW-[1010-1990/10]L-[30,40,50,75]P/W-36WW-[150-990/10]L-[30,40,50,75]P/W-36WW-[2010-2990/10]L-[30,40,50,75]P

 

W-36WW-[1000,2000,3000]L-[30,40,50,75]P/W-36WW-[1010-1990/10]L-[30,40,50,75]P/W-36WW-[150-990/10]L-[30,40,50,75]P/W-36WW-[2010-2990/10]L-[30,40,50,75]P 寸法図(2)

W-36WW-[1000,2000,3000]L-[30,40,50,75]P/W-36WW-[1010-1990/10]L-[30,40,50,75]P/W-36WW-[150-990/10]L-[30,40,50,75]P/W-36WW-[2010-2990/10]L-[30,40,50,75]P

製品仕様

  • 幅9×2コ×φ36(外径36mm)×全高45mm
削り出しホイールコンベヤ (W-36WW) 幅 9×2コ × φ36(外径36mm) × 全高45mm 商品イメージ
品番品名材質一台分個数備考
101削リ出シホイールスチール-W-36BW
102六角ボルトSWCH-M8×45L(メッキ付)
103バネ座金SWRH-M8(メッキ付)
104六角ナットSWCH-M8(メッキ付)
105カラー(スペーサー)SPC-φ10(直径10mm)×φ8.2(直径8.2mm)-14L(メッキ付)
106フレームSPHC1組L40×40×3(焼付け塗装)
 

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
W-36WW36×9×8.2×14※M8×45L
  • ※ 六角

 

フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
備考
40×108×40×50.5×3451,000・2,000
3,000
30・40
50・75
1,000
1,200
40千鳥型

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-36WW40P50P75P
5.845.414.79

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,000303220
402420
501925
751250
2,000306525
404920
503925
752625
3,000309830
407420
505925
753937.5

型番リスト

型番
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
フレーム種類
カーブ中心径R
カーブ角度(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30 ~ 75
-
カーブ
1000 ~ 1200
90

1個

-( - )

9日目

30 ~ 75
1000 ~ 3000
ストレート
-
-

1個

-( - )

6日目

30 ~ 75
1010 ~ 1990
ストレート
-
-

1個

-( - )

6日目

30 ~ 75
150 ~ 990
ストレート
-
-

1個

-( - )

6日目

30 ~ 75
2010 ~ 2990
ストレート
-
-

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内輪、外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工した ホイールコンベヤ。
【特長】
・千鳥型
・Φ36(外径36mm)、幅9mmのスチール製コンベヤ
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に最適
・軽/中重荷重搬送用
・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能
・木材搬送用


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

削り出しホイールコンベヤ W-36WW

削り出しホイールコンベヤ W-36WW

    削り出しホイールコンベヤ WB-36BS

    削り出しホイールコンベヤ WB-36BS

      削り出しホイールコンベヤ W-36BW

      削り出しホイールコンベヤ W-36BW

        削り出しホイールコンベヤ WB-36CS

        削り出しホイールコンベヤ WB-36CS

          削り出しホイールコンベヤ W-36CS

          削り出しホイールコンベヤ W-36CS

            削り出しホイールコンベヤ W-36BS

            削り出しホイールコンベヤ W-36BS

              削り出しホイールコンベヤ W-50BS

              削り出しホイールコンベヤ W-50BS

                削り出しホイールコンベヤ W-2050BS

                削り出しホイールコンベヤ W-2050BS

                  削り出しホイールコンベヤ W-25BS

                  削り出しホイールコンベヤ W-25BS

                    削り出しホイールコンベヤ W-32BSH

                    削り出しホイールコンベヤ W-32BSH

                      削り出しホイールコンベヤ W-2523BS

                      削り出しホイールコンベヤ W-2523BS

                        樹脂製ホイールコンベヤ W-36PS

                        樹脂製ホイールコンベヤ W-36PS

                          プレスホイールコンベヤ WB-36TS

                          プレスホイールコンベヤ WB-36TS

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 6日目~   7日目   8日目~   7日目   6日目~   6日目   6日目   7日目~   8日目~   6日目   8日目~   8日目~   7日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 千鳥 ストレート 千鳥 ストレート - - - - - ストレート - - ストレート
                            ローラ/ホイール表面材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール 樹脂 スチール
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 9 9 9 9 9 9 14.5 50 9 25 23 9 10
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 36 36 36 36 36 36 50 20 25 32 25 36 36

                            削り出しホイールコンベヤ W-36WWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました