(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

削り出しホイールコンベヤ W-36BW

削り出しホイールコンベヤ W-36BW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

内輪、外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工した ホイールコンベヤ。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    千鳥
  • ローラ/ホイール表面材質:
    スチール
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    9
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    36
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    40
  • 用途:
    軽搬送小物用/中荷重
  • ホイール表面処理:
    クロメート
  • フレーム形状:
    ハット型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 外形高さ H(mm):
    52.3

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm

W-36BW-[150-1790/10]L-[50,75,100,150]P/W-36BW-[1800,2400,3000]L-[50,75,100,150]P/W-36BW-[1810-2390/10]L-[50,75,100,150]P/W-36BW-[2410-2990/10]L-[50,75,100,150]P 寸法図(1)

W-36BW-[150-1790/10]L-[50,75,100,150]P/W-36BW-[1800,2400,3000]L-[50,75,100,150]P/W-36BW-[1810-2390/10]L-[50,75,100,150]P/W-36BW-[2410-2990/10]L-[50,75,100,150]P 外形図(1)

 

W-36BW-[150-1790/10]L-[50,75,100,150]P/W-36BW-[1800,2400,3000]L-[50,75,100,150]P/W-36BW-[1810-2390/10]L-[50,75,100,150]P/W-36BW-[2410-2990/10]L-[50,75,100,150]P 寸法図(2)

W-36BW-[150-1790/10]L-[50,75,100,150]P/W-36BW-[1800,2400,3000]L-[50,75,100,150]P/W-36BW-[1810-2390/10]L-[50,75,100,150]P/W-36BW-[2410-2990/10]L-[50,75,100,150]P 外形図(2)

製品仕様

削り出しホイールコンベヤ (W-36BW) 幅 9×2コ × φ36(外径36mm) × 全高52.3mm 商品イメージ
品番品名材質備考
101削リ出シホイールスチールW-36BW
102十字穴付ナベ小ネジSWCHM8×55L(メッキ付)
103バネ座金SWRHM8(メッキ付)
104六角ナット 3種SWCHM8(メッキ付)
105フレームSPHCt1.6、t2.3(焼付け塗装)

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
W-36BW36×9×8.2×14 ※M8×55L
  • ※ (+)ナベ
フレーム形状
h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
備考
46.3×60×33×71×1.6
46.3×60×33×71×2.3
52.31,800・2,400
3,000
50・75
100・150
1,000
1,200
40千鳥型

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-36BW50P75P100P150P
3.462.882.632.38

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,800503525
752337.5
1001750
1501175
2,400504725
753137.5
1002350
1501575
3,000505925
753937.5
1002950
1501975

型番リスト

型番
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
フレーム種類
カーブ中心径R
カーブ角度(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50 ~ 150
150 ~ 1790
ストレート
-
-

1個

-( - )

9日目

50 ~ 150
1800 ~ 3000
ストレート
-
-

1個

-( - )

8日目

50 ~ 150
1810 ~ 2390
ストレート
-
-

1個

-( - )

9日目

50 ~ 150
2410 ~ 2990
ストレート
-
-

1個

-( - )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内輪、外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工した ホイールコンベヤ。
【特長】
・φ36(外径36mm)、幅9mmの千鳥型コンベヤ。
・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lだが端尺対応も可能。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に最適。
・中重荷重搬送用。
・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

削り出しホイールコンベヤ W-36BW

削り出しホイールコンベヤ W-36BW

    プレスホイールコンベヤ W-40WH

    プレスホイールコンベヤ W-40WH

      合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RW

      合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RW

        プレスホイールコンベヤ W-40SL

        プレスホイールコンベヤ W-40SL

          樹脂製ホイールコンベヤ W-36PW

          樹脂製ホイールコンベヤ W-36PW

            プレスホイールコンベヤ W-36PBW

            プレスホイールコンベヤ W-36PBW

              ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ (W-40RUW-AO)

              ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ (W-40RUW-AO)

                プレスホイールコンベヤ W-2025TS

                プレスホイールコンベヤ W-2025TS

                  削り出しホイールコンベヤ W-2025BS

                  削り出しホイールコンベヤ W-2025BS

                    溶融メッキフレームコンベヤ WM-3812NPS

                    溶融メッキフレームコンベヤ WM-3812NPS

                      樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPS

                      樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPS

                        溶融メッキフレームコンベヤ WM-25TS

                        溶融メッキフレームコンベヤ WM-25TS

                          樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-3850NPS

                          樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-3850NPS

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 8日目~   6日目   8日目~   8日目   8日目~   9日目   8日目~   7日目~   6日目~   6日目   6日目~   8日目   8日目~  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 千鳥 千鳥 千鳥 - 千鳥 千鳥 千鳥 - - ストレート - ストレート ストレート
                            ローラ/ホイール表面材質 スチール スチール 樹脂 スチール 樹脂 スチール 樹脂 スチール スチール スチール 樹脂 スチール 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 9 20 9 20 9 9 9 25 25 12 50 10 50
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 36 40 40 40 36 36 40 20 20 38 38 25 38

                            削り出しホイールコンベヤ W-36BWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました