(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

削り出しホイールコンベヤ WB-36CS

削り出しホイールコンベヤ WB-36CS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ホイール1個あたりの耐荷重は約40kg ホイールコンベヤ。【特長】・内輪/外輪...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    スチール
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    9
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    36
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    40
  • 用途:
    軽搬送小物用/中荷重
  • ホイール表面処理:
    クロメート
  • フレーム形状:
    ハット型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 外形高さ H(mm):
    49.3

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm

削り出しホイールコンベヤ (WB-36CS) 幅9×φ36(外径36mm)×全高49.3mm 寸法図(1)
削り出しホイールコンベヤ (WB-36CS) 幅9×φ36(外径36mm)×全高49.3mm 寸法図(2)

製品仕様

削り出しホイールコンベヤ (WB-36CS) 幅9×φ36(外径36mm)×全高49.3mm 商品イメージ

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
WB-36CS36×9×8.2×28※M8×40L
  • ※ +ナベ
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
42.3×60×31.2×45×1.6
42.3×60×31.2×45×2.3
49.31,800・2,400
3,000
50・75・10040

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
WB-36CS50P75P100P
3.402.802.50

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,800503525
752337.5
1001750
2,400504725
753137.5
1002350
3,000505925
753937.5
1002950
品番品名材質一台分個数備考
101削リ出シホイールスチール-W-36CS
102十字穴付ナベ小ネジSWCH-M8×40L(メッキ付)
103バネ座金SWRH-M8(メッキ付)
104六角ナット 3種SWCH-M8(メッキ付)
105フレームSPHC1組t1.6、t2.3(焼付け塗装)

型番リスト

型番
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50 ~ 100
150 ~ 1790

1個

-( - )

7日目

50 ~ 100
1800 ~ 3000

1個

-( - )

7日目

50 ~ 100
1810 ~ 2390

1個

-( - )

7日目

50 ~ 100
2410 ~ 2990

1個

-( - )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホイール1個あたりの耐荷重は約40kg ホイールコンベヤ。
【特長】
・内輪/外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工したホイールを使用したコンベヤ
・φ36(外径36mm)/幅9mmの削り出しホイールを使用したコンベヤ。
・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lだが端尺対応も可能。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に最適。
・中重荷重搬送用。
・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

削り出しホイールコンベヤ WB-36CS

削り出しホイールコンベヤ WB-36CS

    プレスホイールコンベヤ WB-36PCS

    プレスホイールコンベヤ WB-36PCS

      ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ (W-40RUW-AO)

      ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ (W-40RUW-AO)

        樹脂ニードルホイールコンベヤ WB-36SGS

        樹脂ニードルホイールコンベヤ WB-36SGS

          削り出しホイールコンベヤ W-32BSL

          削り出しホイールコンベヤ W-32BSL

            プレスホイールコンベヤ W-36PBW

            プレスホイールコンベヤ W-36PBW

              樹脂製ホイールコンベヤ W-36PW

              樹脂製ホイールコンベヤ W-36PW

                溶融メッキフレームコンベヤ WM-38TS

                溶融メッキフレームコンベヤ WM-38TS

                  削り出しホイールコンベヤ W-32BSH

                  削り出しホイールコンベヤ W-32BSH

                    プレスホイールコンベヤ W-40SL

                    プレスホイールコンベヤ W-40SL

                      樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPS

                      樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPS

                        樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-3850NPS

                        樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-3850NPS

                          削り出しホイールコンベヤ W-36WW

                          削り出しホイールコンベヤ W-36WW

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 7日目   8日目~   8日目~   7日目   6日目   9日目   8日目~   6日目   6日目   8日目   6日目~   8日目~   6日目~  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート 千鳥 ストレート ストレート 千鳥 千鳥 ストレート ストレート - - ストレート 千鳥
                            ローラ/ホイール表面材質 スチール スチール 樹脂 樹脂 スチール スチール 樹脂 スチール スチール スチール 樹脂 樹脂 スチール
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 9 9 9 12 25 9 9 12 25 20 50 50 9
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 36 36 40 36 32 36 36 38 32 40 38 38 36

                            削り出しホイールコンベヤ WB-36CSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました