未確定4件の候補があります。
Loading...
単位:mm
W-2050BS-[1000,1500,2000]L-[25,30,35]P/W-2050BS-[1010-1490/10]L-[25,30,35]P/W-2050BS-[150-990/10]L-[25,30,35]P/W-2050BS-[1510-1990/10]L-[25,30,35]P(1)
W-2050BS-[1000,1500,2000]L-[25,30,35]P/W-2050BS-[1010-1490/10]L-[25,30,35]P/W-2050BS-[150-990/10]L-[25,30,35]P/W-2050BS-[1510-1990/10]L-[25,30,35]P(2)
単位:mm
型番 | ホイール寸法 外径D×幅W×軸穴d×ボスb | 使用軸 |
---|---|---|
W-2050BS | 20×50×6.2×52 | ※M6×65L |
フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t | 機高 H | 全長 L | ホイール間隔 P | カーブ中心径 R | ホイール1個当りの耐荷重 (kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
25×55.2×9×74.8×1.6 | 27 | 1,000・1,500・2,000 | 25・30・35 | 1,000 1,200 | 50 | Wベアリング |
品番 | 品名 | 材質 | 備考 |
---|---|---|---|
101 | 削リ出シホイール | スチール | W-2050BS |
102 | 十字穴付ナベ小ネジ | SWCH | M6×65L(メッキ付) |
103 | 歯付座金 | バネ鋼 | M6(メッキ付) |
104 | 六角ナット | SWCH | M6(メッキ付) |
105 | フレーム | SPHC | t1.6(焼付け塗装) |
型番 | ストレート1,000Lの重量目安(kg) | ||
---|---|---|---|
W-2050BS | 25P | 30P | 35P |
6.24 | 5.50 | 5.07 |
機長 | ホイール間隔 | 等分数 | 取出し |
---|---|---|---|
L | P | n | A |
1,000 | 25 | 39 | 12.5 |
30 | 32 | 20 | |
35 | 27 | 27.5 | |
1,500 | 25 | 59 | 12.5 |
30 | 49 | 15 | |
35 | 42 | 15 | |
2,000 | 25 | 79 | 12.5 |
30 | 65 | 25 | |
35 | 56 | 20 |
型番 |
搬送種類 |
ローラ/ホイールピッチ P(mm) |
搬送長さ L(mm) |
カーブ中心径R |
カーブ角度(°) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
ストレート
|
25 ~ 35
|
1000 ~ 2000
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 7日目 | |
ストレート
|
25 ~ 35
|
1010 ~ 1490
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 7日目 | |
ストレート
|
25 ~ 35
|
150 ~ 990
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 7日目 | |
ストレート
|
25 ~ 35
|
1510 ~ 1990
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 7日目 |
Loading...
内輪、外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工した ホイールコンベヤ。
【特長】
・φ20(外径20mm)、幅50mmのスチール製コンベヤ。
・Wベアリング仕様。
・定尺は1,000L/1,500L/2,000Lだが端尺対応も可能。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に最適。
・中重荷重搬送用。
・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。