(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

削り出しホイールコンベヤ W-2025BS

削り出しホイールコンベヤ W-2025BS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

内輪/外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工したホイールを使用した削り出しホイ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • ローラ/ホイール表面材質:
    スチール
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    25
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    20
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    40
  • 用途:
    軽搬送小物用/中荷重
  • ホイール表面処理:
    クロメート
  • フレーム形状:
    内曲げ型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 外形高さ H(mm):
    27

型番

W-2025BS-[1000,​1200]R-[25,​30,​35]P-90 解除

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm

W-2025BS-[1000,1500,2000]L-[25,30,35]P/W-2025BS-[1010-1490/10]L-[25,30,35]P/W-2025BS-[150-990/10]L-[25,30,35]P/W-2025BS-[1510-1990/10]L-[25,30,35]P 寸法図(1)

W-2025BS-[1000,1500,2000]L-[25,30,35]P/W-2025BS-[1010-1490/10]L-[25,30,35]P/W-2025BS-[150-990/10]L-[25,30,35]P/W-2025BS-[1510-1990/10]L-[25,30,35]P(1)

W-2025BS-[1000,1500,2000]L-[25,30,35]P/W-2025BS-[1010-1490/10]L-[25,30,35]P/W-2025BS-[150-990/10]L-[25,30,35]P/W-2025BS-[1510-1990/10]L-[25,30,35]P 寸法図(2)

W-2025BS-[1000,1500,2000]L-[25,30,35]P/W-2025BS-[1010-1490/10]L-[25,30,35]P/W-2025BS-[150-990/10]L-[25,30,35]P/W-2025BS-[1510-1990/10]L-[25,30,35]P(2)

製品仕様

削り出しホイールコンベヤ (W-2025BS) 幅25×φ20(外径20mm)×全高27mm 商品イメージ
  • 幅25×φ20(外径20mm)×全高27mm

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
W-2025BS20×25×6.1×27※M6×37L
  • ※ ボタン
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
25×30.2×9×41×1.6271,000・1,500・2,00025・30・351,000
1,200
40
品番品名材質備考
101削リ出シホイールスチールW-2025BS
102六角穴付ボタンボルトSWCHM6×37L(メッキ付)
103スパック(座金)SWRHM6(メッキ付)
104六角ナット 3種SWCHM6(メッキ付)
105フレームSPHCt1.6(焼付け塗装)

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-2025BS25P30P35P
2.472.181.96

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,000253912.5
303220
352727.5
1,500255912.5
304915
354215
2,000257912.5
306525
355620

型番リスト

型番
搬送種類
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
カーブ中心径R
カーブ角度(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W-2025BS-[1000,1200]R-[25,30,35]P-90

カーブ
25 ~ 35
-
1000 ~ 1200
90

1個

-( - )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内輪/外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工したホイールを使用した削り出しホイールコンベヤ。
【特長】
・φ20(外径20mm)/幅25mmの削り出しホイールを使用したスチール製コンベヤ。
・定尺は1,000L/1,500L/2,000Lで、端尺対応も可能。
・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に使用。
・軽中荷重搬送用。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

削り出しホイールコンベヤ W-2025BS

削り出しホイールコンベヤ W-2025BS

    プレスホイールコンベヤ W-2025TS

    プレスホイールコンベヤ W-2025TS

      削り出しホイールコンベヤ W-2523BS

      削り出しホイールコンベヤ W-2523BS

        削り出しホイールコンベヤ W-2050BS

        削り出しホイールコンベヤ W-2050BS

          溶融メッキフレームコンベヤ WM-25TS

          溶融メッキフレームコンベヤ WM-25TS

            プレスホイールコンベヤ W-40SL

            プレスホイールコンベヤ W-40SL

              プレスホイールコンベヤ W-2050TS

              プレスホイールコンベヤ W-2050TS

                ステンレス製ホイールコンベヤ W-2025SUS

                ステンレス製ホイールコンベヤ W-2025SUS

                  樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPS

                  樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPS

                    合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RW

                    合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RW

                      削り出しホイールコンベヤ W-20100BS

                      削り出しホイールコンベヤ W-20100BS

                        溶融メッキフレームコンベヤ WM-38TS

                        溶融メッキフレームコンベヤ WM-38TS

                          削り出しホイールコンベヤ W-36BW

                          削り出しホイールコンベヤ W-36BW

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 6日目~   7日目~   8日目~   7日目~   8日目   8日目   7日目~   7日目~   6日目~   8日目~   6日目   6日目   8日目~  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            ローラ/ホイール表面材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス 樹脂 樹脂 スチール スチール スチール
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 25 25 23 50 10 20 50 25 50 9 100 12 9
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 20 20 25 20 25 40 20 20 38 40 20 38 36
                            ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) 40 30 50 50 30 20 40 40 15 20 50 20 40

                            削り出しホイールコンベヤ W-2025BSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました