(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレスホイールコンベヤ W-40SL

プレスホイールコンベヤ W-40SL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

φ40(外径40mm)、幅20mmのプレスホイールを使用 プレスホイールコンベ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • ローラ/ホイール表面材質:
    スチール
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    20
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    40
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    20
  • 用途:
    軽搬送小物用
  • ホイール表面処理:
    クロメート
  • フレーム形状:
    内曲げ型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 外形高さ H(mm):
    53

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm

W-40SL-[150-1790/10]L-[50,75,100]P/W-40SL-[1800,2400,3000]L-[50,75,100]P/W-40SL-[1810-2390/10]L-[50,75,100]P/W-40SL-[2410-2990/10]L-[50,75,100]P 寸法図(1)

W-40SL-[150-1790/10]L-[50,75,100]P/W-40SL-[1800,2400,3000]L-[50,75,100]P/W-40SL-[1810-2390/10]L-[50,75,100]P/W-40SL-[2410-2990/10]L-[50,75,100]P(1)

W-40SL-[150-1790/10]L-[50,75,100]P/W-40SL-[1800,2400,3000]L-[50,75,100]P/W-40SL-[1810-2390/10]L-[50,75,100]P/W-40SL-[2410-2990/10]L-[50,75,100]P 寸法図(2)

W-40SL-[150-1790/10]L-[50,75,100]P/W-40SL-[1800,2400,3000]L-[50,75,100]P/W-40SL-[1810-2390/10]L-[50,75,100]P/W-40SL-[2410-2990/10]L-[50,75,100]P(2)

製品仕様

プレスホイールコンベヤ (W-40SL) 幅20×φ40(外径40mm)×全高53mm 商品イメージ
  • 幅20×φ40(外径40mm)×全高53mm

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
W-40SL40×20×6.5×26※M6×35L
  • ※ 六角
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
45×30.6×10×42×2.3531,800・2,400・3,00050・75・1001,000
2,000
20
品番品名材質備考
101プレスホイールスチールW-40SL
102アプセット六角ボルトSWCHM6×38L(メッキ付)
103皿バネ付ナットSWCHM6(メッキ付)
104フレームSPHCt2.3(焼付け塗装)

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-40SL50P75P100P
2.402.102.00

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,800503525
752337.5
1001750
2,400504725
753137.5
1002350
3,000505925
753937.5
1002950

型番リスト

型番
搬送種類
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
カーブ中心径R
カーブ角度(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ストレート
50 ~ 100
150 ~ 1790
-
-

1個

-( - )

8日目

ストレート
50 ~ 100
1800 ~ 3000
-
-

1個

-( - )

8日目

ストレート
50 ~ 100
1810 ~ 2390
-
-

1個

-( - )

8日目

ストレート
50 ~ 100
2410 ~ 2990
-
-

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

φ40(外径40mm)、幅20mmのプレスホイールを使用 プレスホイールコンベヤ。
【特長】
・外輪/ケースを平板からプレス加工にて製作したスチール製コンベヤ。
・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lで、端尺対応も可能。
・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に使用。
・軽中荷重搬送用。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレスホイールコンベヤ W-40SL

プレスホイールコンベヤ W-40SL

    プレスホイールコンベヤ W-40WH

    プレスホイールコンベヤ W-40WH

      プレスホイールコンベヤ W-40FL

      プレスホイールコンベヤ W-40FL

        プレスホイールコンベヤ W-2050TS

        プレスホイールコンベヤ W-2050TS

          プレスホイールコンベヤ W-2025TS

          プレスホイールコンベヤ W-2025TS

            プレスホイールコンベヤ W-57TS

            プレスホイールコンベヤ W-57TS

              プレスホイールコンベヤ W-40FH

              プレスホイールコンベヤ W-40FH

                削り出しホイールコンベヤ W-2025BS

                削り出しホイールコンベヤ W-2025BS

                  プレスホイールコンベヤ WB-36PCS

                  プレスホイールコンベヤ WB-36PCS

                    プレスホイールコンベヤ W-20100TS

                    プレスホイールコンベヤ W-20100TS

                      プレスホイールコンベヤ W-2015TS

                      プレスホイールコンベヤ W-2015TS

                        プレスホイールコンベヤ W-36PBW

                        プレスホイールコンベヤ W-36PBW

                          削り出しホイールコンベヤ W-36BS

                          削り出しホイールコンベヤ W-36BS

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 8日目   6日目   8日目   7日目~   7日目~   6日目   9日目   6日目~   8日目~   6日目~   7日目~   9日目   6日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            ローラ/ホイール表面材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 20 20 12 50 25 20 12 25 9 100 15 9 9
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 40 40 40 20 20 57 40 20 36 20 20 36 36
                            ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) 20 20 20 40 30 25 20 40 20 40 20 20 40

                            プレスホイールコンベヤ W-40SLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました