(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレスホイールコンベヤ W-2050TS

プレスホイールコンベヤ W-2050TS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

φ20(外径20mm)、幅50mmのプレスホイールを使用したプレスホイールコン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • ローラ/ホイール表面材質:
    スチール
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    50
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    20
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    40
  • 用途:
    軽搬送小物用/中荷重
  • ホイール表面処理:
    クロメート
  • フレーム形状:
    内曲げ型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 外形高さ H(mm):
    27

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm

W-2050TS-[1000,1500,2000]L-[25,30,35]P/W-2050TS-[1010-1490/10]L-[25,30,35]P/W-2050TS-[150-990/10]L-[25,30,35]P/W-2050TS-[1510-1990/10]L-[25,30,35]P(1)

W-2050TS-[1000,1500,2000]L-[25,30,35]P/W-2050TS-[1010-1490/10]L-[25,30,35]P/W-2050TS-[150-990/10]L-[25,30,35]P/W-2050TS-[1510-1990/10]L-[25,30,35]P(2)

製品仕様

  • 幅50×φ20(外径20mm)×全高27mm
単位:mm
型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
W-2050TS20×50×6.1×52※M6×65L
  • ※ (+)ナベ
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
備考
25×55.2×9×74.8×1.6271,000・1,500・2,00025・30・351,000
1,200
40Wベアリング
品番品名材質一台分個数備考
101プレスホイールスチール-W-2050TS
102十字穴付ナベ小ネジSWCH-M6×65L(メッキ付)
103歯付座金バネ銅-M6(メッキ付)
104六角ナットSWCH-M6(メッキ付)
105フレームSPHC1組t1.6(焼付け塗装)

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-2050TS25P30P35P
5.484.874.52

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,000253912.5
303220
352727.5
1,500255912.5
304915
354215
2,000257912.5
306525
355620

型番リスト

型番
搬送種類
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
カーブ中心径R
カーブ角度(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ストレート
25 ~ 35
1000 ~ 2000
-
-

1個

-( - )

7日目

ストレート
25 ~ 35
1010 ~ 1490
-
-

1個

-( - )

7日目

ストレート
25 ~ 35
150 ~ 990
-
-

1個

-( - )

7日目

ストレート
25 ~ 35
1510 ~ 1990
-
-

1個

-( - )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

φ20(外径20mm)、幅50mmのプレスホイールを使用したプレスホイールコンベヤ。
【特長】
・外輪/ケースを平板からプレス加工にて製作したスチール製コンベヤ。
・定尺は1,000L/1,500L/2,000Lで、端尺対応も可能。
・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に使用。
・軽中荷重搬送用。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレスホイールコンベヤ W-2050TS

プレスホイールコンベヤ W-2050TS

    削り出しホイールコンベヤ W-2050BS

    削り出しホイールコンベヤ W-2050BS

      プレスホイールコンベヤ W-20100TS

      プレスホイールコンベヤ W-20100TS

        削り出しホイールコンベヤ W-20100BS

        削り出しホイールコンベヤ W-20100BS

          プレスホイールコンベヤ W-2025TS

          プレスホイールコンベヤ W-2025TS

            削り出しホイールコンベヤ W-2025BS

            削り出しホイールコンベヤ W-2025BS

              樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPS

              樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPS

                削り出しホイールコンベヤ W-2523BS

                削り出しホイールコンベヤ W-2523BS

                  溶融メッキフレームコンベヤ WM-25TS

                  溶融メッキフレームコンベヤ WM-25TS

                    樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-3850NPS

                    樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-3850NPS

                      削り出しホイールコンベヤ WB-36BS

                      削り出しホイールコンベヤ WB-36BS

                        プレスホイールコンベヤ WB-36TS

                        プレスホイールコンベヤ WB-36TS

                          ステンレス製ホイールコンベヤ W-2025SUS

                          ステンレス製ホイールコンベヤ W-2025SUS

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 7日目~   7日目~   6日目~   6日目   7日目~   6日目~   6日目~   8日目~   8日目   8日目~   7日目   7日目   7日目~  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            ローラ/ホイール表面材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール 樹脂 スチール スチール 樹脂 スチール スチール ステンレス
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 50 50 100 100 25 25 50 23 10 50 9 10 25
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 20 20 20 20 20 20 38 25 25 38 36 36 20
                            ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) 40 50 40 50 30 40 15 50 30 15 40 15 40

                            プレスホイールコンベヤ W-2050TSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q W-2050TSとW-2050BSは寸法上は同じですが、どのように選べばよいですか?
                            A
                            安価なタイプがW-2050TSです。比較的して強度や回転が良い製品がW-2050BSです。

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました