(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶融メッキフレームコンベヤ WM-25BS

溶融メッキフレームコンベヤ WM-25BS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ホイール1個あたりの耐荷重は約30kg溶融メッキフレームコンベヤ (WM-25...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    スチール
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    9
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    25
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    30
  • 用途:
    軽搬送小物用/中荷重
  • ホイール表面処理:
    クロメート
  • フレーム形状:
    内曲げ型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    溶融メッキ
  • 外形高さ H(mm):
    29.5

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm

溶融メッキフレームコンベヤ (WM-25BS) 幅9×φ25(外径25mm)×全高29.5mm 寸法図(1)
溶融メッキフレームコンベヤ (WM-25BS) 幅9×φ25(外径25mm)×全高29.5mm 寸法図(2)

製品仕様

  • 幅9×φ25(外径25mm)×全高29.5mm
溶融メッキフレームコンベヤ (WM-25BS) 幅9×φ25(外径25mm)×全高29.5mm 商品イメージ

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸径d×ボスb
一体軸
WM-25BS25×9×6.2×16※M6×25L
  • ※(+)ナベ
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
備考
25×19.2×7×29×1.629.51,000・1,500・2,00030・3530削り出しホイール
品番品名材質一台分個数備考
101削リ出シホイールスチール-W-25BS
102十字穴付ナベ小ネジSWCH-M6×25L (メッキ付)
103歯付座金バネ鋼-M6 (メッキ付)
104六角ナット 3種SWCH-M6 (メッキ付)
105フレームSPHC1組t1.6 高耐食溶融メッキ鋼板

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
WM-25BS30P35P
1.881.71

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,000303220
352727.5
1,500304915
354215
2,000306525
355620

型番リスト

型番
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30 ~ 35
1000 ~ 2000

1個

-( - )

8日目

30 ~ 35
1010 ~ 1490

1個

-( - )

9日目

30 ~ 35
150 ~ 990

1個

-( - )

9日目

30 ~ 35
1510 ~ 1990

1個

-( - )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホイール1個あたりの耐荷重は約30kg溶融メッキフレームコンベヤ (WM-25BS)。
【特長】
・φ25(外径25mm)/幅9mmの削り出しホイールを使用したコンベヤ。
・フレームはスチール製で溶融めっき鋼板。
・定尺は1,000L/1,500L/2,000Lだが端尺対応も可能。
・耐腐食性に優れており耐食性発見機構(フレーム部)。
【用途】
・軽中荷重搬送用。
・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶融メッキフレームコンベヤ WM-25BS

溶融メッキフレームコンベヤ WM-25BS

    溶融メッキフレームコンベヤ WM-3812NPS

    溶融メッキフレームコンベヤ WM-3812NPS

      溶融メッキフレームコンベヤ WM-38TS

      溶融メッキフレームコンベヤ WM-38TS

        ステンレス製ホイールコンベヤ W-2523SUS

        ステンレス製ホイールコンベヤ W-2523SUS

          削り出しホイールコンベヤ W-32BSL

          削り出しホイールコンベヤ W-32BSL

            溶融メッキフレームコンベヤ WM-25TS

            溶融メッキフレームコンベヤ WM-25TS

              樹脂ニードルホイールコンベヤ WB-36SGS

              樹脂ニードルホイールコンベヤ WB-36SGS

                プレスホイールコンベヤ WB-36PCS

                プレスホイールコンベヤ WB-36PCS

                  ステンレス製ホイールコンベヤ W-2025SUS

                  ステンレス製ホイールコンベヤ W-2025SUS

                    樹脂製ホイールコンベヤ W-36PW

                    樹脂製ホイールコンベヤ W-36PW

                      削り出しホイールコンベヤ W-2523BS

                      削り出しホイールコンベヤ W-2523BS

                        プレスホイールコンベヤ W-40SL

                        プレスホイールコンベヤ W-40SL

                          削り出しホイールコンベヤ W-36BW

                          削り出しホイールコンベヤ W-36BW

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 8日目~   6日目   6日目   7日目~   6日目   8日目   7日目   8日目~   7日目~   8日目~   8日目~   8日目   8日目~  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート - 千鳥 - - 千鳥
                            ローラ/ホイール表面材質 スチール スチール スチール ステンレス スチール スチール 樹脂 スチール ステンレス 樹脂 スチール スチール スチール
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 9 12 12 23 25 10 12 9 25 9 23 20 9
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 25 38 38 25 32 25 36 36 20 36 25 40 36

                            溶融メッキフレームコンベヤ WM-25BSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました