未確定4件の候補があります。
Loading...
単位:mm
単位:mm
型番 | ホイール寸法 外径D×幅W×軸穴d×ボスb | 一体軸 |
---|---|---|
WM-25TS | 25×10×6.2×16 | ※M6×25L |
フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t | 機高 H | 全長 L | ホイール間隔 P | ホイール1個当りの耐荷重 (kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
25×19.2×7×29×1.6 | 29.5 | 1,000・1,500・2,000 | 30・35 | 30 | プレスホイール |
品番 | 品名 | 材質 | 一台分個数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
101 | ブレスホイール | スチール | - | W-25TS |
102 | 十字穴付ナベ小ネジ | SWCH | - | M6×25L(メッキ付) |
103 | 歯付座金 | バネ鋼 | - | M6(メッキ付) |
104 | 六角ナット 3種 | SWCH | - | M6(メッキ付) |
105 | フレーム | SPHC | 1組 | t1.6高耐食溶融メッキ鋼板 |
型番 | ストレート1,000Lの重量目安(kg) | |
---|---|---|
WM-25TS | 30P | 35P |
1.85 | 1.68 |
機長 | ホイール間隔 | 等分数 | 取出し |
---|---|---|---|
L | P | n | A |
1,000 | 30 | 32 | 20 |
35 | 27 | 27.5 | |
1,500 | 30 | 49 | 15 |
35 | 42 | 15 | |
2,000 | 30 | 65 | 25 |
35 | 56 | 20 |
型番 |
ローラ/ホイールピッチ P(mm) |
搬送長さ L(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
30 ~ 35
|
1000 ~ 2000
| 1個 | -( -
) | 8日目 | |
30 ~ 35
|
1010 ~ 1490
| 1個 | -( -
) | 8日目 | |
30 ~ 35
|
150 ~ 990
| 1個 | -( -
) | 8日目 | |
30 ~ 35
|
1510 ~ 1990
| 1個 | -( -
) | 8日目 |
Loading...
溶融メッキ鋼板フレームを使用した溶融メッキフレームコンベヤ。
【特長】
・φ25(外径25mm)、幅10mmのプレスホイールを使用したコンベヤ。
・フレームはスチール製で溶融メッキ鋼板。
・定尺は1,000L/1,500L/2,000Lだが端尺対応も可能。
・耐腐食性に優れており耐食性発見機構(フレーム部)。
【用途】
・軽/中荷重搬送。
・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。