(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶融メッキフレームコンベヤ WM-3812NPS

溶融メッキフレームコンベヤ WM-3812NPS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ホイール1個あたりの耐荷重は約15kg溶融メッキフレームコンベヤ (WM-38...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    スチール
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    12
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    38
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    15
  • 用途:
    軽搬送小物用
  • ホイール表面処理:
    クロメート
  • フレーム形状:
    内曲げ型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    溶融メッキ
  • 外形高さ H(mm):
    52

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm

溶融メッキフレームコンベヤ (WM-3812NPS) 幅12×φ38(外径38mm)×全高52mm 寸法図(1)
溶融メッキフレームコンベヤ (WM-3812NPS) 幅12×φ38(外径38mm)×全高52mm 寸法図(2)

製品仕様

  • 幅12×φ38(外径38mm)×全高52mm
溶融メッキフレームコンベヤ (WM-3812NPS) 幅12×φ38(外径38mm)×全高52mm 商品イメージ

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
一体軸
WM-3812NPS38×12×6.4×25※M6×38L
  • ※ 六角
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
備考
45×29.6×10×42×2.3521,800・2,400・3,00050・75・10015樹脂ホイールアセタール製
品番品名材質備考
101樹脂製ホイールPOMW-3812NPS
102アプセット六角ボルトSWCHM6×38L(メッキ付)
103皿バネ付ナットSWCHM6(メッキ付)
104フレームHK400t2.3 高耐食溶融メッキ鋼板

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
WM-3812NPS50P75P100P
2.382.192.11

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,800503525
752337.5
1001750
2,400504725
753137.5
1002350
3,000505925
753937.5
1002950

型番リスト

型番
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50 ~ 100
150 ~ 1790

1個

-( - )

6日目

50 ~ 100
1800 ~ 3000

1個

-( - )

6日目

50 ~ 100
1810 ~ 2390

1個

-( - )

6日目

50 ~ 100
2410 ~ 2990

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホイール1個あたりの耐荷重は約15kg溶融メッキフレームコンベヤ (WM-3812NPS)。
【特長】
・φ38(外径38mm)/幅12mmの樹脂ニードルホイールを使用したコンベヤ。
・フレームはスチール製で溶融めっき鋼板。
・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lだが端尺対応も可能。
・耐腐食性に優れており耐食性発見機構(フレーム部)。
【用途】
・軽中荷重搬送用。
・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶融メッキフレームコンベヤ WM-3812NPS

溶融メッキフレームコンベヤ WM-3812NPS

    溶融メッキフレームコンベヤ WM-25BS

    溶融メッキフレームコンベヤ WM-25BS

      ステンレス製ホイールコンベヤ W-2523SUS

      ステンレス製ホイールコンベヤ W-2523SUS

        樹脂製ホイールコンベヤ W-36PW

        樹脂製ホイールコンベヤ W-36PW

          溶融メッキフレームコンベヤ WM-38TS

          溶融メッキフレームコンベヤ WM-38TS

            プレスホイールコンベヤ W-36PBW

            プレスホイールコンベヤ W-36PBW

              ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ (W-40RUW-AO)

              ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ (W-40RUW-AO)

                削り出しホイールコンベヤ W-36BW

                削り出しホイールコンベヤ W-36BW

                  樹脂ニードルホイールコンベヤ WB-36SGS

                  樹脂ニードルホイールコンベヤ WB-36SGS

                    合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RW

                    合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RW

                      プレスホイールコンベヤ WB-36PCS

                      プレスホイールコンベヤ WB-36PCS

                        削り出しホイールコンベヤ W-32BSL

                        削り出しホイールコンベヤ W-32BSL

                          樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPS

                          樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPS

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 6日目   8日目~   7日目~   8日目~   6日目   9日目   8日目~   8日目~   7日目   8日目~   8日目~   6日目   6日目~  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート - 千鳥 ストレート 千鳥 千鳥 千鳥 ストレート 千鳥 ストレート ストレート -
                            ローラ/ホイール表面材質 スチール スチール ステンレス 樹脂 スチール スチール 樹脂 スチール 樹脂 樹脂 スチール スチール 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 12 9 23 9 12 9 9 9 12 9 9 25 50
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 38 25 25 36 38 36 40 36 36 40 36 32 38

                            溶融メッキフレームコンベヤ WM-3812NPSのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            20kgの重い荷物のワーク搬送に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/27
                            ローラーの直径と高さ幅が一致した商品だったので、特に他の商品と比較しないで選定しました。高さもちょうど良く、十分に流れ作業がしやすです。使い始めて間もないですが、問題なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました