(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自在方向転換機 単輪キャスター(B-B40)

自在方向転換機 単輪キャスター(B-B40)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,069円
税込単価
1,176円

【特長】・コンベヤラインの交差する所、ライン上で搬送物の方向を変えたり、他のラ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    ねじ込み式
  • 許容荷重範囲【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】 (daN)(daN):
    ~35.00
  • ねじ径:
    W3/8
  • 取付け高さ H(mm):
    59
  • 車輪径 D(φ):
    40

型番

B-B40 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

自在方向転換機 単輪キャスター(B-B40) 外形図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-B40

1個

1,069( 1,176円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンベヤラインの交差する所、ライン上で搬送物の方向を変えたり、他のラインに流す場合等に使用します。
・耐荷重20kg。

カタログ

 

Loading...

B-B40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自在方向転換機 単輪キャスター(B-B40)の型番B-B40のページです。
型番B-B40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自在方向転換機 単輪キャスター(B-B40)

自在方向転換機 単輪キャスター(B-B40)

    ねじ込み式エラストマーキャスター 自在

    ねじ込み式エラストマーキャスター 自在

      STF型自在車ゴムパイプ差し込み式

      STF型自在車ゴムパイプ差し込み式

        ねじ込み式導電性ゴムキャスター ステンレス金具 自在

        ねじ込み式導電性ゴムキャスター ステンレス金具 自在

          ねじ込みキャスタ 軽中荷重用 CSJTN□

          ねじ込みキャスタ 軽中荷重用 CSJTN□

            一般用キャスター SRシリーズ 自在

            一般用キャスター SRシリーズ 自在

              軽荷重用キャスター 420B・415B 車輪径32-50mm

              軽荷重用キャスター 420B・415B 車輪径32-50mm

                ねじ込み式導電性ゴムキャスター スチール金具 自在

                ねじ込み式導電性ゴムキャスター スチール金具 自在

                  静音製キャスター 420BSA・417BSA 車輪径65・75mm

                  静音製キャスター 420BSA・417BSA 車輪径65・75mm

                    ねじ込み式キャスター 自在 ロングねじタイプ

                    ねじ込み式キャスター 自在 ロングねじタイプ

                      差し込み式プラジョイント用キャスター

                      差し込み式プラジョイント用キャスター

                        差し込み式金属フレームキャスター

                        差し込み式金属フレームキャスター

                          ヘビークラス 300HB-P ボルト型 重量用 ローラーベア入 特殊合成樹脂車輪

                          ヘビークラス 300HB-P ボルト型 重量用 ローラーベア入 特殊合成樹脂車輪

                            メーカー マキテック トラスコ中山 ユーエイキャスター トラスコ中山 ミスミ ナンシン ハンマーキャスター トラスコ中山 ハンマーキャスター トラスコ中山 スペーシア スペーシア 内村製作所(内村キャスター販売)
                            通常価格 1,069円 978円 720円 2,514円 1,571円 206円 338円 1,174円 1,700円 664円 708円 656円 5,343円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込み式 ねじ込み式 差し込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 差し込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 差し込み式 - ねじ込み式
                            許容荷重範囲【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】 (daN)(daN) ~35.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 80.01~140.00 - - 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - - 140.01~220.00
                            ねじ径 W3/8 - - M12 - - - M12 - M12 - - M20_P2.5
                            取付け高さ H(mm) 59 - - 126 - - - 95 - 95 - - -

                            自在方向転換機 単輪キャスター(B-B40)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました