(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチールホイールソロバンコンベヤ RSS-3010・RSS-4510

スチールホイールソロバンコンベヤ RSS-3010・RSS-4510

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ホイール間隔は100P スチールホイールソロバンコンベヤ。【特長】・ホイールを...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ソロバン
  • ローラ/ホイール表面材質:
    スチール
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    16
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    50
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    25
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    100
  • 用途:
    軽搬送小物用
  • ホイール表面処理:
    クロメート
  • フレーム形状:
    外曲げ型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 外形高さ H(mm):
    72

(i)ご注意

  • 適用開始:2021年1月5日ご注文分より
    機長(L)2001mm以上ご注文の場合、フレームを2分割し出荷致します。
    脚を使用する場合は連結部に脚を取付下さい。
    分割を希望されない場合、チャーター便にて出荷致します。ご手配前に弊社へお問合せ下さい。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm

フレーム寸法/ホイール配列

フレーム寸法/ホイール配列

RSS-3010 ストレート

RSS-3010 ストレート 寸法図

RSS-4510 ストレート

RSS-4510 ストレート 寸法図

製品仕様

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
フレーム形状
h×W1×W3
機高
H
全長
L
機幅
B
RSS-301050×16×6.4×2463×25×2.3721,000・1,500・2,000・3,000300
RSS-451050×16×6.4×2463×25×2.3721,000・1,500・2,000・3,000450
型番内幅
C
ホイール配列ホイール間隔
P
カーブ内R
R
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
重量kg
3,000L2,000L
RSS-30102503:2100900252617
RSS-45104005:4100900253624
  • ※ カーブは各ピッチ相当品となります。

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し支手本数脚数
LPnA--
1,0001009502本2脚
1,50010014503本2脚
2,00010019504本3脚
3,00010029505本3脚

RSS-3010 ストレート

品番品名材質一台分個数備考
101フレームSPHC1組63×25×2.3
102プレスホイールスチール-RSS-50
103仕切板AL-25×t2 A6063S-T5(アルマイト処理)
104アプセット六角ボルトSGD-M6×420×18(メッキ付)
105バネ座金SWRH-M6(メッキ付)
106戻リ止メナットSWCH-M6(メッキ付)
107山形支手AL-t3 A6063S-T5(アルマイト処理)

RSS-4510 ストレート

品番品名材質備考
108連結棒(段付)SS400φ12(直径12mm)×φ11(直径11mm)-436L(メッキ付)
109六角ボルトSWCHM8×25L(メッキ付)
110バネ座金SWRHM8(メッキ付)
111六角ナットSWCHM8(メッキ付)
112連結フックSS400(メッキ付)
113カラーALφ10.5(直径10.5mm)×6.3 A6063S-T5
  • ※ 注)切断面にはアルマイト処理がされていません。

型番リスト

型番
機幅(mm)
フレーム種類
カーブ内R
全長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
カーブ
900
-

1個

-( - )

7日目

300
ストレート
-
1000 ~ 3000

1個

-( - )

5日目

300
ストレート
-
1010 ~ 1490

1個

-( - )

6日目

300
ストレート
-
150 ~ 990

1個

-( - )

6日目

300
ストレート
-
1510 ~ 1990

1個

-( - )

6日目

300
ストレート
-
2010 ~ 2990

1個

-( - )

6日目

450
カーブ
900
-

1個

-( - )

7日目

450
ストレート
-
1000 ~ 3000

1個

-( - )

5日目

450
ストレート
-
1010 ~ 1490

1個

-( - )

6日目

450
ストレート
-
150 ~ 990

1個

-( - )

6日目

450
ストレート
-
1510 ~ 1990

1個

-( - )

6日目

450
ストレート
-
2010 ~ 2990

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホイール間隔は100P スチールホイールソロバンコンベヤ。
【特長】
・ホイールを間隔をもってソロバン状に数多く取り付けたコンベヤ。
・φ50(外径50mm)/幅16mmのスチール製プレスホイールをソロバン状に取り付けたコンベヤ。
・定尺は1,000L/1,500L/2,000L/3,000Lだが端尺対応も可能。
・機幅は300Wと450Wの2タイプ。
・カーブは内R900のみ。
【用途】
・底面がフラットな製品搬送用。
・ローラータイプに比べ軽量(トラック荷台からの荷物出し入れ)。

(i)ご注意

  • 適用開始:2021年1月5日ご注文分より
    機長(L)2001mm以上ご注文の場合、フレームを2分割し出荷致します。
    脚を使用する場合は連結部に脚を取付下さい。
    分割を希望されない場合、チャーター便にて出荷致します。ご手配前に弊社へお問合せ下さい。

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチールホイールソロバンコンベヤ RSS-3010・RSS-4510

スチールホイールソロバンコンベヤ RSS-3010・RSS-4510

    アルミホイールソロバンコンベヤ RAS-3010・RAS-4510

    アルミホイールソロバンコンベヤ RAS-3010・RAS-4510

      樹脂ニードルホイールソロバンコンベヤ RSG-3075・RSG-4575

      樹脂ニードルホイールソロバンコンベヤ RSG-3075・RSG-4575

        ソロバンコンベヤ アルミ製 ACL型

        ソロバンコンベヤ アルミ製 ACL型

          TS アルミ製ホイールコンベヤ

          TS アルミ製ホイールコンベヤ

            TS スチール多列型ホイールコンベヤΦ38

            TS スチール多列型ホイールコンベヤΦ38

              TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長3000mm

              TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長3000mm

                ソロバンコンベヤ

                ソロバンコンベヤ

                  メーカー マキテック マキテック マキテック オークラ輸送機 テラウチ テラウチ テラウチ 三鈴工機
                  通常価格 - - - 19,800円 16,535円 19,828円 18,480円 38,916円
                  通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   3日目~   11日目   8日目~   11日目   3日目  
                  種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                  搬送種類 ソロバン ソロバン ソロバン ソロバン ストレート ソロバン ストレート ソロバン
                  ローラ/ホイール表面材質 スチール アルミ 樹脂 アルミ アルミ スチール スチール アルミ
                  ローラ/ホイール幅 W(mm) 16 16 16 16 12 12 12 16
                  ローラ/ホイール外径 D(mm) 50 50 50 50 38 38 38 48

                  スチールホイールソロバンコンベヤ RSS-3010・RSS-4510のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました