(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチールホイールソロバンコンベヤ RSS-3075・RSS-4575

スチールホイールソロバンコンベヤ RSS-3075・RSS-4575

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ホイール間隔は75P スチールホイールソロバンコンベヤ。【特長】・ホイールを間...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ソロバン
  • ローラ/ホイール表面材質:
    スチール
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    16
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    50
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    25
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    75
  • 用途:
    軽搬送小物用
  • ホイール表面処理:
    クロメート
  • フレーム形状:
    外曲げ型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 外形高さ H(mm):
    72

(i)ご注意

  • 適用開始:2021年1月5日ご注文分より
    機長(L)2001mm以上ご注文の場合、フレームを2分割し出荷致します。
    脚を使用する場合は連結部に脚を取付下さい。
    分割を希望されない場合、チャーター便にて出荷致します。ご手配前に弊社へお問合せ下さい。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm

フレーム寸法/ホイール配列

フレーム寸法/ホイール配列

RSS-3075 ストレート

RSS-3075 ストレート 寸法図

RSS-4575 ストレート

RSS-4575 ストレート 寸法図

製品仕様

RSS-3075 商品イメージ

RSS-3075

RSS-4575 商品イメージ

RSS-4575

仕様

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
フレーム形状
h×W1×W3
機高
H
全長
L
機幅
B
RSS-307550×16×6.4×24[63×25×2.3721,000・1,500・2,000・3,000300
RSS-457550×16×6.4×24[63×25×2.3721,000・1,500・2,000・3,000450
型番内幅
C
ホイール配列ホイール間隔
P
カーブ内R
R
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
重量kg
3,000L2,000L
RSS-30752503:275900253120
RSS-45754005:475900254429
  • ※ カーブは各ピッチ相当品となります。

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し支手本数脚数
LPnA--
1,0007712382本2脚
1,500751937.53本2脚
2,000772537.54本3脚
3,000753937.55本3脚

ホイール間隔

機長呼称ピッチ実ピッチ
1,0007577
2,0007577

RSS-3075 ストレート

品番品名材質一台分個数備考
101フレームSPHC1組[65×25×2.3
102プレスホイールスチール-RSS-50
103仕切板AL-25×t2 A6063S-T5(アルマイト処理)
104アプセット六角ボルトSGD-M6×270×18 (メッキ付)
105バネ座金SWRH-M6 (メッキ付)
106戻リ止メナットSWCH-M6 (メッキ付)
107山形支手AL-t3 A6063S-T5(アルマイト処理)
108連結棒(段付)SS400-φ12(直径12mm)×φ11(直径11mm)-286L (メッキ付)
109六角ボルトSWCH-M8×25L (メッキ付)
110バネ座金SWRH-M8 (メッキ付)
111六角ナットSWCH-M8 (メッキ付)
112連結フックSS400-(メッキ付)
113力ラーAL-φ10.5(直径10.5mm)×6.3 A6063S-T5
  • ※ 注)切断面にはアルマイト処理がされていません。

RSS-4575 ストレート

品番品名材質一台分個数備考
101フレームSPHC1組[65×25×2.3
102プレスホイールスチール-RSS-50
103仕切板AL-25×t2 A6063S-T5(アルマイト処理)
104アプセット六角ボルトSGD-M6×420×18 (メッキ付)
105バネ座金SWRH-M6 (メッキ付)
106戻リ止メナットSWCH-M6 (メッキ付)
107山形支手AL-t3 A6063S-T5(アルマイト処理)
品番品名材質備考
108連結棒(段付)SS400φ12(直径12mm)×φ11(直径11mm)-436L (メッキ付)
109六角ボルトSWCHM8×25L (メッキ付)
110バネ座金SWRHM8 (メッキ付)
111六角ナットSWCHM8 (メッキ付)
112連結フックSS400(メッキ付)
113力ラーALφ10.5(直径10.5mm)×6.3 A6063S-T5
  • ※ 注)切断面にはアルマイト処理がされていません。

型番リスト

型番
機幅(mm)
フレーム種類
カーブ内R
全長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
カーブ
900
-

1個

-( - )

7日目

300
ストレート
-
1000 ~ 3000

1個

-( - )

5日目

300
ストレート
-
1010 ~ 1490

1個

-( - )

6日目

300
ストレート
-
150 ~ 990

1個

-( - )

6日目

300
ストレート
-
1510 ~ 1990

1個

-( - )

6日目

300
ストレート
-
2010 ~ 2990

1個

-( - )

6日目

450
カーブ
900
-

1個

-( - )

7日目

450
ストレート
-
1000 ~ 3000

1個

-( - )

5日目

450
ストレート
-
1010 ~ 1490

1個

-( - )

6日目

450
ストレート
-
150 ~ 990

1個

-( - )

6日目

450
ストレート
-
1510 ~ 1990

1個

-( - )

6日目

450
ストレート
-
2010 ~ 2990

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホイール間隔は75P スチールホイールソロバンコンベヤ。
【特長】
・ホイールを間隔をもってソロバン状に数多く取付けたコンベヤ。
・φ50(外径50mm)/幅16mmのスチール製プレスホイールをソロバン状に取り付けたコンベヤ。
・定尺は1,000L/1,500L/2,000L/3,000Lだが端尺対応も可能。
・機幅は300Wと450Wの2タイプ。
・カーブは内R900のみ。
【用途】
・底面がフラットな製品搬送用。
・樹脂ホイール使用にて軽量(トラック荷台からの出し入れ)。

(i)ご注意

  • 適用開始:2021年1月5日ご注文分より
    機長(L)2001mm以上ご注文の場合、フレームを2分割し出荷致します。
    脚を使用する場合は連結部に脚を取付下さい。
    分割を希望されない場合、チャーター便にて出荷致します。ご手配前に弊社へお問合せ下さい。

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチールホイールソロバンコンベヤ RSS-3075・RSS-4575

スチールホイールソロバンコンベヤ RSS-3075・RSS-4575

    アルミホイールソロバンコンベヤ RAS-3075・RAS-4575

    アルミホイールソロバンコンベヤ RAS-3075・RAS-4575

      樹脂ニードルホイールソロバンコンベヤ RSG-3010・RSG-4510

      樹脂ニードルホイールソロバンコンベヤ RSG-3010・RSG-4510

        削り出しホイールコンベヤ W-32BSL

        削り出しホイールコンベヤ W-32BSL

          ステンレス製ホイールコンベヤ W-2523SUS

          ステンレス製ホイールコンベヤ W-2523SUS

            樹脂製ホイールコンベヤ W-36PW

            樹脂製ホイールコンベヤ W-36PW

              ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ (W-40RUW-AO)

              ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ (W-40RUW-AO)

                プレスホイールコンベヤ WB-36PCS

                プレスホイールコンベヤ WB-36PCS

                  削り出しホイールコンベヤ WB-36CS

                  削り出しホイールコンベヤ WB-36CS

                    溶融メッキフレームコンベヤ WM-25BS

                    溶融メッキフレームコンベヤ WM-25BS

                      溶融メッキフレームコンベヤ WM-3812NPS

                      溶融メッキフレームコンベヤ WM-3812NPS

                        削り出しホイールコンベヤ W-32BSH

                        削り出しホイールコンベヤ W-32BSH

                          樹脂ニードルホイールコンベヤ WB-36SGS

                          樹脂ニードルホイールコンベヤ WB-36SGS

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   6日目   7日目~   8日目~   8日目~   8日目~   7日目   8日目~   6日目   6日目   7日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ソロバン ソロバン ソロバン ストレート - 千鳥 千鳥 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            ローラ/ホイール表面材質 スチール アルミ 樹脂 スチール ステンレス 樹脂 樹脂 スチール スチール スチール スチール スチール 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 16 16 16 25 23 9 9 9 9 9 12 25 12
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 50 50 50 32 25 36 40 36 36 25 38 32 36

                            スチールホイールソロバンコンベヤ RSS-3075・RSS-4575のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました