未確定12件の候補があります。
Loading...
単位:mm
フレーム寸法/ホイール配列
単位:mm
型番 | ホイール寸法 外径D×幅W×軸穴d×ボスb | フレーム形状 h×W1×W3 | 機高 H | 全長 L | 機幅 B |
---|---|---|---|---|---|
RSG-3010 | 50×16×6.4×25 | [63×25×2.5/3.5 | 72 | 1,000・1,500・2,000・3,000 | 303 |
RSG-4510 | 50×16×6.4×25 | [63×25×2.5/3.5 | 72 | 1,000・1,500・2,000・3,000 | 455 |
型番 | 内幅 C | ホイール配列 | ホイール間隔 P | カーブ内R R | ホイール1個当りの耐荷重 (kg) | 重量kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,000L | 2,000L | ||||||
RSG-3010 | 253 | 3:2 | 100 | 900 | 25 | 14 | 10 |
RSG-4510 | 405 | 5:4 | 100 | 900 | 25 | 20 | 13 |
機長 | ホイール間隔 | 等分数 | 取出し | 支手本数 | 数脚 |
---|---|---|---|---|---|
L | P | n | A | - | - |
1,000 | 100 | 9 | 50 | 3本 | 2脚 |
1,500 | 100 | 14 | 50 | 3本 | 2脚 |
2,000 | 100 | 19 | 50 | 4本 | 3脚 |
3,000 | 100 | 29 | 50 | 5本 | 3脚 |
品番 | 品名 | 材質 | 備考 |
---|---|---|---|
101 | フレーム | AL | [63×25×2.5/3.5 A6063S-T5(アルマイト処理) |
102 | 樹脂製ホイール | POM | RSG-50 |
103 | 仕切板 | AL | 25×t2 A6063S-T5(メッキ付) |
104 | アプセット六角ボルト | SGD | M6×270×18 (メッキ付) |
105 | バネ座金 | SWRH | M6 (メッキ付) |
106 | 戻リ止メナット | SWCH | M6 (メッキ付) |
107 | 山形支手 | AL | t3 A6063S-T5(アルマイト処理) |
108 | 連結棒(段付) | SS400 | φ12(直径12mm)×φ11(直径11mm)-289L (メッキ付) |
109 | 六角ボルト | SWCH | M8×25L (メッキ付) |
110 | バネ座金 | SWRH | M8 (メッキ付) |
111 | 六角ナット | SWCH | M8 (メッキ付) |
112 | 連結フック | SS400 | (メッキ付) |
113 | 力ラー | AL | φ10.5(直径10.5mm)×6.3 A6063S-T5 |
品番 | 品名 | 材質 | 備考 |
---|---|---|---|
101 | フレーム | AL | [63×25×2.5/3.5 A6063S-T5(アルマイト処理) |
102 | 樹脂製ホイール | POM | RSG-50 |
103 | 仕切板 | AL | 25×t2 A6063S-T5(アルマイト処理) |
104 | アプセット方角ボルト | SGD | M6×425×22 (メッキ付) |
105 | バネ座金 | SWRH | M6 (メッキ付) |
106 | 戻リ止メナット | SWCH | M6 (メッキ付) |
107 | 山形支手 | AL | t3 A6063S-T5(アルマイト処理) |
品番 | 品名 | 材質 | 備考 |
---|---|---|---|
108 | 連結棒(段付) | SS400 | φ12(直径12mm)×φ11(直径11mm)-441L (メッキ付) |
109 | 六角ボルト | SWCH | M8×25L (メッキ付) |
110 | バネ座金 | SWRH | M8 (メッキ付) |
111 | 六角ナット | SWCH | M8 (メッキ付) |
112 | 連結フック | SS400 | (メッキ付) |
113 | カラー | AL | φ10.5(直径10.5mm)×6.3 A6063S-T5 |
型番 |
機幅(mm) |
フレーム種類 |
カーブ内R |
全長 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
303
|
カーブ
|
900
|
-
| 1個 | -( -
) | 7日目 | |
303
|
ストレート
|
-
|
1000 ~ 3000
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
303
|
ストレート
|
-
|
1010 ~ 1490
| 1個 | -( -
) | 6日目 | |
303
|
ストレート
|
-
|
150 ~ 990
| 1個 | -( -
) | 6日目 | |
303
|
ストレート
|
-
|
1510 ~ 1990
| 1個 | -( -
) | 6日目 | |
303
|
ストレート
|
-
|
2010 ~ 2990
| 1個 | -( -
) | 6日目 | |
455
|
カーブ
|
900
|
-
| 1個 | -( -
) | 7日目 | |
455
|
ストレート
|
-
|
1000 ~ 3000
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
455
|
ストレート
|
-
|
1010 ~ 1490
| 1個 | -( -
) | 6日目 | |
455
|
ストレート
|
-
|
150 ~ 990
| 1個 | -( -
) | 6日目 | |
455
|
ストレート
|
-
|
1510 ~ 1990
| 1個 | -( -
) | 6日目 | |
455
|
ストレート
|
-
|
2010 ~ 2990
| 1個 | -( -
) | 6日目 |
Loading...
機幅が303Wと455Wの2タイプ樹脂ニードルホイールソロバンコンベヤ。
【特長】
・φ50(外径50mm)、幅16mmの樹脂ニードルホイールをソロバン状に取り付けたコンベア。
・定尺は1,000L/1,500L/2,000L/3,000Lですが端尺対応も可能。
・ホイール間隔は100P。
・カーブは内R900のみ。
【用途】
・底面がフラットな製品搬送用。
・トラック荷台からの出し入れに使用。