(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂ニードルホイールソロバンコンベヤ RSG-3075・RSG-4575

樹脂ニードルホイールソロバンコンベヤ RSG-3075・RSG-4575

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ホイールの間隔をもってソロバン状に数多く取付けた樹脂ニードルホイールソロバンコ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ソロバン
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    16
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    50
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    25
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    75
  • 用途:
    軽搬送小物用
  • ホイール表面処理:
    なし
  • フレーム形状:
    外曲げ型
  • フレーム材質:
    アルミニウム
  • フレーム表面処理:
    アルマイト
  • 外形高さ H(mm):
    72

(i)ご注意

  • 適用開始:2021年1月5日ご注文分より
    機長(L)2001mm以上ご注文の場合、フレームを2分割し出荷致します。
    脚を使用する場合は連結部に脚を取付下さい。
    分割を希望されない場合、チャーター便にて出荷致します。ご手配前に弊社へお問合せ下さい。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm

フレーム寸法/ホイール配列

フレーム寸法/ホイール配列

RSG-3075 ストレート

RSG-3075ストレート 寸法図

RSG-4575 ストレート

RSG-4575ストレート 寸法図

製品仕様

RSG-3075 商品イメージ

RSG-3075

RSG-4575 商品イメージ

RSG-4575

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
フレーム形状
h×W1×W3
機高
H
全長
L
機幅
B
RSG-307550×16×6.4×25[63×25×2.5/3.5721,000・1,500・2,000・3,000303
RSG-457550×16×6.4×25[63×25×2.5/3.5721,000・1,500・2,000・3,000455
型番内幅
C
ホイール配列ホイール間隔
P
カーブ内R
R
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
重量kg
3,000L2,000L
RSG-30752533:275900251711
RSG-45754055:475900252516
  • ※ カーブは各ピッチ相当品となります

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し支手本数脚数
LPnA--
1,0007712382本2脚
1,500751937.53本2脚
2,000772537.54本3脚
3,000753937.55本3脚

ホイール間隔

機長呼称ピッチ実ピッチ
1,0007577
2,0007577

RSG-3075 ストレート

品番品名材質一名分個数備考
101フレームAL1組[63×25×2.5/3.5
A6063S-T5(アルマイト処理)
102樹脂製ホイールPOM-RSG-50
103仕切板AL-25×t2 A6063S-T5(アルマイト処理)
104アプセット六角ボルトSGD-M6×270×18(メッキ付)
105バネ座金SWRH-M6(メッキ付)
106戻リ止メナットSWCH-M6(メッキ付)
107山形支手AL-t3 A6063S-T5(アルマイト処理)
108連結棒(段付)SS400-φ12(直径12mm)×φ11(直径11mm)-289L(メッキ付)
109六角ボルトSWCH-M8×25L(メッキ付)
110バネ座金SWRH-M8(メッキ付)
111六角ナットSWCH-M8(メッキ付)
112連結フックSS400-(メッキ付)
113カラーAL-φ10.5(直径10.5mm)×6.3 A6063S-T5
  • ※ 注)切断面にはアルマイト処理がされていません。

RSG-4575 ストレート

品番品名材質一名分個数備考
101フレームAL1組[63×25×2.5/3.5
A6063S-T5(アルマイト処理)
102樹脂製ホイールPOM-RSG-50
103仕切板AL-25×t2 A6063S-T5(アルマイト処理)
104アプセット六角ボルトSGD-M6×425×22(メッキ付)
105バネ座金SWRH-M6(メッキ付)
106戻リ止メナットSWCH-M6(メッキ付)
107山形支手AL-t3 A6063S-T5(アルマイト処理)
品番品名材質備考
108連結棒(段付)SS400φ12(直径12mm)×φ11(直径11mm)-441L(メッキ付)
109六角ボルトSWCHM8×25L(メッキ付)
110バネ座金SWRHM8(メッキ付)
111六角ナットSWCHM8(メッキ付)
112連結フックSS400(メッキ付)
113カラーALφ10.5(直径10.5mm)×6.3 A6063S-T5
  • ※ 注)切断面にはアルマイト処理がされていません。

型番リスト

型番
機幅(mm)
フレーム種類
カーブ内R
全長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
303
カーブ
900
-

1個

-( - )

7日目

303
ストレート
-
1000 ~ 3000

1個

-( - )

9日目

303
ストレート
-
1010 ~ 1490

1個

-( - )

10日目

303
ストレート
-
150 ~ 990

1個

-( - )

10日目

303
ストレート
-
1510 ~ 1990

1個

-( - )

10日目

303
ストレート
-
2010 ~ 2990

1個

-( - )

10日目

455
カーブ
900
-

1個

-( - )

7日目

455
ストレート
-
1000 ~ 3000

1個

-( - )

5日目

455
ストレート
-
1010 ~ 1490

1個

-( - )

6日目

455
ストレート
-
150 ~ 990

1個

-( - )

6日目

455
ストレート
-
1510 ~ 1990

1個

-( - )

6日目

455
ストレート
-
2010 ~ 2990

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホイールの間隔をもってソロバン状に数多く取付けた樹脂ニードルホイールソロバンコンベヤ。
【特長】
・外径φ50(外径50mm)、幅16mmの樹脂ニードルホイールをソロバン状に取り付けたコンベヤ。
・定尺は1,000L/1,500L/2,000L/3,000Lだが端尺対応も可能。
・機幅が303Wと455Wの2タイプ。
・ホイール間隔は75P。
・カーブは内R900のみ。
【用途】
・底面がフラットな製品搬送用。
・トラック荷台からの出し入れに使用。

(i)ご注意

  • 適用開始:2021年1月5日ご注文分より
    機長(L)2001mm以上ご注文の場合、フレームを2分割し出荷致します。
    脚を使用する場合は連結部に脚を取付下さい。
    分割を希望されない場合、チャーター便にて出荷致します。ご手配前に弊社へお問合せ下さい。

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂ニードルホイールソロバンコンベヤ RSG-3075・RSG-4575

樹脂ニードルホイールソロバンコンベヤ RSG-3075・RSG-4575

    樹脂ニードルホイールソロバンコンベヤ RSG-3010・RSG-4510

    樹脂ニードルホイールソロバンコンベヤ RSG-3010・RSG-4510

      アルミホイールソロバンコンベヤ RAS-3075・RAS-4575

      アルミホイールソロバンコンベヤ RAS-3075・RAS-4575

        スチールホイールソロバンコンベヤ RSS-3075・RSS-4575

        スチールホイールソロバンコンベヤ RSS-3075・RSS-4575

          アルミホイールソロバンコンベヤ RAS-3010・RAS-4510

          アルミホイールソロバンコンベヤ RAS-3010・RAS-4510

            スチールホイールソロバンコンベヤ RSS-3010・RSS-4510

            スチールホイールソロバンコンベヤ RSS-3010・RSS-4510

              樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4850NPS

              樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4850NPS

                ローラ対応ホイールコンベヤ W-5750D

                ローラ対応ホイールコンベヤ W-5750D

                  プレスホイールコンベヤ W-5750P

                  プレスホイールコンベヤ W-5750P

                    ローラ対応ホイールコンベヤ W-6050D

                    ローラ対応ホイールコンベヤ W-6050D

                      樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-3850NPS

                      樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-3850NPS

                        ローラ対応ホイールコンベヤ W-3850D

                        ローラ対応ホイールコンベヤ W-3850D

                          樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPS

                          樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPS

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   7日目~   6日目   6日目   8日目   8日目~   11日目   6日目~  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ソロバン ソロバン ソロバン ソロバン ソロバン ソロバン - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート -
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 アルミ スチール アルミ スチール 樹脂 スチール スチール スチール 樹脂 スチール 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 16 16 16 16 16 16 50 50 50 50 50 50 20
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 50 50 50 50 50 50 48.6 57.2 57 60.5 38 38.1 40

                            樹脂ニードルホイールソロバンコンベヤ RSG-3075・RSG-4575のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました