(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4214PL)

スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4214PL)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・ローラ径φ42.7、ローラ間隔最小P50です。・ローラ幅(公称)は1...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ローラ
  • ローラ 種類:
    ストレート
  • ローラ材質:
    スチール
  • ローラ外径(mm):
    42.7
  • ローラ当たりの強度(kg):
    170
  • ローラ強度(N/1本):
    353::1667.1
  • 仕様:
    標準
  • 種類:
    本体
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 用途:
    軽搬送小物用 / 中荷重
  • ローラ表面処理:
    溶融亜鉛メッキ
  • ローラ肉厚(mm):
    1.4
  • 機高(mm):
    49

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm

スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4214PL) ローラ外径42.7mm×幅100~1000mm:関連画像

製品仕様

ローラ幅(公称)W(mm)1002003004005006007008009001,000
機幅 W+75(mm)1752753754755756757758759751,075
ローラ強度1本当り(kg)17016210590765954454136
コンベヤ重量目安 3,000L(kg)75P20.327.534.541.648.754.761.969.376.683.9
100P18.023.428.934.339.744.049.555.360.966.5
ローラ・軸付重量目安(g)2374045707379041,0711,2361,4051,5711,740
  • ※ ローラ強度は標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
  • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

ローラ単品

単位:mm

コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
型番外径
(φ)
肉厚
(t)
軸穴
(φ)
標準ローラ幅
(公称)
W
標準ローラ全長
BB
製作可能フリーサイズ材質表面処理仕様
最短幅(W)最長幅(W)
R-4214PLR-4214P42.71.412.2100~1,000W+131001,00050とびSTKM溶融亜鉛めっきプレス

ローラコンベヤ

単位:mm

フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
高さ×幅×肉厚材質表面処理機長 Lカーブピッチ
P
(ローラ上面)
H
I×K×t1,0001,5002,0003,000内R900
40×30×2.3スチール焼付塗装50・75・100・15049

型番リスト

型番
ローラ幅(mm)
フレーム 種類
機長 L(mm)
ローラピッチ(mm)
カーブ内R
カーブ角度(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラ径φ42.7、ローラ間隔最小P50です。
・ローラ幅(公称)は100W~1,000Wの50mmとびが標準です。
・プレスベアリング、安価タイプです。
・40型低床型フレームです。
・搬送物の長さ500~3,000まで10mm単位、ローラ幅100~1,000mmまで指定可能です。
・ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当ピッチ(P)になります。
【用途】
・中軽荷重搬送用に最適。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4214PL)

スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4214PL)

    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812PL)

    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812PL)

      スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3816)

      スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3816)

        スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4214PD)

        スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4214PD)

          スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812PD)

          スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812PD)

            スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4223)

            スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4223)

              スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-2812PB)

              スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-2812PB)

                スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4214P)

                スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4214P)

                  スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4223NB)

                  スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4223NB)

                    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-2812PL)

                    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-2812PL)

                      スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-1912PB)

                      スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-1912PB)

                        ステンレス製ローラコンベヤ Mシリーズ(RS-5715)

                        ステンレス製ローラコンベヤ Mシリーズ(RS-5715)

                          スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-6023P)

                          スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-6023P)

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   8日目~   9日目~   9日目   8日目~   5日目   5日目~   8日目~   5日目~   5日目   9日目~   5日目~  
                            種類 ローラ ローラ ローラ ローラ - ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ
                            ローラ 種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            ローラ材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス スチール
                            ローラ外径(mm) 42.7 38.1 38.1 42.7 38.1 42.7 28.6 42.7 42.7 28.6 19.1 57 60.5
                            ローラ当たりの強度(kg) 170 144 - 154 - 170 50 170 180 50 44 128 180

                            スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4214PL)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました