(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準2100ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)

標準2100ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 セミFシリーズ  軸穴加工済 (新JISキー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
11,983円 ~ 25,599円
税込価格
13,181円 ~ 28,159円

セミFシリーズとは下孔品をご要望の軸穴加工(内径・キー溝・タップ)を施し完成品...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

型番

未確定354件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

標準2100ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 セミFシリーズ  軸穴加工済 (新JISキー) 外形図

製品仕様

  • チェーン:No.C2100H
  • チェーンピッチ:(P)63.50mm
  • ローラリンク内幅:(W)19.05mm
  • ローラ外径:(Dr)19.05mm
  • 歯幅:(T)17.6mm

規格表

標準2100ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 セミFシリーズ  軸穴加工済 (新JISキー) 規格表

※下穴は未仕上げの目安数値です。掲載寸値より小さい場合もございます。

型番リスト

型番
歯数(T)
軸穴径 d(mm)
キー溝巾 b(mm)
キー溝深さ t2(mm)
止めネジサイズ M
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
41
12
3.3
M8

1個

12,082( 13,290円 )

6日目

15
42
12
3.3
M8

1個

12,082( 13,290円 )

6日目

15
43
12
3.3
M8

1個

12,082( 13,290円 )

6日目

15
44
12
3.3
M8

1個

12,082( 13,290円 )

6日目

15
45
14
3.8
M10

1個

12,082( 13,290円 )

6日目

15
46
14
3.8
M10

1個

12,082( 13,290円 )

6日目

15
47
14
3.8
M10

1個

12,082( 13,290円 )

6日目

15
48
14
3.8
M10

1個

12,082( 13,290円 )

6日目

15
49
14
3.8
M10

1個

12,082( 13,290円 )

6日目

15
50
14
3.8
M10

1個

12,082( 13,290円 )

6日目

15
51
16
4.3
M12

1個

12,082( 13,290円 )

6日目

15
52
16
4.3
M12

1個

12,082( 13,290円 )

6日目

15
53
16
4.3
M12

1個

12,082( 13,290円 )

6日目

15
54
16
4.3
M12

1個

12,082( 13,290円 )

6日目

15
55
16
4.3
M12

1個

12,082( 13,290円 )

6日目

15
56
16
4.3
M12

1個

12,082( 13,290円 )

6日目

15
57
16
4.3
M12

1個

12,082( 13,290円 )

6日目

15
58
16
4.3
M12

1個

12,082( 13,290円 )

6日目

15
59
18
4.4
M12

1個

12,082( 13,290円 )

6日目

15
60
18
4.4
M12

1個

12,082( 13,290円 )

6日目

15
61
18
4.4
M12

1個

12,082( 13,290円 )

6日目

15
62
18
4.4
M12

1個

12,082( 13,290円 )

6日目

15
63
18
4.4
M12

1個

12,082( 13,290円 )

6日目

15
64
18
4.4
M12

1個

12,082( 13,290円 )

6日目

15
65
18
4.4
M12

1個

12,082( 13,290円 )

6日目

15
66
20
4.9
M16

1個

12,082( 13,290円 )

6日目

17
21
6
2.8
M6

1個

11,983( 13,181円 )

6日目

17
22
6
2.8
M6

1個

11,983( 13,181円 )

6日目

17
23
8
3.3
M8

1個

11,983( 13,181円 )

6日目

17
24
8
3.3
M8

1個

11,983( 13,181円 )

6日目

17
25
8
3.3
M8

1個

11,983( 13,181円 )

6日目

17
26
8
3.3
M8

1個

11,983( 13,181円 )

6日目

17
27
8
3.3
M8

1個

11,983( 13,181円 )

6日目

17
28
8
3.3
M8

1個

11,983( 13,181円 )

6日目

17
29
8
3.3
M8

1個

11,983( 13,181円 )

6日目

17
30
8
3.3
M8

1個

11,983( 13,181円 )

6日目

17
31
10
3.3
M8

1個

11,983( 13,181円 )

6日目

17
32
10
3.3
M8

1個

11,983( 13,181円 )

6日目

17
33
10
3.3
M8

1個

11,983( 13,181円 )

6日目

17
34
10
3.3
M8

1個

11,983( 13,181円 )

6日目

17
35
10
3.3
M8

1個

11,983( 13,181円 )

6日目

17
36
10
3.3
M8

1個

11,983( 13,181円 )

6日目

17
37
10
3.3
M8

1個

11,983( 13,181円 )

6日目

17
38
10
3.3
M8

1個

11,983( 13,181円 )

6日目

17
39
12
3.3
M8

1個

11,983( 13,181円 )

6日目

17
40
12
3.3
M8

1個

11,983( 13,181円 )

6日目

17
41
12
3.3
M8

1個

11,983( 13,181円 )

6日目

17
42
12
3.3
M8

1個

11,983( 13,181円 )

6日目

17
43
12
3.3
M8

1個

11,983( 13,181円 )

6日目

17
44
12
3.3
M8

1個

11,983( 13,181円 )

6日目

17
45
14
3.8
M10

1個

11,983( 13,181円 )

6日目

17
46
14
3.8
M10

1個

11,983( 13,181円 )

6日目

17
47
14
3.8
M10

1個

11,983( 13,181円 )

6日目

17
48
14
3.8
M10

1個

11,983( 13,181円 )

6日目

17
49
14
3.8
M10

1個

11,983( 13,181円 )

6日目

17
50
14
3.8
M10

1個

11,983( 13,181円 )

6日目

17
51
16
4.3
M12

1個

11,983( 13,181円 )

6日目

17
52
16
4.3
M12

1個

11,983( 13,181円 )

6日目

17
53
16
4.3
M12

1個

11,983( 13,181円 )

6日目

17
54
16
4.3
M12

1個

11,983( 13,181円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

セミFシリーズとは下孔品をご要望の軸穴加工(内径・キー溝・タップ)を施し完成品として簡単手配且つ迅速にお届けするシステムです。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準2100ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 セミFシリーズ  軸穴加工済 (新JISキー)

標準2100ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)

    FBN2100B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用

    FBN2100B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用

      標準2080ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 セミFシリーズ  軸穴加工済 (新JISキー)

      標準2080ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)

        FBN2080B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用

        FBN2080B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用

          ステンレススプロケット80B形

          ステンレススプロケット80B形

            SUS標準ステンレス2050ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

            SUS標準ステンレス2050ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

              FBN2082B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用

              FBN2082B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用

                FBN2062B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用

                FBN2062B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用

                  標準2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 セミFシリーズ  軸穴加工済 (新JISキー)

                  標準2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)

                    増速・キャリアチェーン用スプロケット

                    増速・キャリアチェーン用スプロケット

                      ステンレススプロケット60B形

                      ステンレススプロケット60B形

                        ステンレススプロケット25B形

                        ステンレススプロケット25B形

                          スプロケット 標準スプロケット60B型

                          スプロケット 標準スプロケット60B型

                            メーカー 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 11,983円 8,710円 6,719円 4,362円 5,961円 6,738円 7,446円 4,382円 5,529円 2,497円 3,543円 1,297円 618円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   4日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            スプロケット形状 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形
                            チエーンNo. C2100H C2100H C2080H C2080H 80 C2050 C2082H C2062H C2062H - 60 25 60
                            列数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                            種類 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ
                            材質 スチール スチール スチール スチール ステンレス ステンレス スチール スチール スチール スチール ステンレス ステンレス スチール

                            標準2100ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました