フラットノズルを内蔵した除塵効率の高いノズルタイプイオナイザ。【特長】・フラッ...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
NIF-300
型式 | NIF-300 |
---|---|
イオン生成方式 | 高周波コロナ放電式 |
放電電極針 | タングステン |
推奨エア圧力 | 0.1~0.4MPa |
エア消費量 | 200~600L/min |
警報表示 | 高電圧停止時LED赤点灯(正常時緑点灯) |
端子台 | DC24V入力、警報出力、除電ON/OFF入力、アース |
オゾン発生量 | 0.02ppm以下(150mm) |
環境 | 温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと) |
電源入力 | DC24V(専用ACアダプタまたは端子台) |
消費電力 | 約2.0VA |
質量 | 約180g |
型式 | KN-AC1 |
---|---|
入力電圧 | AC100~240V |
出力電圧 | DC24V |
質量 | 約270g |
除電特性
静電気除去装置本体(1.放電電極針/2.動作ランプ/3.エア投入口/4.電源コネクタ/5.端子台/6.取付穴)
専用ACアダプタ
Loading...
フラットノズルを内蔵した除塵効率の高いノズルタイプイオナイザ。
【特長】
・フラットノズル式により噴出エアが拡散せず的確に対象物のホコリと静電気の除去ができます
・高電圧の電源部がノズル電極部分に内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高く、取り付け場所を選びません
・コンパクト設計のため、装置内の狭い場所等、あらゆる場所に取り付け可能です
【用途】
・樹脂成形品の塗装、印刷前の除電除塵に最適
・枚葉シートのハンドリング時の2枚送り防止のための除電に最適
・食品、化粧品等の容器、カップ類の充填前の除電除塵に最適