(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
小形レギュレータ RB500-SSC6

小形レギュレータ RB500-SSC6 (レビュー)

通常価格(税別)
4,398円
税込価格
4,838円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
小形のフィルタ・レギュレータをラインアップしたレギュレータ。
【特長】
・コンパクト・省スペース逆流機能内蔵形。
・ワンタッチ継手標準装備で配管作業が容易。
・半導体製造ラインや、小形装置分野での使用に最適。
【用途】
・装置の省スペース化に。

小形レギュレータ RB500-SSC6のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    社内設備の改善に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02023/02/09
    社内で使っている設備装置の改善に使用しています。今までエアー装置には、配管から直接ひいていました。今回装置に適切な圧力にするためにこの商品を購入しました。他の社内設備がこのメーカー品なのでそろえました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    破損部品の代替として
    評価 5.0満足度:5.02021/07/30
    トラブルで土日の早急な作業で必要になり手配に困ってましたが
    在庫品で即納で客先に直送もできたので破損部品の交換が
    問題なくできてとても助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小形レギュレータ RB500-SSC6

小形レギュレータ RB500-SSC6

    小形直動精密レギュレータRJB500シリーズ

    小形直動精密レギュレータRJB500シリーズ

      小形レギュレータRB500シリーズ

      小形レギュレータRB500シリーズ

        クイック継手付レギュレータ 圧力計付エルボ RTL-Gシリーズ

        クイック継手付レギュレータ 圧力計付エルボ RTL-Gシリーズ

          レギュレータ Rシリーズ

          レギュレータ Rシリーズ

            ハイリリーフレギュレータ HRシリーズ

            ハイリリーフレギュレータ HRシリーズ

              TACエアバルブライン レギュレータ

              TACエアバルブライン レギュレータ

                パワーレデューサ エルボ TPLシリーズ

                パワーレデューサ エルボ TPLシリーズ

                  小形精密 レギュレータ PR100シリーズ

                  小形精密 レギュレータ PR100シリーズ

                    精密レギュレータ PR200シリーズ

                    精密レギュレータ PR200シリーズ

                      リバースレギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※100シリーズ

                      リバースレギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※100シリーズ

                        レギュレータ エルボ

                        レギュレータ エルボ

                          ステンレスレギュレータ RSシリーズ

                          ステンレスレギュレータ RSシリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ CKD ミスミ コガネイ
                            通常価格 4,398円 - - 4,502円 4,297円 8,128円 3,663円 1,772円 6,597円 8,571円 - 1,890円 24,511円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            レギュレータ/増圧弁 レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 圧縮空気 空気 / 窒素
                            レギュレータ種類 標準 精密制御 標準 標準 - 標準 標準 標準 精密制御 精密制御 標準 標準 標準
                            形状 ワンタッチ継手形 ワンタッチ継手形 ワンタッチ継手形 ワンタッチ継手形エルボ 標準 標準 標準 ワンタッチ継手形エルボ 標準 標準 標準 エルボ 標準
                            圧力計 圧力計付 - - - 圧力計付 - - なし - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。