(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
【在庫品】レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ
  • 数量スライド割引

【在庫品】レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
3,091円 ~ 24,907円
税込価格
3,400円 ~ 27,398円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・圧力計内蔵。
・工具不要の圧力調整。
・パネルマウントにも容易に対応

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

【在庫品】レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 10件のレビュー

高評価レビュー

エアー漏れ箇所交換用
評価 4.0満足度:4.02022/06/07
エアー漏れを起こしていたレギュレーターとの交換です。
短納期で手に入れたかったのね助かりました。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    エアの制御に
    評価 4.0満足度:4.02019/06/25
    サイズがコンパクトだったので選定をしました。圧力計が内蔵されており、工具が不要で圧力調整できるところは非常に使い勝手が良いと思います。今のところ不具合などもありません。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアー漏れ箇所交換用
    評価 4.0満足度:4.02022/06/07
    エアー漏れを起こしていたレギュレーターとの交換です。
    短納期で手に入れたかったのね助かりました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    圧力監視
    評価 4.0満足度:4.02022/03/02
    安心の商品で使い慣れており問題ありません。納期も短くて助かりました

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアー圧の調整
    評価 5.0満足度:5.02021/01/20
    エアー圧の調整の為に購入
    在庫品でサイズもいろいろ揃っており納期も短く助かりました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    タイヤの空気充填時の圧の調整に
    評価 5.0満足度:5.02020/09/28
    タイヤの空気充填時の圧の調整に使っています。
    メジャーなメーカーなので信頼できます。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    FA機器の減圧
    評価 5.0満足度:5.02022/07/05
    ほとんど故障がなく、安心の商品です。汎用性もあり、両サイドにほかの部品をとりつけて、機能を増やすことができる。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアー圧力調整
    評価 5.0満足度:5.02022/06/27
    エアー機器の圧力調整に使用しました。
    特に問題なく使用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エア圧の調整に使用
    評価 4.0満足度:4.02020/07/29
    コンプレッサーからのエア圧力のままでは強すぎたので減圧する為に使用しました。短納期で購入可能で大体思っていた通りの使い方が出来た為満足です。
    欲を言えばもう少し微調整が出来るともっと良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    空圧調整
    評価 4.0満足度:4.02020/03/28
    品質は普通にいいと思います。短期間で納品されたのでとても助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    生産設備付帯部品として使用
    評価 5.0満足度:5.02019/10/02
    生産設備付帯の各種空圧機器に対し圧力調整管理のために使用しています。各社の類似品を様々試しましたが、各社共性能に遜色は無く、中でもCKD社製品のコストパフォーマンスが高かったため、以来継続利用しています。また、圧力計内蔵で視認性も高くこの1台で調整管理が可能なこの商品はサイズ含め利便性が高く重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【在庫品】レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ

【在庫品】レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ

    レギュレータ (モジュラータイプ 中圧) RM3000シリーズ

    レギュレータ (モジュラータイプ 中圧) RM3000シリーズ

      GAシリーズ GARシリーズレギュレータ

      GAシリーズ GARシリーズレギュレータ

        レギュレータ Rシリーズ

        レギュレータ Rシリーズ

          【在庫品】ダイヤルレギュレータ (セパレートタイプ) 2302・2303・2304シリーズ

          【在庫品】ダイヤルレギュレータ (セパレートタイプ) 2302・2303・2304シリーズ

            レギュレータ ユニオン

            レギュレータ ユニオン

              レギュレータ エルボ

              レギュレータ エルボ

                小形レギュレータRB500シリーズ

                小形レギュレータRB500シリーズ

                  レギュレータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-3RT5

                  レギュレータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-3RT5

                    ハイリリーフレギュレータ HRシリーズ

                    ハイリリーフレギュレータ HRシリーズ

                      ダイアルエアレギュレータ(セパレートタイプ)2302シリーズ

                      ダイアルエアレギュレータ(セパレートタイプ)2302シリーズ

                        リバースレギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※100シリーズ

                        リバースレギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※100シリーズ

                          クイック継手付レギュレータ 圧力計付エルボ RTL-Gシリーズ

                          クイック継手付レギュレータ 圧力計付エルボ RTL-Gシリーズ

                            メーカー CKD CKD AirTAC(エアタック) コガネイ CKD ミスミ ミスミ CKD 日本精器 コガネイ CKD CKD コガネイ
                            通常価格 3,091円 - 1,379円 4,297円 10,195円 2,160円 1,890円 - 5,397円 8,128円 - - 4,502円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            レギュレータ/増圧弁 レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 圧縮空気 圧縮空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            レギュレータ種類 標準 標準 - - 精密制御 標準 標準 標準 標準 標準 精密制御 標準 標準
                            形状 標準 標準 標準 標準 標準 ユニオン エルボ ワンタッチ継手形 標準 標準 標準 標準 ワンタッチ継手形エルボ
                            供給側 接続種類 Rc - Rc Rc Rc ワンタッチ - - Rc Rc - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。