(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2419-1C
【在庫品】セパレートタイプリバースレギュレータ CKD レギュレータ 2419

【在庫品】セパレートタイプリバースレギュレータ 2419-1C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,998円
税込単価
3,298円

当ページ記載型番は18:00までのご注文で当日出荷可能。スタンダードタイプ。チ...

詳細情報を確認する

  • レギュレータ/増圧弁:
    レギュレータ
  • 使用流体:
    空気
  • レギュレータ種類:
    標準
  • 形状:
    標準
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • ブリード機構:
    あり
  • リリーフ弁オプション:
    リリーフ機構付
  • 設定範囲:
    標準

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

2419-1C の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

2419

【在庫品】セパレートタイプリバースレギュレータ 2419外形図

2415

【在庫品】セパレートタイプリバースレギュレータ 2415外形図

製品仕様

2419

2415

項目2419-1C・2C
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0
耐圧力 MPa1.5
周囲温度・流体温度 ℃5~65
設定圧力 MPa0.04~0.83
リリーフリリーフ機構付
接続口径 Rc1/8・1/4
質量 kg0.2
項目2415-6C・8C・10C
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0
耐圧力 MPa1.5
周囲温度・流体温度 ℃5~65
設定圧力 MPa0.07~0.83
リリーフリリーフ機構付
接続口径 Rc3/4・1・1 1/4
質量 kg2.5
注1:背圧に対する設定圧力範囲は2419タイプ背圧に対する設定圧力範囲のグラフ
      をご参照ください。
注2:"LG"の圧力計は、0~0.4MPaとなります。
注1:背圧に対する設定圧力範囲は2415タイプ背圧に対する設定圧力範囲のグラフ
      をご参照ください。
注2:"LG"の圧力計は、0~0.4MPaとなります。

構造図

2419
2415
【在庫品】セパレートタイプリバースレギュレータ 2419構造図
【在庫品】セパレートタイプリバースレギュレータ 2415構造図

部品リスト

2415

No.部品名材質
22152216
1ボディ亜鉛合金ダイカスト
2カバー亜鉛合金ダイカスト
3ピストン組立亜鉛合金ダイカスト・ニトリルゴム
4バルブ組付黄銅・水素化ニトリルゴム
5Oリングフッ素ゴム
6ボトムスプリングステンレス鋼
7Oリングニトリルゴム
8ボトムプラグ亜鉛合金ダイカスト

使用例

回路図

シリンダのヘッド側及びロッド側圧力が異なる場合

【在庫品】セパレートタイプリバースレギュレータ 回路図使用例

選定サポート情報

選定時の注意事項

背圧に対する設定圧力範囲は下記グラフを必ず参照してください。

2419タイプ背圧に対する設定圧力範囲
2415タイプ背圧に対する設定圧力範囲
【在庫品】セパレートタイプリバースレギュレータ 2419タイプ背圧に対する設定圧力範囲
【在庫品】セパレートタイプリバースレギュレータ 2415タイプ背圧に対する設定圧力範囲
例えば、設定圧力0.3MPaに設定し、二次側背圧力が0.35MPa以上かかると
二次側圧力が一次側へ抜けなくなります。
例えば、機種2415を設定圧力0.67MPaに設定し、二次側背圧力が0.42MPa以上かかると
二次側圧力が一次側へ抜けなくなります。

性質性能情報・試験情報

流量特性

2419
2415
【在庫品】セパレートタイプリバースレギュレータ 2419流量特性図
【在庫品】セパレートタイプリバースレギュレータ 2415流量特性図

圧力特性

2419
2415
【在庫品】セパレートタイプリバースレギュレータ 2419圧力特性図
【在庫品】セパレートタイプリバースレギュレータ 2415圧力特性図

型番リスト

型番
圧力計
供給側 呼びサイズ
設定圧力範囲(MPa)
最高使用圧力(MPa)
ブラケット
パネルマウント
ノブ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2419-1C

[なし] なし
1/8
0.04~0.83
-
なし
なし
-

1個

2,998( 3,298円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

当ページ記載型番は18:00までのご注文で当日出荷可能。
スタンダードタイプ。チェック弁が二次側圧を迅速排気
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
このページに無い仕様は、こちらのページをご確認ください。 https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/221000086009/?

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

2419-1Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【在庫品】セパレートタイプリバースレギュレータの型番2419-1Cのページです。
型番2419-1Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【在庫品】セパレートタイプリバースレギュレータ

【在庫品】セパレートタイプリバースレギュレータ

    レギュレータ (セパレートタイプ) 2215シリーズ

    レギュレータ (セパレートタイプ) 2215シリーズ

      マニホールドレギュレータ 個別給気仕様 ARM11Bシリーズ

      マニホールドレギュレータ 個別給気仕様 ARM11Bシリーズ

        マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11Aシリーズ

        マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11Aシリーズ

          マニホールドレギュレータ 個別給気仕様 ARM5Bシリーズ

          マニホールドレギュレータ 個別給気仕様 ARM5Bシリーズ

            リリーフ弁 B6061 シリーズ

            リリーフ弁 B6061 シリーズ

              レギュレータ AR20-B~AR60-B 逆流機能付レギュレータ AR20K-B~AR60K-B

              レギュレータ AR20-B~AR60-B 逆流機能付レギュレータ AR20K-B~AR60K-B

                電空ハイレグ E-P HYREG マニホールド仕様

                電空ハイレグ E-P HYREG マニホールド仕様

                  圧力調整弁 AP100

                  圧力調整弁 AP100

                    【在庫品】ダイヤルレギュレータ (セパレートタイプ) 2302・2303・2304シリーズ

                    【在庫品】ダイヤルレギュレータ (セパレートタイプ) 2302・2303・2304シリーズ

                      空気減圧弁 RRシリーズ

                      空気減圧弁 RRシリーズ

                        レギュレータ (モジュラータイプ 中圧) RM3000シリーズ

                        レギュレータ (モジュラータイプ 中圧) RM3000シリーズ

                          レギュレータ

                          レギュレータ

                            メーカー CKD CKD SMC SMC SMC CKD SMC SMC SMC CKD アネスト岩田 CKD CHELIC(チェリック)
                            通常価格 2,743円 - 2,677円 901円 598円 4,103円 2,380円 3,989円 211円 10,195円 15,964円 - 2,467円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目~   6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            レギュレータ/増圧弁 レギュレータ レギュレータ - - - リリーフ弁 レギュレータ その他 - レギュレータ 減圧弁 レギュレータ レギュレータ
                            使用流体 空気 空気 空気 - - 空気 空気 空気 - 空気 空気 空気 エア用
                            レギュレータ種類 標準 標準 - - - 標準 標準 - - 精密制御 標準 標準 標準
                            形状 標準 標準 ワンタッチ継手形 - - 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準 標準
                            供給側 接続種類 Rc - - - - Rc - - - Rc Rc - Rc

                            【在庫品】セパレートタイプリバースレギュレータのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2415-10C
                            2415-10C-G
                            2419-1C-B
                            2419-1C-G
                            2419-1C-GB
                            2419-1C-P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            圧力計 供給側 呼びサイズ 設定圧力範囲
                            (MPa)
                            最高使用圧力
                            (MPa)
                            ブラケット パネルマウント ノブ

                            11,357円

                            ( 12,493円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [なし] なし1 1/40.07~0.831.0--標準

                            13,458円

                            ( 14,804円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            圧力計付1 1/40.07~0.831.0--標準

                            3,314円

                            ( 3,645円 )
                            1個 -

                            4日目

                            [なし] なし1/80.04~0.83-B:ありなし-

                            4,622円

                            ( 5,084円 )
                            1個 -

                            4日目

                            圧力計付1/80.04~0.83-なしなし-

                            4,674円

                            ( 5,141円 )
                            1個 -

                            4日目

                            圧力計付1/80.04~0.83-B:ありなし-

                            3,166円

                            ( 3,483円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [なし] なし1/80.04~0.83-なしP:パネルマウント仕様-

                            レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました