人と環境にやさしい小形・高性能空圧バルブ。安全機能を備え、信頼性・使いやすさを...
2位置ダブル グロメットリード線(無記号)
※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
項目 | 内容 |
---|---|
弁の種類と操作方式 | パイロット式ソフトスプール弁 |
使用流体 | 圧縮空気 |
最高使用圧力 MPa | 0.7 |
最低使用圧力 MPa | 0.2(2位置、3位置) |
保証耐圧力 MPa | 1.05 |
周囲温度 ℃ | -5~55(凍結なきこと) |
流体温度 ℃ | 5~55 |
手動装置 | ノンロック・ロック共用形 |
パイロット排気方法 | 主弁・パイロット弁集中排気形 |
給油 注1 | 不要 |
保護構造 注2 | 防塵 |
振動/衝撃 m/s2 | 50以下/300以下 |
使用雰囲気 | 腐蝕性ガス雰囲気での使用は不可 |
項目 | 内容 | |
---|---|---|
定格電圧 V | DC | 12、24 |
AC | 100 | |
定格電圧変動範囲 | ±10% | |
保持電流 A | DC24V | 0.023 |
DC12V | 0.046 | |
AC100V | 0.010 | |
消費電力 W | DC24V | 0.55 |
DC12V | 0.55 | |
皮相電力 VA | AC100V | 1.0 |
耐熱クラス | B | |
温度上昇 ℃ | 50 | |
サージキラー | オプション | |
インジケータ | ランプ付き(オプション) |
4GA120/2位置ダブル グロメットリード線(無記号)
4GA120/2位置ダブル グロメットリード線(無記号)
品番 | 部品名称 | 材質 | 品番 | 部品名称 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|
1 | コイル組立 | - | 7 | カートリッジ式ワンタッチ継手 | - |
2 | パイロット排気チェック弁 | ニトリルゴム | 8 | スプール組立 | - |
3 | ピストンD組立 | - | 9 | 継手アダプタ | 樹脂 |
4 | 手動装置 | 樹脂 | 10 | ボディ | アルミニウム合金ダイカスト |
5 | ピストン室 | 樹脂 | 11 | 配管アダプタ | アルミニウム合金ダイカスト |
6 | 手動保護カバー | 樹脂 | - | - | - |
※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
Loading...
人と環境にやさしい小形・高性能空圧バルブ。安全機能を備え、信頼性・使いやすさをグレードアップです。
この商品に近い類似品がありませんでした。
4GA130-C6-E2-1で型番確定
【在庫品】ダイレクト配管 4GA1・2・3シリーズ 単体バルブの型番4GA130-C6-E2-1のページです。
型番4GA130-C6-E2-1に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
4GA130-C4-E2-1 |
4GA130-M5-E2-1 |
4GA140-C4-E2-1 |
4GA140-C6-E2-1 |
4GA230-06-E2-1 |
4GA240-06-E2-1 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 切換の種類 | ソレノイドの数 | 電圧 | 電源切時の状態 | 配管口の種類 | 配管ねじの呼び | 適応シリンダ径 (φ) | 接続チューブ径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,490円 ( 9,339円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | [3位置クローズドセンタ] 3位置オールポートブロック | ダブル | AC100V | [自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(スプリングリターン) | ワンタッチ継手 | - | 20~40 | φ4 | |
8,490円 ( 9,339円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | [3位置クローズドセンタ] 3位置オールポートブロック | ダブル | AC100V | [自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(スプリングリターン) | M | M5 | 20~40 | - | |
8,490円 ( 9,339円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 3位置A・B・R接続 | ダブル | AC100V | [自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(スプリングリターン) | ワンタッチ継手 | - | 20~40 | φ4 | |
8,490円 ( 9,339円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 3位置A・B・R接続 | ダブル | AC100V | [自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(スプリングリターン) | ワンタッチ継手 | - | 20~40 | φ6 | |
8,830円 ( 9,713円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | [3位置クローズドセンタ] 3位置オールポートブロック | ダブル | AC100V | [自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(スプリングリターン) | Rc | 1/8 | 40~80 | - | |
8,830円 ( 9,713円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 3位置A・B・R接続 | ダブル | AC100V | [自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(スプリングリターン) | Rc | 1/8 | 40~80 | - |