(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【在庫品】単体バルブ パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ

【在庫品】単体バルブ  パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
7,688円 ~ 29,316円  特別価格 
税込価格
8,457円 ~ 32,248円  特別価格 

当ページ記載型番は18:00までのご注文で当日出荷可能。幅広いラインアップを持...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

型番

未確定24,251件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

4KB110

2位置シングル:グロメットリード線

【在庫品】単体バルブ  パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ 4KB110の2位置シングル:グロメットリード線外形図
小形端子箱:(B<ランプなし>・L・LS<ランプ付>)
C形コネクタ:(C・C1・C0※・C2・C2※・C3)
【在庫品】単体バルブ  パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ 4KB110小形端子箱:(B<ランプなし>・L・LS<ランプ付>)外形図
【在庫品】単体バルブ  パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ 4KB110C形コネクタ:(C・C1・C0※・C2・C2※・C3)外形図
D形コネクタ:(D・D1・D0※・D2・D2※・D3)
外部パイロット:(K)
【在庫品】単体バルブ  パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ 4KB110D形コネクタ:(D・D1・D0※・D2・D2※・D3)外形図
【在庫品】単体バルブ  パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ 4KB110外部パイロット:(K)外形図

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

製品仕様

共通仕様

電気仕様

項目内容
弁の種類と操作方式パイロット式ソフトスプール弁
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa0.70
最低使用圧力 MPaデジタルカタログの機種別仕様参照
耐圧力 MPa1.05
周囲温度 ℃-5~50(凍結なきこと)
流体温度 ℃5~50
給油不要
保護構造防塵
耐振動 m/s250以下
耐衝撃 m/s2300以下
雰囲気腐蝕性ガス雰囲気での使用は不可
項目4KB1・24KB3・4
定格電圧 VAC100,200(50/60Hz)
DC24
電圧変動範囲±10%
起動電流 AAC100V0.056/0.0440.046/0.042
AC 200V0.028/0.0220.023/0.021
保持電流 AAC100V0.028/0.0220.023/0.021
AC200V0.014/0.011
DC 24V0.075
消費電力 W
( )内はインジケータ付
AC100V1.8/1.4
(1.8/1.5)
1.6/1.3
(1.8/1.5)
AC200V1.8/1.4
(1.8/1.5)
1.6/1.3
(1.8/1.5)
DC24V1.8(2.0)
耐熱クラスB(モールドコイル)
温度上昇 ℃4330
注1:外部パイロット(オプション記号:K)を選択時の使用圧力は0~0.7MPa です。
     また、パイロット圧力は0.2~0.7MPaでご使用ください。
参考:定格電圧AC100V 50/60HzはAC110V 60Hz、
       AC200V 50/60HzはAC220V 60Hzで使用できます。

内部構造

4KB110/2位置シングル

【在庫品】単体バルブ  パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ 4KB110/2位置シングル内部構造図

主要部品リスト

4KB110/2位置シングル

品番部品名称材質品番部品名称材質
1本体(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト8スプールパッキンニトリルゴム
2弁体(スプール)アルミニウム9ピストン樹脂
3弁ばねステンレス鋼10ピストンパッキンニトリルゴム
4キャップ樹脂11弁シートニトリルゴム
5プランジャ-12手動ボタン樹脂
6プランジャばね-13パイロット弁樹脂
7コイル組立----

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

型番リスト

型番
切換の種類
ソレノイドの数
電圧
電源切時の状態
配管ねじの呼び
適応シリンダ径(φ)
定格圧力(MPa)
CV値
パイロット給気
手動装置
電線接続
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2位置エキゾースト
シングル
AC100V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
内部
ノンロック
グロメットリード線(300mm)
112-5877

1個

7,688( 8,457円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2位置エキゾースト
シングル
AC110V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
内部
ノンロック
グロメットリード線(300mm)
-

1個

8,293( 9,122円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
AC200V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
内部
ノンロック
グロメットリード線(300mm)
112-5885

1個

7,997( 8,797円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2位置エキゾースト
シングル
AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
内部
ノンロック
グロメットリード線(300mm)
-

1個

8,293( 9,122円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
AC100V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
内部
ノンロック
小形端子箱 リード線なし
-

1個

8,621( 9,483円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2位置エキゾースト
シングル
AC110V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
内部
ノンロック
小形端子箱 リード線なし
-

1個

8,452( 9,297円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
内部
ノンロック
小形端子箱 リード線なし
-

1個

8,343( 9,177円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
DC12V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
内部
ノンロック
小形端子箱 リード線なし
-

1個

8,387( 9,226円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
DC24V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
内部
ノンロック
小形端子箱 リード線なし
-

1個

8,621( 9,483円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2位置エキゾースト
シングル
AC100V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
外部
ノンロック
小形端子箱 リード線なし
-

1個

8,770( 9,647円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
AC110V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
外部
ノンロック
小形端子箱 リード線なし
-

1個

9,129( 10,042円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
AC200V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
外部
ノンロック
小形端子箱 リード線なし
-

1個

8,770( 9,647円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
外部
ノンロック
小形端子箱 リード線なし
-

1個

9,129( 10,042円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
DC12V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
外部
ノンロック
小形端子箱 リード線なし
-

1個

9,129( 10,042円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
DC24V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
外部
ノンロック
小形端子箱 リード線なし
-

1個

8,770( 9,647円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
AC100V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
外部
ノンロック
小形端子箱 リード線なし サージキラー付
-

1個

8,824( 9,706円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
AC110V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
外部
ノンロック
小形端子箱 リード線なし サージキラー付
-

1個

9,272( 10,199円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
AC200V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
外部
ノンロック
小形端子箱 リード線なし サージキラー付
-

1個

8,824( 9,706円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
外部
ノンロック
小形端子箱 リード線なし サージキラー付
-

1個

9,272( 10,199円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
DC12V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
外部
ノンロック
小形端子箱 リード線なし サージキラー付
-

1個

9,272( 10,199円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
DC24V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
外部
ノンロック
小形端子箱 リード線なし サージキラー付
-

1個

8,824( 9,706円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
AC100V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
内部
ノンロック
小形端子箱 リード線なし サージキラー付
-

1個

8,137( 8,951円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
AC110V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
内部
ノンロック
小形端子箱 リード線なし サージキラー付
-

1個

8,487( 9,336円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
AC200V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
内部
ノンロック
小形端子箱 リード線なし サージキラー付
-

1個

8,137( 8,951円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
内部
ノンロック
小形端子箱 リード線なし サージキラー付
-

1個

8,487( 9,336円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
DC12V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
内部
ノンロック
小形端子箱 リード線なし サージキラー付
-

1個

8,487( 9,336円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
DC24V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
内部
ノンロック
小形端子箱 リード線なし サージキラー付
-

1個

8,137( 8,951円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2位置エキゾースト
シングル
AC100V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
内部
ノンロック
C形コネクタ リード線長さ(500mm)
-

1個

8,242( 9,066円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
AC110V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
内部
ノンロック
C形コネクタ リード線長さ(500mm)
-

1個

8,586( 9,445円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
AC200V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
内部
ノンロック
C形コネクタ リード線長さ(500mm)
-

1個

8,242( 9,066円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
内部
ノンロック
C形コネクタ リード線長さ(500mm)
-

1個

8,586( 9,445円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
DC12V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
内部
ノンロック
C形コネクタ リード線長さ(500mm)
-

1個

8,586( 9,445円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
DC24V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
内部
ノンロック
C形コネクタ リード線長さ(500mm)
-

1個

8,242( 9,066円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
AC100V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
外部
ノンロック
C形コネクタ リード線長さ(500mm)
-

1個

8,900( 9,790円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
AC110V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
外部
ノンロック
C形コネクタ リード線長さ(500mm)
-

1個

9,372( 10,309円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
AC200V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
外部
ノンロック
C形コネクタ リード線長さ(500mm)
-

1個

8,900( 9,790円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
外部
ノンロック
C形コネクタ リード線長さ(500mm)
-

1個

9,372( 10,309円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
DC12V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
外部
ノンロック
C形コネクタ リード線長さ(500mm)
-

1個

9,372( 10,309円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
DC24V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
外部
ノンロック
C形コネクタ リード線長さ(500mm)
-

1個

8,900( 9,790円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
AC100V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
内部
ノンロック
C形コネクタ リード線長さ(1000mm)
-

1個

8,400( 9,240円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
AC110V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
内部
ノンロック
C形コネクタ リード線長さ(1000mm)
-

1個

8,872( 9,759円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
AC200V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
内部
ノンロック
C形コネクタ リード線長さ(1000mm)
-

1個

8,524( 9,376円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
内部
ノンロック
C形コネクタ リード線長さ(1000mm)
-

1個

8,872( 9,759円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
DC12V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
内部
ノンロック
C形コネクタ リード線長さ(1000mm)
-

1個

8,872( 9,759円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
DC24V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
内部
ノンロック
C形コネクタ リード線長さ(1000mm)
-

1個

8,533( 9,386円 )

9日目

2位置エキゾースト
シングル
AC100V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
外部
ノンロック
C形コネクタ リード線長さ(1000mm)
-

1個

9,186( 10,105円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
AC110V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
外部
ノンロック
C形コネクタ リード線長さ(1000mm)
-

1個

9,658( 10,624円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
AC200V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
外部
ノンロック
C形コネクタ リード線長さ(1000mm)
-

1個

9,186( 10,105円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
外部
ノンロック
C形コネクタ リード線長さ(1000mm)
-

1個

9,658( 10,624円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
DC12V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
外部
ノンロック
C形コネクタ リード線長さ(1000mm)
-

1個

9,658( 10,624円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
DC24V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
外部
ノンロック
C形コネクタ リード線長さ(1000mm)
-

1個

9,186( 10,105円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
AC100V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
内部
ノンロック
C形コネクタ リード線長さ(2000mm)
-

1個

9,237( 10,161円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
AC110V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
内部
ノンロック
C形コネクタ リード線長さ(2000mm)
-

1個

9,557( 10,513円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
AC200V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
内部
ノンロック
C形コネクタ リード線長さ(2000mm)
-

1個

9,087( 9,996円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
AC220V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
内部
ノンロック
C形コネクタ リード線長さ(2000mm)
-

1個

9,557( 10,513円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
DC12V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
内部
ノンロック
C形コネクタ リード線長さ(2000mm)
-

1個

9,557( 10,513円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
DC24V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
内部
ノンロック
C形コネクタ リード線長さ(2000mm)
-

1個

9,087( 9,996円 )

9日目

2位置エキゾースト
シングル
AC100V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
外部
ノンロック
C形コネクタ リード線長さ(2000mm)
-

1個

9,872( 10,859円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
AC110V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
外部
ノンロック
C形コネクタ リード線長さ(2000mm)
-

1個

10,343( 11,377円 )

8日目

2位置エキゾースト
シングル
AC200V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
1/8
20~40
0.15~0.7
0.241
外部
ノンロック
C形コネクタ リード線長さ(2000mm)
-

1個

9,872( 10,859円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

当ページ記載型番は18:00までのご注文で当日出荷可能。
幅広いラインアップを持つコンパクトなバルブ。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
このページに無い仕様は、こちらのページをご確認ください。 https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/221000184952/?

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【在庫品】単体バルブ  パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ

【在庫品】単体バルブ パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ

    【在庫品】単体バルブ  パイロット式5ポート弁 4KA1~4シリーズ

    【在庫品】単体バルブ パイロット式5ポート弁 4KA1~4シリーズ

      【在庫品】単体バルブ  直動式3ポート弁セレックスバルブ3PA・3PBシリーズ

      【在庫品】単体バルブ 直動式3ポート弁セレックスバルブ3PA・3PBシリーズ

        【在庫品】単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブ4F4・5・6・7シリーズ

        【在庫品】単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブ4F4・5・6・7シリーズ

          【在庫品】単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブ4F0・1・2・3シリーズ

          【在庫品】単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブ4F0・1・2・3シリーズ

            パイロット式5ポート弁 N4KB1・2シリーズ電磁弁単体

            パイロット式5ポート弁 N4KB1・2シリーズ電磁弁単体

              パイロット式5ポート弁ピコゾール 4SA/B0シリーズ

              パイロット式5ポート弁ピコゾール 4SA/B0シリーズ

                個別配線マニホールド M4SB0シリーズ 電磁弁単体

                個別配線マニホールド M4SB0シリーズ 電磁弁単体

                  単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブA4F0/4F0・1・2・3シリーズ

                  単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブA4F0/4F0・1・2・3シリーズ

                    個別配線マニホールド M3KA1・M4KA1~4シリーズ 電磁弁単体

                    個別配線マニホールド M3KA1・M4KA1~4シリーズ 電磁弁単体

                      省配線マニホールド 4SB0シリーズ 電磁弁単体

                      省配線マニホールド 4SB0シリーズ 電磁弁単体

                        単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブ4F4・5・6・7シリーズ

                        単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブ4F4・5・6・7シリーズ

                          直動式3ポート弁 3QRA1・3QRB1シリーズ

                          直動式3ポート弁 3QRA1・3QRB1シリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD
                            通常価格 7,688円 7,028円 5,024円 12,292円 6,720円 - - - - - - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   5日目~   4日目~   5日目~   5日目~   4日目~   6日目~  
                            ポート数 5ポート弁 5ポート弁 3ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 - 5ポート弁 5ポート弁 3ポート弁
                            用途 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 マニホールド用単体 単体使用 マニホールド用単体 単体使用 マニホールド用単体 マニホールド用単体 単体使用 -
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            設置方法 マニホールドベース ダイレクト - マニホールドベース ダイレクト マニホールドベース - マニホールドベース ダイレクト マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース -
                            仕様 無給油 標準 / 無給油 - 標準 / 無給油 標準 / 無給油 - 無給油 無給油 - - - - 低真空圧対応 / オゾン対応 / 無給油

                            【在庫品】単体バルブ パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            当社生産設備の改造に使いました
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/14
                            射出成型機の金型の中子を移動式に改造する際に使用しました。選定した理由は、社内に以前から中子を移動する金型があり、それと同じメーカーの商品をミスミカタログから選定して購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            交換修理に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02024/03/22
                            交換修理に使用しています。元々付いていた物が内部リークを起こしたので、消耗部品の交換でなく5ポート弁そのものを交換しました。交換に関しては配管、配線とも既設品が使え簡単でした。交換後今までと同様に稼働しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/30
                            種類が豊富にある中でほとんどの商品が在庫品なのはとても助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械修理
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/27
                            製造から30年以上経過した機械の故障の修理に使いました。
                            修理に時間をかけられない状態でしたので、商品が即納されたことに感謝しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました