【特長】・エアフィルタとレギュレータを一体化させた商品です。
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
項目 | B7019-1C |
---|---|
最高使用圧力 MPa | 1.0 |
耐圧力 MPa | 1.5 |
周囲温度・流体温度 ℃ | 5~65 |
ろ過度 μm | 5 |
設定圧力 MPa | 0.04~0.83 |
リリーフ | リリーフ機構付 |
接続口径 Rc | 1/8・1/4 |
質量 kg | 0.4 |
ボウルガード | 受注生産 |
注1:ピストンドレン(D)を使用の場合、最低作動圧力は、0.1MPaです。衝撃のある装置には使用しないでください。
No. | 部品名 | 材質 |
---|---|---|
1 | ボディ | アルミ合金ダイカスト |
2 | カバー | ポリアセタール樹脂 |
3 | Oリング | 特殊ニトリルゴム |
4 | エレメント | ポリプロピレン |
5 | バルブ組付 | 黄銅・水素化ニトリルゴム |
6 | ダイヤフラム組付 | ニトリルゴム・黄銅・鋼 |
7 | ボウル | ポリカーボネート樹脂・黄銅 |
型番 |
ブラケット |
圧力計添付 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
なし
|
なし
| 1個 | 4,474円(
4,921円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
なし
|
G49D-6-P10
| 1個 | 6,249円(
6,874円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】・エアフィルタとレギュレータを一体化させた商品です。