<【ワンタッチ着脱】ボールインキャッチャーとは?>・装置の段取り替えに伴うアタ...
型番
未確定5件の候補があります。
Loading...
QCBAS0820A/QCBA0816-M5
ボールインキャッチャーとは
差し込むだけで簡単クランプ
※ボールインキャッチャーとクランプピンでご使用いただく商品です
クランプ力 | 7N/15N |
---|---|
横幅 | φ20/φ25 |
ボールによりクランプピンが引き込まれます。
型番 |
仕様 |
クランプ力(kN) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
クランプピン
|
-
| 10 | 1個 | 690円(
759円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ロックなし
|
0.007
| 10 | 1個 | 3,187円(
3,506円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ロックなし
|
0.015
| 10 | 1個 | 3,187円(
3,506円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ロック付き
|
0.007
| 10 | 1個 | 4,997円(
5,497円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ロック付き
|
0.015
| 10 | 1個 | 4,997円(
5,497円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
<【ワンタッチ着脱】ボールインキャッチャーとは?>
・装置の段取り替えに伴うアタッチメントの着脱や治具の交換を、工具を使わずワンタッチで行える、ボルトに替わる締結部品です。
・抜き差しだけで簡単に着脱できる商品です。
・3つのボールで求心装着。ロックつきタイプ有。
<ワンタッチ着脱3つの特徴>
特徴1)工具不要・・・誰でも簡単に締められます。
特徴2)ワンタッチで固定・・・ワンタッチでクランプ・アンクランプを切り替えられます。
特徴3)誰でも同じ強さで固定・・・担当者により締める力のばらつきがなくなります。
ミスミからのコメント
貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。
頂きましたご意見につきましては、今後の品質向上に向け参考とさせて頂きます。
今後ともご愛顧の程よろしくお願い致します。