(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QLSCH40
カムサイドクランプ(QLSCH) カムサイドクランプ(ヒョウジュンタイプ)

カムサイドクランプ(QLSCH) QLSCH40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
27,111円
税込単価
29,822円

レバー荷重によりクランプ力が加減できるカムレバータイプの横押しクランプです。 ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

QLSCH40 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

カムサイドクランプ(軽荷重タイプ)

カムサイドクランプ(軽荷重タイプ)

標準タイプ

標準タイプ

前面図(標準タイプ)QLSCHを参照

前面図(標準タイプ)QLSCHを参照

側面図(標準タイプ)QLSCHを参照

側面図(標準タイプ)QLSCHを参照

製品仕様

QLSCH-L/軽荷重タイプ

QLSCH-L/軽荷重タイプ

QLSCH/準タイプ

QLSCH/標準タイプ

タイプ本体口金、シャフトカムレバー、レバー
QLSCH-LS45C
四三酸化鉄皮膜
S45C
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
研磨仕上
SCM440
焼入焼戻
無電解ニッケルメッキ
QLSCHSCM440
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜

軽荷重タイプ

型番Aクランプストローク注1)早送りストロークレバー荷重
(N)注2)
クランプ力
(kN)
質量
(g)
QLSCH32L140.30.8400.6600
QLSCH40L180.4501.21,320
  • 注1) ワークのバラツキは0.1mm以内にしてください
  • 注2) レバーをクランプ位置まで倒した時の荷重です

標準タイプ

型番Aクランプ
ストローク
カムレバーレバー荷重
(N) 注3)
クランプ力
(kN)
質量
(g)
QLSCH32191.6QLCA-061502620
QLSCH40242.2QLCA-0820031,360
  • 注3) レバーに掛けられる許容荷重です

規格表

型番W1W2H1H2MP1H4L4WL3H5dL5P
QLSCH3245152718M4×0.7深さ6301813752086.6360
QLSCH4060203322M5×0.8深さ840221710026108.6480
型番HLL2RL1H3M1
QLSCH323251486351.518M4×0.7-5L
QLSCH40406763806722M5×0.8-6L

使用例

標準タイプ

標準タイプ

カムレバーを回すと口金がストロークしてワークをクランプします。クランプ力は能力線図を参照してください。

軽荷重タイプ

軽荷重タイプ

レバーをクランプ位置まで倒すと、ワークをクランプします。常にクランプ力が一定です。

レバー位置の変更

レバー位置の変更

レバーの操作方向は、六角穴付き止めネジで上下左右(90°毎)に変更できます。

取付方法

軽荷重タイプの取付けは、クランプストローク内で一定のクランプ力を得る為、下記の手順で行ってください。

1.レバーをクランプ開始位置にセットしてください。

1.レバーをクランプ開始位置にセットしてください。

2.口金をワークに当てます。

2.口金をワークに当てます。

3.本体を六角穴付きボルトで固定します。レバーをクランプ位置まで倒すとワークがクランプされます。

3.本体を六角穴付きボルトで固定します。レバーをクランプ位置まで倒すとワークがクランプされます。

商品特長詳細

口金の先端イメージ図

口金の先端イメージ図

  • カムレバー式のため、ワンタッチ操作で素早くクランプできます。
  • 軽荷重タイプは、内蔵バネにより常にクランプ力が一定です。
  • 標準タイプは、レバー荷重によりクランプ力が加減できます。
  • 口金の先端は研磨仕上ですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。
  • クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。

型番リスト

型番
クランプ力(N)
ストローク S(mm)
長さ L(mm)
ネジ径 M
仕様
トラスココード
早送りストローク(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QLSCH40

3000
2.2
67
M5×0.8
標準タイプ
433-9908
-
10

1個

27,111( 29,822円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

レバー荷重によりクランプ力が加減できるカムレバータイプの横押しクランプです。
【特長】
・軽荷重タイプは、内蔵バネにより常にクランプ力が一定です。
・口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。
・クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
・カムレバー式のため、ワンタッチ操作で素早くクランプできます。
・標準タイプは、レバー荷重によりクランプ力が加減できます。
【用途】
・工具レスのワンタッチ操作によりワークの段取り時間を大幅に短縮したい時に最適。
・金属加工用治具の構成部品などに利用可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

QLSCH40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムサイドクランプ(QLSCH)の型番QLSCH40のページです。
型番QLSCH40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カムサイドクランプ(QLSCH)

カムサイドクランプ(QLSCH)

    カムプッシュクランプ(QLCP)

    カムプッシュクランプ(QLCP)

      サイドクランプ 浮き上がり防止機構付(QLSCH-H)

      サイドクランプ 浮き上がり防止機構付(QLSCH-H)

        リーチ クランプ(QLRC)

        リーチ クランプ(QLRC)

          スプリングサイドクランプ

          スプリングサイドクランプ

            薄型カムサイドクランプ(QLSCL)

            薄型カムサイドクランプ(QLSCL)

              クランプポスト(CP110)

              クランプポスト(CP110)

                コンパクトトークランプ(MBCTC)

                コンパクトトークランプ(MBCTC)

                  スナップクランプ(ストレートタイプ)(QLSNS)

                  スナップクランプ(ストレートタイプ)(QLSNS)

                    アジャストトークランプ(MBATC)

                    アジャストトークランプ(MBATC)

                      Tスロットトークランプ(MBTC)

                      Tスロットトークランプ(MBTC)

                        デュアルクランプ KCP-22ST

                        デュアルクランプ KCP-22ST

                          スロットサイドクランプ(MBSCS)

                          スロットサイドクランプ(MBSCS)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション カクタ イマオコーポレーション
                            通常価格 21,721円 11,546円 20,756円 19,383円 4,310円 9,297円 15,327円 9,434円 8,829円 10,967円 12,299円 30,369円 18,899円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   3日目   3日目  
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            本体種類 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ
                            材質 S45C S45C S45C S45C アルミ合金 S45C S45C S17C ZDC2 S17C S17C SUS303 S17C
                            表面処理 四三酸化鉄被膜 四三酸化鉄被膜 四三酸化鉄皮膜 四酸化鉄被膜 - 四三酸化鉄被膜 四三酸化鉄被膜 四三酸化鉄被膜 カチオン塗装 四三酸化鉄被膜 四三酸化鉄皮膜 - 四三酸化鉄被膜

                            カムサイドクランプ(QLSCH)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 本体が無電解ニッケルメッキ処理の製品はありますか?
                            A
                            ありません。
                            Q カムサイドクランプ(型式:QLSCH)の口金部品にガタはありますか?
                            A
                            先端の口金はバネで常時引き込んでいますが、クランプ時に各所に隙間がありますので多少のガタツキはございます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            QLSCH32
                            QLSCH32L
                            QLSCH40L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?クランプ力
                            (N)
                            ストローク S
                            (mm)
                            長さ L
                            (mm)
                            ネジ径 M 仕様 トラスココード 早送りストローク
                            (mm)

                            21,721円

                            ( 23,893円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1020001.651M4×0.7標準タイプ433-9886-

                            21,721円

                            ( 23,893円 )
                            1個 -

                            3日目

                            106000.351M4×0.7軽荷重タイプ433-98940.8

                            27,583円

                            ( 30,341円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1012000.467M5×0.8軽荷重タイプ433-99160.8

                            ワーククランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました