エナジーチェーン用のケーブル保護管の取付ブラケット(両端セット)。【特長】・『...
巾インデックス | 型番 旋回型(両端セット) | 型番 固定型(両端セット) | 寸法A [mm] | 寸法B [mm] | くし歯の数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
くし歯型ケーブルクランプ付き | くし歯型ケーブルクランプなし | くし歯型ケーブルクランプ付き | くし歯型ケーブルクランプなし | ||||
015. | 1015.34PZ | 1015.34P | 1015.12PZ | 1015.12P | - | 25.5 | 2 |
025. | 1025.34PZ | 1025.34P | 1025.12PZ | 1025.12P | 10 | 35.5 | 3 |
038. | 1038.34PZ | 1038.34P | 1038.12PZ | 1038.12P | 23 | 48.5 | 4 |
050. | 1050.34PZ | 1050.34P | 1050.12PZ | 1050.12P | 35 | 60.5 | 5 |
5. | 105.34PZ | 105.34P | 105.12PZ | 105.12P | 48 | 75.0 | 6 |
6. | 106.34PZ | 106.34P | 106.12PZ | 106.12P | 65 | 92.0 | 8 |
7. | 107.34PZ | 107.34P | 107.12PZ | 107.12P | 85 | 112.0 | 10 |
型番 |
寸法A(取付ピッチ)(mm) |
寸法B(全幅)(mm) |
構成 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
45
|
83
|
くし歯型ケーブルクランプ付・一式
| 10 | 1個 | 2,999円(
3,299円
) | 9日目 | |
80
|
118
|
くし歯型ケーブルクランプなし・一式
| 10 | 1個 | 1,584円(
1,742円
) | 5日目 |
Loading...
エナジーチェーン用のケーブル保護管の取付ブラケット(両端セット)。
【特長】
・『26**.34PZ』クシバ型ケーブルクランプなし 旋回型 取付ブラケット(両端セット)。
・『26**.34PZB』クシバ型ケーブルクランプ付き 旋回型 取付ブラケット(両端セット)。
【用途】
・エナジーチェーン本体を機械側に設置する為の取付ブラケット。
・特定のエナジーチェーン本体型式にのみ対応可能。