(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2050.12PZB
エナジーチェーン用 取付ブラケット(E200/Z200型用)【1~2個入り】 ENERGYCHAIN BRACKET 117

エナジーチェーン用 取付ブラケット(E200/Z200型用) 2050.12PZB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,997円
税込単価
2,197円

エナジーチェーンのケーブル保護管の取付ブラケット(両端セット)。【特長】・一体...

詳細情報を確認する

  • エナジーチェーンの種類:
    関連部品
  • 適用エナジーチェーン:
    E200/Z200型

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

2050.12PZB 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

2050.12PZB の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エナジーチェーン用簡単取り付けブラケット

製品仕様

  • 固定型と旋回型の2種類対応。
巾インデックス型番 旋回型(両端セット)型番 固定型(両端セット)寸法A
[mm]
くし歯の数
くし歯型ケーブルクランプ付きくし歯型ケーブルクランプなしくし歯型ケーブルクランプ付きくし歯型ケーブルクランプなし
.05.2050.34PZB2050.34PZ2050.12PZB2050.12PZ446
.2/35.2070.34PZB2070.34PZ2070.12PZB2070.12PZ648
.2/50.2100.34PZB2100.34PZ2100.12PZB2100.12PZ9010

取付ブラケット材質(イグミッドG) 許容温度 : -40~+120℃、 難燃性:VDE 0304 IIC UL94 HB

型番リスト

型番
くし歯の数(個)
寸法A(取付ピッチ)(mm)
寸法B(全幅)(mm)
構成
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2050.12PZB

6
44
71.4
くし歯型ケーブルクランプ付・一式
10

1パック

2個入り

1,997( 2,197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エナジーチェーンのケーブル保護管の取付ブラケット(両端セット)。
【特長】
・一体型、樹脂製、固定型
・使用しているエナジーチェーン本体型式にあった取付ブラケットを選択
・『20**.12PZB』、『21**.12PZB』くし歯型ケーブルクランプ付き
・『21**.12PZ』くし歯型ケーブルクランプなし
【用途】
・エナジーチェーン本体を機械側に設置する為の取付ブラケット
・特定のエナジーチェーン本体型式にのみ対応可能

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

カタログ

 

Loading...

2050.12PZBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エナジーチェーン用 取付ブラケット(E200/Z200型用)の型番2050.12PZBのページです。
型番2050.12PZBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エナジーチェーン用 取付ブラケット(E200/Z200型用)

エナジーチェーン用 取付ブラケット(E200/Z200型用)

    エナジーチェーン用 取付ブラケット(2400/2500型用)

    エナジーチェーン用 取付ブラケット(2400/2500型用)

      エナジーチェーン用 取付ブラケット(255型用)

      エナジーチェーン用 取付ブラケット(255型用)

        エナジーチェーン用 取付ブラケット(15/10/B15/B15i 型用)

        エナジーチェーン用 取付ブラケット(15/10/B15/B15i 型用)

          エナジーチェーン用 取付ブラケット(E6.29型用)

          エナジーチェーン用 取付ブラケット(E6.29型用)

            エナジーチェーン用 取付ブラケット(E14/Z14/14型用)

            エナジーチェーン用 取付ブラケット(E14/Z14/14型用)

              エナジーチェーン用 取付ブラケット(17/E16/Z16型用)

              エナジーチェーン用 取付ブラケット(17/E16/Z16型用)

                エナジーチェーン用 取付ブラケット(E6.52型用)

                エナジーチェーン用 取付ブラケット(E6.52型用)

                  エナジーチェーン用 取付ブラケット(2600/2700型用)

                  エナジーチェーン用 取付ブラケット(2600/2700型用)

                    エナジーチェーン用 取付ブラケット(04型用)

                    エナジーチェーン用 取付ブラケット(04型用)

                      エナジーチェーン用 取付ブラケット(047/E045/Z045/045型用)

                      エナジーチェーン用 取付ブラケット(047/E045/Z045/045型用)

                        エナジーチェーン用 取付ブラケット(09/E08/Z08/08/B09型用)

                        エナジーチェーン用 取付ブラケット(09/E08/Z08/08/B09型用)

                          エナジーチェーン用 取付ブラケット(E6.35型用)

                          エナジーチェーン用 取付ブラケット(E6.35型用)

                            メーカー イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス
                            通常価格 1,102円 1,179円 2,289円 1,028円 3,575円 525円 1,051円 6,935円 1,584円 743円 593円 771円 4,534円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            エナジーチェーンの種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品
                            適用エナジーチェーン E200/Z200型 2400/2500型 255型 15型、10型、B15i/B15型 E6.29型 E14/Z14型用、14型 - E6.52型 2600/2700型 04型 - - E6.35型

                            エナジーチェーン用 取付ブラケット(E200/Z200型用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q クシバ型ケーブルクランプとは何ですか?
                            A
                            通常、エナジーチェーン本体に収納するケーブルの張りを調整(テンション調整)した上で両端部にてケーブルを結束バンドにて括る為のものとなります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2070.12PZB
                            2100.12PZ
                            2100.12PZB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?くし歯の数
                            (個)
                            寸法A(取付ピッチ)
                            (mm)
                            寸法B(全幅)
                            (mm)
                            構成

                            1,997円

                            ( 2,197円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1086491.4くし歯型ケーブルクランプ付・一式

                            1,102円

                            ( 1,212円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -1090117.4くし歯型ケーブルクランプなし・一式

                            2,197円

                            ( 2,417円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101090117.4くし歯型ケーブルクランプ付・一式

                            ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました