エナジーチェーン用 取付ブラケット(両端セット)。【特長】・使用しているエナジ...
巾インデックス | 型番(両端セット) くし歯型ケーブルクランプ付き | 型番(両端セット) くし歯型ケーブルクランプなし | 寸法A [mm] | 寸法B [mm] | くし歯の数 |
---|---|---|---|---|---|
.10. | 080.10.12PZ | 080.10.12 | - | 18.2 | 1 |
.16. | 080.16.12PZ | 080.16.12 | - | 24.2 | 2 |
.20. | 080.20.12PZ | 080.20.12 | - | 28.2 | 2 |
.30. | 080.30.12PZ | 080.30.12 | 22 | 38.2 | 3 |
.40. | 080.40.12PZ | 080.40.12 | 32 | 48.2 | 4 |
.50. | 080.50.12PZ | 080.50.12 | 42 | 58.2 | 5 |
巾インデックス | 型番 (両端セット) くし歯型ケーブルクランプ付き | 型番 (両端セット) くし歯型ケーブルクランプなし | 寸法A [mm] | 寸法B [mm] | くし歯の数 |
---|---|---|---|---|---|
.10. | 080.10.12PZ | 080.10.12 | - | 18.2 | 1 |
.16. | 080.16.12PZ | 080.16.12 | - | 24.2 | 2 |
.20. | 080.20.12PZ | 080.20.12 | - | 28.2 | 2 |
.30. | 080.30.12PZ | 080.30.12 | 22 | 38.2 | 3 |
.40. | 080.40.12PZ | 080.40.12 | 32 | 48.2 | 4 |
.50. | 080.50.12PZ | 080.50.12 | 42 | 58.2 | 5 |
Loading...
エナジーチェーン用 取付ブラケット(両端セット)。
【特長】
・使用しているエナジーチェーン本体型式にあった取付ブラケットを選択。
・一体型、樹脂製。
・『080.**12』クシバ型ケーブルクランプなし 取付ブラケット(両端セット)。
・『080.**12PZ』クシバ型ケーブルクランプ付き 取付ブラケット(両端セット)。
【用途】
・エナジーチェーン本体を機械側に設置する為の取付ブラケット(ケーブル保護管)。
・特定のエナジーチェーン本体型式にのみ対応可能。
080.10.12で型番確定
エナジーチェーン用 取付ブラケット(09/E08/Z08/08/B09型用)の型番080.10.12のページです。
型番080.10.12に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
080.16.12 |
080.16.12PZ |
080.20.12PZ |
080.30.12 |
080.30.12PZ |
080.40.12 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 特性 | 使用温度 (℃) | くし歯の数 (個) | 寸法A(取付ピッチ) (mm) | 寸法B(全幅) (mm) | 構成 | 適用エナジーチェーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
805円 ( 886円 ) | 1個 | - | 5日目 | 10 | 標準 | - | 2 | - | 24.2 | くし歯型ケーブルクランプなし・一式 | 09型、E08/Z08型、08型、B09型 | |
942円 ( 1,036円 )2個入り | 1パック | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 標準 / 低摩耗 / 低発塵 | -40~80 | 2 | - | 24.2 | くし歯型ケーブルクランプ付・一式 | 09型、E08/Z08型、08型、B09型 | |
888円 ( 977円 )2個入り | 1パック | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 標準 / 低摩耗 / 低発塵 | -40~80 | 2 | - | 28.2 | くし歯型ケーブルクランプ付・一式 | 09型、E08/Z08型、08型、B09型 | |
826円 ( 909円 ) | 1個 | - | 5日目 | 10 | 標準 | - | 3 | 22 | 38.2 | くし歯型ケーブルクランプなし・一式 | 09型、E08/Z08型、08型、B09型 | |
1,134円 ( 1,247円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 標準 | - | 3 | 22 | 38.2 | くし歯型ケーブルクランプ付・一式 | 09型、E08/Z08型、08型、B09型 | |
776円 ( 854円 ) | 1個 | - | 5日目 | 10 | 標準 | - | 4 | 32 | 48.2 | くし歯型ケーブルクランプなし・一式 | 09型、E08/Z08型、08型、B09型 |