エナジーチェーン用 取付ブラケット(両端セット)。【特長】・使用しているエナジ...
巾インデックス | 型番(両端セット) くし歯型ケーブルクランプ付き | 型番(両端セット) くし歯型ケーブルクランプなし | 寸法 A [mm] | 寸法 B [mm] | 寸法 C [mm] | くし歯の数 |
---|---|---|---|---|---|---|
.07. | 040.07.12PZ | 040.07.12 | - | 12 | - | 1 |
.10. | 040.10.12PZ | 040.10.12 | - | 15 | - | 1 |
.16. | 040.16.12PZ | 040.16.12 | - | 21 | 10 | 2 |
.20. | 040.20.12PZ | 040.20.12 | - | 25 | 10 | 2 |
.30. | 040.30.12PZ | 040.30.12 | 22 | 35 | 20 | 3 |
一体型、樹脂製、旋回型の標準タイプ。
クイックフィックス:位置合わせピン付特殊取付ブラケット。
クイックスナップ:手動取外し式取付ブラケット。
Loading...
エナジーチェーン用 取付ブラケット(両端セット)。
【特長】
・使用しているエナジーチェーン本体型式にあった取付ブラケットを選択。
・標準タイプ。一体型、樹脂製、旋回型。
・『040.**12』クシバ型ケーブルクランプなし 取付ブラケット(両端セット)。
【用途】
・エナジーチェーン本体を機械側に設置する為の取付ブラケット(ケーブル保護管)。
・特定のエナジーチェーン本体型式にのみ対応可能。