(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HFM-0405-04
イグリデュールH フランジ型無給油ブッシュ イグリデュール H

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
220円
税込単価
242円

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

HFM-0405-04 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HFM-0405-04 の仕様・寸法情報

型番
内径 d1(φ)
外径 d2(φ)
全長 b1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HFM-0405-04

4
5
4

1個

220( 242円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

HFM-0405-04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

イグリデュールH フランジ型無給油ブッシュの型番HFM-0405-04のページです。
型番HFM-0405-04に関する仕様情報を記載しております。

イグリデュールH フランジ型無給油ブッシュのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HFM-0507-05
HFM-0507-08
HFM-0608-04
HFM-0608-06
HFM-0810-07
HFM-0810-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径 d1
(φ)
外径 d2
(φ)
全長 b1
(mm)

220円

( 242円 )
1個 -

9日目

575

222円

( 244円 )
1個 あり

9日目

578

232円

( 255円 )
1個 あり

9日目

684

224円

( 246円 )
1個 あり

9日目

686

230円

( 253円 )
1個 あり

45日目

8107

240円

( 264円 )
1個 あり

9日目

81010

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました